近接センサの不具合は、症状から原因を絞り込むと解決が早まります。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。
このページの目次
- 検知しない(検出距離/ブラケット干渉/配線/破損)
- 誤作動・チャタリングする(相互干渉/電源ノイズ/振動)
- SUS・アルミが検知できない(材質補正/SUS対応機種)
- 水・粉塵環境で異常が出る(IP等級/油付着)
- 症状を特定できない(診断フローチャートへ)
交換品・代替品をすぐ探す(仕様から絞り込み)
まず確認:トラブル診断フロー(症状別チェックリスト)
症状が特定できない場合は、以下を上から順に確認してください。原因を絞り込めます。
| ステップ | 確認内容 | 異常時の対策 |
|---|---|---|
| 1. 電源確認 | センサの電源電圧が仕様範囲内か(電圧計で実測)。電源ケーブルの断線・接触不良はないか | 電源電圧を修正、ケーブル交換 |
| 2. 動作インジケータ確認 | 被検出体を近づけたときにセンサの動作表示ランプ(LED)が点灯するか | 点灯しない場合は、電源・配線・検出距離・対象材質を再確認し、問題がなければ本体故障を疑う |
| 3. 配線極性確認 | NPN/PNPの接続がPLCの入力仕様と一致しているか。3線式の場合、出力線(黒)の接続先は正しいか | 配線を修正、NPN/PNP機種を変更 |
| 4. 設置ギャップ確認 | センサ検出面から被検出体までの距離が材質補正を考慮した検出距離以内か | ギャップを詰める、または検出距離の長い機種へ変更 |
| 5. 取付環境確認 | 非シールドタイプを金属に直接埋め込んでいないか。隣接センサとの距離は規定以上あるか | シールドタイプへ変更、または隣接センサを離す |
| 6. ノイズ確認 | インバーターや電磁弁と同一電源ラインか。センサケーブルが動力線と並走していないか | 電源分離、ノイズフィルター追加、ケーブル分離配線 |
| 7. センサ本体確認 | 外観に傷・ひび割れ・腐食はないか。検出面に油・鉄粉・異物が付着していないか | 清掃または交換 |
上記手順で解決しない場合は、センサ内部回路の故障が疑われます。同型品に交換して動作確認してください。
1. 検知しない(検出距離・ブラケット干渉・配線・破損)
検知しない原因は検出距離オーバー・取付金属ブラケットとの干渉・配線ミス・センサ破損の4系統で切り分けます。まず材質補正を考慮した検出距離を確認してください。
| 原因 | 詳細 | 対策 |
|---|---|---|
| 検出距離を超えている(材質補正の見落とし) | カタログの規定検出距離は鉄基準。SUS・アルミ・銅では実効検出距離が低下する。設置ギャップが規定値以内でも材質によっては届かないケースがある | 材質補正係数を確認して、材質補正を考慮した検出距離を再計算する。設置ギャップを詰めるか、より検出距離の長い機種、またはSUS対応機種に変更する |
| 取付金属ブラケットとの干渉 | 非シールドタイプを金属製ブラケットに直接埋め込むと、誤動作、検出距離低下、常時ONなどの原因になる | シールドタイプ(フラッシュフェイス型)に変更するか、非シールドタイプを金属から規定の離間距離を確保して取り付ける |
| 配線ミス(極性・2線/3線の確認) | 3線式センサのNPN/PNPを誤接続した場合、入力がONしない、常時ONになる、または故障する場合がある。2線式を使用すると漏れ電流でPLCが誤認識することがある | PLC入力の対応方式、入力コモン、センサのNPN/PNP出力を確認。2線式使用時は漏れ電流を確認し、必要に応じてメーカー推奨のブリーダー抵抗や入力ユニットを使用 |
| センサ破損(過電圧・逆接) | 電源電圧を誤って供給(例:DC24V仕様に48Vを印加)したり、極性逆接続が起きた場合、内部回路が破損して動作しなくなる | 電源電圧の仕様を確認し、誤接続防止のためにケーブルへの極性マーキングや色分けを徹底する。交換後は同じ原因での再破損を防ぐため電源ライン電圧を再確認する |
2. 誤作動・チャタリングする(相互干渉・電源ノイズ・振動)
誤作動・チャタリングは隣接センサの相互干渉・電源ラインのノイズ・機械振動が主因です。同型番を並列設置している場合は相互干渉を最初に疑ってください。
| 原因 | 詳細 | 対策 |
|---|---|---|
| 隣接センサの相互干渉 | 同じ発振周波数の近接センサを近距離に複数設置すると、互いの電磁界が干渉して誤検出(相互干渉)が発生する。特に同型番を並列に設置した場合に起きやすい | 隣接センサ間にメーカー規定の最小離間距離を確保する。または異なる発振周波数の機種を交互に配置するか、相互干渉防止機能があるタイプを使用する |
| 電源ラインのノイズ | インバーター・電磁弁・溶接機などの大電流機器と同一電源ラインを使用すると、電源ノイズがセンサの誤作動を引き起こすことがある | 近接センサの電源を大電流機器と分離する。電源ラインにノイズフィルター(ラインフィルター)を挿入する。センサケーブルを動力線と分離配線し、必要に応じてシールドケーブルを使用する |
| 振動による断続検出 | 機械振動や設備の振動によりセンサ本体・取付ブラケット・被検出体が振動すると、検出距離が周期的に変動してON/OFFを繰り返す状態(チャタリング)になる | 防振ブラケットや緩衝材でセンサを固定する。PLCのフィルタ設定(入力フィルタ時定数)を調整してノイズ除去する |
3. SUS・アルミが検知できない(材質補正・SUS対応機種)
SUS・アルミの検出距離低下は故障ではなく材質特性による仕様です。まず材質補正係数で、材質補正を考慮した検出距離を再計算してください。
誘導型近接センサでステンレス(SUS)やアルミニウムを検出する場合、鉄より検出距離が低下します。これは材質の透磁率や導電率などの違いによるもので、低下の程度はセンサの機種や検出物体の大きさなどによって異なります。
| 対策 | 内容 | 費用・工数 |
|---|---|---|
| 材質補正係数の再計算と設置ギャップの調整 | 検出距離の目安=公称検出距離×材質補正係数として確認し、現在の設置ギャップが適切か確認する。ギャップを詰めて再テストする | 低(工具・調整のみ) |
| SUS対応機種・オールメタル対応機種への変更 | メーカーが「SUS対応」「非鉄金属対応」として販売している機種は、コイル設計や回路が最適化されており、SUS・アルミでも比較的高い検出距離を確保できる | 中(センサ交換費用) |
| 静電容量型近接センサへの変更検討 | 静電容量型は金属・非金属を検出できる。ただし、対象物の誘電率や水分、周囲物体などの影響を受けるため、感度調整や実機確認が必要 | 中~高(センサ交換・感度調整作業) |
4. 水・粉塵環境で異常が出る(IP等級・油付着)
環境起因の異常はIP保護等級の選定不足と検出面への油付着が主因です。まず使用環境に対しIP等級が足りているか確認してください。
IP保護等級の確認
近接センサのトラブル原因として設置環境のIP等級不足が多く見られます。水・粉塵が飛散する環境では、センサの防水・防塵保護等級が使用環境に対応しているか確認してください。油がかかる環境では、IP等級だけでなく耐油仕様も確認します。
| IP等級 | 保護内容 | 使用推奨環境 |
|---|---|---|
| IP65 | 防塵(完全遮断)・防噴流水(あらゆる方向からのノズル噴射) | 粉塵環境・水スプレーがかかる程度の軽度な水濡れ環境 |
| IP67 | 防塵(完全遮断)・水中30分(水深1mまで)の浸水耐久 | 一般的な産業設備・一時的な水濡れや浸水 |
| IP68 | 防塵(完全遮断)・継続的な水中浸水(メーカー規定条件) | 継続的な浸水が想定される用途(条件はメーカー仕様を確認) |
| IP69/IP69K | 高温・高圧水噴射(80°C・80~100bar)への耐性 | 高温・高圧洗浄を行う環境 |
油付着による感度変化(表面清掃)
切削油や潤滑油がセンサ検出面に厚く付着すると、見かけ上の検出距離が変化して誤作動や検知不良の原因になります。特に静電容量型では油の誘電率がセンサの感度に影響します。定期的に検出面を清掃(メーカー指定の方法で、柔らかい布などを用いて清掃)してください。誘導型近接センサは検出面への油付着の影響が比較的小さいですが、厚い鉄粉混じりの油膜は影響を与える場合があります。