メカニカル部品
- 低速の場合の選定方法 チェーンの速度が50m/min以下の低速においては、チェーンの摩耗による伸びは、ほとんど考える必要はなく、主として疲労強度が寿命を決定します。この場合は、「一般の場合の選定方法」よりも、低速選定法が経済的な選定ができます。低速選定法は、起動停止の少ない円滑な伝動の場合に使用され、雰囲気、配置、潤滑などはすべて一般の場合に準じます。 選定は、次の式を満足するように行います。 (表1) (表4)タグ:
- 10. 駆動トルク ボールねじの摩擦特性と駆動モータの選定 10-1. 摩擦と効率 ボールねじの効率ηは摩擦係数をμ、ねじのリード角をβとすると次式で示されます。
- 6. 寿命 ボールねじの寿命とはボール転動面、あるいはボールのいずれかに繰返し応力による疲労のため剥離現象が生じ始めるまでの総回転数、時間、距離をいいます。ボールねじの寿命は基本動定格荷重から求めることができ、次式により計算できます。
- 4. 許容軸方向荷重 許容軸方向荷重とは、ねじ軸が座屈を起こす可能性のある座屈荷重に対して安全性を確保した荷重のことです。 ねじ軸にかかる軸方向最大荷重は許容軸方向荷重以下である必要があります。 許容軸方向荷重は次式により計算することができます。 また、表1.の許容軸方向荷重線図よりねじ軸径ごとの許容軸方向荷重を簡易的に確認することも可能です。
- ギリシャ文字(JIS Z 8000-1:2014 より抜粋) 元素の名称と記号 ギリシャ文字(JIS Z 8000-1:2014 より抜粋) 読み方 直立体 斜体 アルファ
- 金属材料の物理的性質 材質 比重 熱膨張係数 縦弾性係数 ×10−6/℃ N/mm2 {Kgf/mm2} 軟鋼 7.85 11.7 205800 {21000} <
- 静電気発生のメカニズム 基本的な静電気対策 ミスミ商品を使った対策 どのような静電気対策をすればいい? 静電気による障害の対策は、静電気を発生させない、帯電や放電・導電させない施策が必要になります。基本的な対策を確認していきましょう。 接地(アース) 金属等の導体に適しており、最も基本的な対策。摩擦等により発生した電荷を大地へすみやかに放電させます。 物体に帯電した電荷をゼロにし、大地間との電位差をゼロにすることができます。タグ:
- 静電気発生のメカニズム 基本的な静電気対策 ミスミ商品を使った対策 静電気発生のメカニズムは? 静電気は、物体上の正や負の電荷の不均衡に伴って現れる過剰電荷であり、一般に2つの物体の摩擦等の相対運動によって、発生します。 物体は、同じものでも異なったものでもよく、液体、固体、気体のいずれの形状でも発生します。 具体的には、a)接触・分離、b)液体の流動、c)固体の破砕、d)誘導帯電等により発生します。タグ:
- クリーン環境の原則・規則 ミスミ商品を用いたクリーン環境対応 ミスミ商品を用いたクリーン環境対応 ヘパフィルタ・ウルパフィルタを用いたクリーンブース設計タグ:
- クリーン環境の原則・規則 ミスミ商品を用いたクリーン環境対応 クリーン環境の原則は? 微細化・高集積化が進む電子部品・組立業界や、人体に影響を与える医薬品・食品業界をはじめとし、多くのFA分野でクリーン環境が求められています。本特集では、クリーン環境とコンタミネーション管理を取り上げます。品質を左右する重要な技術です。そのクリーン環境を造り、維持するための3原則があります。 【クリーン環境 3原則】 1. コンタミネーションを持ち込まない 2. コンタミネーションを出さない 3. コンタミネーションを堆積させない ※コンタミネーション:浮遊微量粒子、微生物等の汚染物質のことタグ:
- 材料の選定で、迷わない!基本的な材料や表面処理の特性・選び方をひとまとめ 工業材料とは?/金属材料の基本 よく使われる金属材料 熱処理とは?/表面処理とは? よく使われる金属材料タグ:
- 基礎シリーズ第4弾。材料の選定で、迷わない!樹脂、ウレタン、ゴム、スポンジの特性・選び方をひとまとめタグ: