低速の場合の選定方法

チェーンの速度が50m/min以下の低速においては、チェーンの摩耗による伸びは、ほとんど考える必要はなく、主として疲労強度が寿命を決定します。この場合は、「一般の場合の選定方法」よりも、低速選定法が経済的な選定ができます。低速選定法は、起動停止の少ない円滑な伝動の場合に使用され、雰囲気、配置、潤滑などはすべて一般の場合に準じます。
選定は、次の式を満足するように行います。

低速の場合の選定方法

(表1) (表4)

表4.速度係数表

ローラチェーンの速度 速度係数
0~15 m/min 1.0
15~30 1.2
30~50 1.4
50~70 1.6
(1)
使用条件の把握
「一般的な場合の選定方法」と同じです。
(2)
チェーンと小スプロケット歯数の選定
表3の簡易選定表より回転数(r/min)と原動機(kW)から、やや小さめのチェーンとスプロケットを選びます。
(3)
チェーンの速度の計算
選定されたスプロケット(チェーンピッチ、歯数)と回転数(r/min)よりチェーン速度を求めます。

低速の場合の選定方法

V
:チェーンの速度(m/min)
P
:チェーンのピッチ(mm)
N
:スプロケットの歯数
n
:スプロケットの回転数(r/min)
(4)
チェーンの最大作用荷重の計算
チェーンにかかる最大荷重を求めます。

チェーンの最大作用荷重の計算

F
:チェーンにかかる荷重(kN)
V
:チェーンの速度(m/min)
kW
:伝動力(kW)
(5)
使用係数の決定
使用係数表(表1)より使用係数を求めます。
(6)
速度係数の決定
(3)で求めたチェーン速度より速度係数を求めます。
(7)
チェーンの最大許容張力の検討
(4)~(6)で求めた数値を選定式に代入し、(2)で選定した、チェーンの最大許容張力と比較し、選定式を満足するか否かを検討します。
もし、満足しない場合は、チェーンとスプロケットを替えて再検討してください。
(8)
大スプロケットの歯数、軸径の確認、チェーン長さの計算
これらの選定は、「一般的な場合の選定方法」と同じです。

低速で衝撃荷重が作用する場合の選定方法

急激な起動・停止、または逆転制動、ブレーキ制動が頻繁で多くの衝撃荷重が作用する条件においては、原動機と非原動機の慣性(GD2)を考慮する必要があります。
一般的な伝動の場合と比べて、チェーンにはかなり大きな荷重が作用しますので、十分注意する必要があります。
チェーンの選定は次の方法に従ってください。

低速で衝撃荷重が作用する場合の選定方法

(表5) (表4)

衝撃係数

原動機と被動機との慣性比(GD2の比)、および伝動装置のガタの大きさにより定まる定数で(表5)の通りです。なお極端にガタの大きい場合は、この値よりも大きい衝撃がかかることがあります。

表5.衝撃係数表

表5.衝撃係数表

拡大する

ステンレスローラチェーン(CHES)の選定方法

ステンレスローラチェーンの選定方法は低速の場合の選定方法を使用してください。

1)
最大許容張力はCHE(スチールタイプ)ローラチェーンに比較してCHES(ステンレスタイプ)は低くなっています。
2)
オフセットリンクの使用はできる限り避けてください。

温度選定法

ローラチェーン温度選定法

温度に対して強度低下を見込んだサイズ選定法です。

1)
高温でのローラチェーン伝動の問題点
①
硬さの低下による摩耗の増大
②
軟化による伸びの増大
③
油の劣化、炭化による給油不良と屈曲不良、摩耗の増大
④
スケールの発生による摩耗の増大と屈曲不良
2)
低温でのローラチェーン伝動の問題点
①
低温脆性による衝撃強度の低下
②
潤滑油の凝固
③
霜や氷の付着による屈曲不良

高温・低温におけるローラチェーンの伝動能力の目安

温度 CHEローラチェーン
CHE60以下 CHE80以上
-60℃以下 - -
-60℃をこえ-50℃まで - -
-50℃をこえ-40℃まで - 使用不可
-40℃をこえ-30℃まで 使用不可 カタログ値 ×1/4
-30℃をこえ-20℃まで カタログ値 ×1/4 カタログ値×1/3
-20℃をこえ-10℃まで カタログ値×1/3 カタログ値×1/2
-10℃をこえ 60℃まで カタログ値 カタログ値
60℃をこえ 150℃まで カタログ値 カタログ値
150℃をこえ 200℃まで カタログ値×3/4 カタログ値×3/4
200℃をこえ 250℃まで カタログ値×1/2 カタログ値×1/2
250℃をこえる 使用不可 使用不可

ステンレスローラチェーンの高温における選定法

①
400℃までは低速選定法を使用します。(一般選定法の使用はできません。)
②
400℃以上は下表に示す温度係数を使用します。
③
選定式

ステンレスローラチェーンの高温における選定法

(表1) (表4)

温度係数(Kt)

温度 係数(Kt)
400℃以下 1.0
400℃をこえ500℃まで 1.2
500℃をこえ600℃まで 1.5
600℃をこえ700℃まで 1.8
700℃をこえる 使用不可

400℃以上では耐食性が劣化しますので、それを考慮して選定してください。

出力とトルクの換算

出力とトルクの換算

トルク:
1kg・m=100kg・cm
1kg・m=9.8N・m (ニュートンメートル)
1N・m=0.120kg・m
1r/min =1rpm

トルクと回転数の組み合せで表示した時

トルクと回転数の組み合せで表示した時