検索結果
「定盤」の検索結果 17 件中 1〜17 件を表示
エリアセンサのトラブル対策|誤検知・検出不良・応答遅れ・断線の原因と対処NEW
エリアセンサのトラブルを 誤検知・検出不良・応答遅れ・断線 の4つに分けて整理します。症状から原因を切り分けると対処が早くなります。 ただし 症状の切り分けに入る前に、対象が安全用途機(ESPE)か汎用エリアセンサかを確認してください 。ど...
タグ:センサ
セーフティライトカーテンのトラブル対策|検知しない・誤検知・ミューティング不良の原因と対処法NEW
セーフティライトカーテンは安全機器であるため、 不具合発生時は自己判断で安全機能を無効化・迂回せず、原因を切り分けたうえで復旧することが重要 です。 該当する症状を選んでください。特定できない場合は 診断チェックリスト へ。 検知しない: ...
タグ:センサ
セーフティライトカーテンの規格|IEC 61496とISO 13849-1の要求NEW
セーフティライトカーテンの「規格」という言葉は、指す対象によって意味が変わります。 機器への要求は IEC 61496-1/-2 (JIS B 9704-1/-2。電気的検知保護設備=ESPEに対する規格)、制御システムの安全関連部(SRP...
タグ:センサ
射出成形機の種類
射出成形機を、成形材料の種類・射出装置の構造・型締装置の構造の観点から分類し、イラストを交えながら分かりやすく解説していく。 まず初めに 成形材料の種類による射出成形機の分類 射出装置の構造による分類 プランジャー式 プリプランジャー式 ス...
タグ:型締力
ケガキ剤の種類と特長
光明丹(鉛丹) ブリューペースト(青色) ホワイトケガキスプレー レッドペースト(赤色) アオニススプレー アオニスクリーナー 光明丹(鉛丹) 摺り合わせ作業や防錆・防腐・焼き付け防止など、多用途に使用します。 使用方法 <摺り合わせの例>...
アジャスタの種類と特長
アジャスタパッド レベリングブロック(水平調整ブロック) レベリングブロック(二段式) レベリングブロック(三段式) アジャスタパッド 作業台、コンベヤ、計測機器、厨房機器のベース(足)に取り付け、水平を出したり、勾配を付けたり、高さの調整...
定盤の種類と特長
鋳鉄製箱型定盤 石定盤 Vブロック(ヤゲン台) V溝付桝形ブロック A型Vブロック(A型ヤゲン台) 鋳鉄製箱型定盤 ケガキ作業や、測定検査をするときの台です。 定盤の表面が水平になるように設置してください。 平削盤仕上の機械仕上と摺合仕上(...
タグ:測定工具・計測機器
スコヤ・水準器の種類と特長
ストレートエッジ スコヤ スコヤ(フランジスコヤ) スコヤ(完全スコヤ) 精密水準器 スコヤ(台付スコヤ 平型スコヤ) スコヤ(止型スコヤ) 止型スコヤ ストレートエッジ ケガキ用や平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 アイビーム型 ...
タグ:測定工具・計測機器
ハイトゲージの特長と使用方法、用途、注意事項
ハイトゲージ 高さ寸法を測定するための工具です。 機械式 特長 加工された部品などの高さ寸法を測定します。 使用方法 ①定盤(基準面)にスクライバを密着させ、0点を合わせます。 ②測定したいものに、スクライバを当てると測定できます。 【注意...
タグ:測定工具・計測機器
レベル調整治具の種類と特長
スケイタ(芯出しプレート) 精密平行台 ユ二バーサルブロック スケイタ(芯出しプレート) 厚み調整をするための薄い鉄の板です。 各種バイト、治具、その他の下に敷き、旋盤、ミーリング、ボール盤など、全ての芯出しに使用できます。 特長 機械など...
自動化機器の大型化対応設計-1(自動化ノウハウ編)
以下では、改良技術を用いた自動化機器の大型化対応設計について解説した。 (1)大型XYテーブルの要求性能 ・高精度XYテーブルは、通常の自動化機器用として複数の市販品があるため、生産技術的には確立された技術といえる。この事例の場合、大型(長...
タグ:材料力学
材料置換の軽量化技術-アルミ構造材(軽量化技術-11)
鉄系材料をアルミ系材料に置き換えることが進んでいます。鉄の比重(7.9)の35%がアルミの比重のため65%の軽量化が可能となります。 =アルミ合金材による軽量化= ・鉄に比べて軽量ですが、ヤング率は鉄の約1/3程度と変形しやすいため精度と強...
3次元測定器-2(LCA:ローコストオートメーションと計測-9)
3次元測定器は任意の基準に対する精度測定や、平行度、同軸度などの幾何偏差が直接測定できるなどの利点がありますが、従来の測定方法と基準面(基準線)の定義が異なってくるためこの点の注意が必要です。ここでは、ダイヤルゲージを用いる従来の測定結果と...
タグ:測定工具・計測機器
3次元測定器-1(LCA:ローコストオートメーションと計測-8)
加工部品や組立精度の一般的な測定項目は、外形、直径、基準面と軸の直角度、軸の真円度、円筒度などが挙げられますが、通常はノギスまたはマイクロメータを用いて1次元的な測定が行われます。このような測定法は、定盤や直線案内を基準データム面として、複...
タグ:測定工具・計測機器
測定機器/手法とLCA(LCA:ローコストオートメーションと計測-2)
始めに、「計測」と「測定」の言葉の解釈を明らかにします。 ・「計測」とは・・・ 特定の目的に応じた測定を行い、その結果を用いることによる目的の達成に至るまでの行為 ・「測定」とは・・・ 基準として用いる量を比較して、量を数値と単位をも用いて...
超精密直動案内へのブレイクスルー講座
ここでは、リニアガイドよりも格段に高精度な、直動案内の先端技術の概要を紹介します。 携帯電話の液晶表示モニタやPC用ディスプレイなど、高精細画像を表示させる商品のキー部品は、サブミクロンオーダ(例えば0.3μm以下)の公差精度が要求されます...
プラスチック射出成形機の金型関連寸法(その5)
<JIS B 6701-1992> 「プラスチック射出成形機の金型関連寸法」 (6)ノズル 6.1 球状部の形状 ノズルの先端は、球状とし、【図】に示す曲率半径はRは、10mm、15mm、20mm又は30mmとする。 その許容差は、いずれも...