[2023/11/28公開]
Question
ミスミのエンドミルのコーティングに関して教えて
ミスミで使われるエンドミルのコーティングの種類について、用途や特長を教えてもらえますか?
Answer
ミスミの、エンドミルのコーティングの主な被削材と特長を以下に記載していますのでご参照ください。
超硬 エンドミル シリーズ |
コーティング種 | 主な被削材 | 耐酸化性 (°) |
表面硬度 (HV) |
コーティングの特長 |
---|---|---|---|---|---|
XAL | AlCrN系 | 一般鋼~ 調質鋼 |
約1,000前後 | 約3,100前後 | 耐熱、硬度、摺動性に優れたコーティング。柔らかい材質から硬い材質まで幅広く対応します。 |
VAC | AlCrN系 密着性改善 |
一般鋼~ 調質鋼 |
約1,100前後 | 約3,200前後 | AlCrNの密着性を改善し剥離を少なくしたコーティング。 |
MRC | AlCrN系 複合多層膜 |
調質鋼~ 高硬度鋼 |
約1,100前後 | 約3,500前後 | AlCrNを基本にした複合多層膜で、耐熱性と硬度を改善したコーティング。 |
XCP | Si系 | 高硬度鋼 | 約1,200前後 | 約3,700前後 | 耐熱性が高く表面硬度が高いコーティング。高硬度の加工に使用されます。 |
TSC | Si系 | ステンレス | 約1.200前後 | 約3,700前後 | 耐熱性が高く表面硬度が高いコーティング。熱伝導率が悪い材料の加工に使用されます。 |
XAC | TiAlN | 一般鋼~ 調質鋼 |
約800前後 | 約3,200前後 | 従来多く用いられたコーティング。耐熱性の高いAlCrNに置き換わる傾向です。 |
CRN | CrN | 銅 | 約500前後 | 約2,000前後 | 非鉄金属との親和性が低く凝着しにくいコーティング。耐熱温度は低いので、銅の加工に向いています。 |
DLC | DLC | アルミ | 約300前後 | 約3,500前後 | 摩擦係数が低いため凝着しにくいコーティング。硬度は高いですが耐熱温度は低いので、アルミ加工などに適しています。 |
DAC | ダイヤ | グラファイト | 約600前後 | 約9,000前後 | 表面硬度が最も高いコーティング。摩耗が激しいグラファイト加工に適しています。鋼とは親和性があるため使用できません。 |
ハイス エンドミル シリーズ |
コーティング種 | 主な被削材 | 耐酸化性 (°) |
表面硬度 (HV) |
コーティング特長 |
---|---|---|---|---|---|
AS・ASPM | Si系 | 一般鋼~ 調質鋼 |
約1,200前後 | 約3,700前後 | 耐熱性が高く表面硬度が高いコーティング。ハイスの母材ですが硬度の高い調質鋼も加工可能にしています。 |
V・VPM | TiCN | 一般鋼 | 約400前後 | 約2,700前後 | 硬度のあるTiNコーティングにCを添加して硬度と摺動性を増したコーティング。耐熱温度はそれほど高くないので一般鋼の加工に適しています。 |