Question

加工の幅が広がるようなエンドミルを教えて

汎用的なスクエアエンドミルだと加工が困難だったり効率的でなかったりする場合があります。特定の加工用など、加工の幅が広がるようなエンドミルがあれば教えて

Answer

汎用的なスクエアやロングネック以外に、知っていると加工の幅が広がるようなスクエアとラジアスエンドミルを紹介します

例えば標準的なスクエアエンドミルの刃長は刃径の3倍程度ですが、エクストラロングは刃径の5倍の刃長のため深い立壁加工も可能です。このように知っていると加工の幅が広がるようなスクエアとラジアスエンドミルを、以下に記載しますのでご参照ください。

(1) エクストラロング
特長:標準の刃長は径の3倍に対して、エクストラロングは径に対して5倍の刃長です
用途:深い側面加工

VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/エキストラロングタイプ

長い刃長

(2) 座繰り用
特長:標準の底刃は中ベコですが、座繰り用の底刃はフラットです
用途:加工底面が平らな座繰り加工

XALシリーズ座繰り用超硬エンドミル 3枚刃/ショートタイプ

フラット

(3) キー溝用
特長:底刃はフラットで、刃径公差はプラス(XAL-KMEM2S)とマイナス(XAL-KPEM2S)があります
用途:キー溝加工

XALシリーズ超硬キー溝用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ

刃径公差

(4) 4枚刃 不等リード不等分割
特長:側刃のねじれ角不等と、底刃の不等ピッチによりビビリを抑制します
用途:ビビリを抑制した高品質な側面加工

XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/2Dタイプ

不等ねじれ角 λ1≠λ2 不等ピッチ α<β

(5) 2枚刃 不等リード不等分割
特長:側刃のねじれ角不等と、底刃の不等ピッチによりビビリを抑制します
用途:ビビリを抑制した側面・溝加工

アクアREVOミル 2枚刃 2.5D

不等分割

(6) ハイヘリカル
特長:標準のねじれ角は30°に対して、ハイヘリカルは45°以上で刃にかかる力が分散します
用途:加工条件を上げた高効率加工

XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/レギュラータイプ

強ねじれ角 45°≦λ

(7) 多機能
特長:側面加工にも溝加工にも適した、強ねじれで2枚刃並みの切込みができる溝形状です
用途:側面、溝、傾斜切込みを一連の動作で行う高効率加工

XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

強ねじれで特殊溝形状

(8) バリレス
特長:底刃側の側刃は右ねじれで、シャンク側の側刃は左ねじれで上面のバリがでにくいです
用途:上面にバリが出やすい側面加工

アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5D

バリレス

(9) 複合ラジアス
特長:底刃はフラットと緩やかなR、肩Rの複合形状です
用途:特殊な底刃形状により、中仕上げを必要としない高送り底面加工

MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

複合R底刃

(10) 高送りラジアス
特長:側刃が無くネガの底刃で高剛性です
用途:粗から仕上げ加工までの高送り底面加工

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/側面刃無しタイプ

側刃無し高剛性底刃

(11) テーパーネック
特長:ネックがテーパ形状なので高剛性です
用途:深い加工でのビビリを抑制した高品質加工

TSCシリーズ超硬テーパネックラジアスエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ

テーパ形状高剛性ネック

(12) ロングシャンク
特長:刃径より細く長いボディ形状です
用途:深い位置での加工

XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

刃径より細く長いボディ

(13) 首逃がし
特長:刃長と首長、首径を任意指定で形状の最適化が可能です
用途:最適形状での効率加工

超硬刃部首逃がしエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

刃長と首長、首径を任意指定

(14) 焼ばめ用
特長:刃長と全長が短く、焼ばめホルダに適したシャンク仕上げです
用途:焼ばめホルダでの加工

XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 焼ばめ用/刃先振れ5μm以内/高硬度鋼用/多刃50°ネジレ/スタブ

短い全長と高精度なシャンク仕上げ

(15) ステンレス加工用
特長:強ねじれでステンレス加工に最適化された刃形状と、耐熱性・高硬度のTSコーティングです

TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル ステンレス加工用/3枚刃/60゜ネジレ/レギュラータイプ

強ねじれとTSコート

(16) アルミ加工用
特長:摩擦係数が低く高硬度なDLCコーティングです

DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

DLCコート

(17) 銅加工用
特長:非鉄金属との親和性が低く凝着しにくいCrNコーティングです

CrNコート超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/レギュラータイプ

CrNコート

(18) 樹脂加工用
特長:樹脂加工に適したシャープな刃先形状です

超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/エキストラロングタイプ

シャープなポジ刃

(19) グラファイト加工用
特長:高硬度なダイヤモンドコートにより高い耐摩耗性です

ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/2枚刃/ロングタイプ

ダイヤモンドコート

(20) CFRP(ハニカム材)加工用
特長:底刃側の側刃は右ねじれで、シャンク側の側刃は左ねじれです

エポックCFRPエンドミル タイプX ECX□□□□-SD

右ねじれ 左ねじれ

(21) 硬脆材加工用
特長:超硬合金などの硬脆材加工に適したダイヤモンドコーティングです

硬脆材加工用スクエアエンドミル DCMS

ダイヤモンドコート