プラスチックに関する規格は、JIS規格やISO規格が様々な規格を制定していますが、これ以外のも各省庁や業界団体で規定している規格や基準があります。代表的なものは下記のようなものがあります。
食品衛生法
■厚生省告示第370号及び第88号 食品添加物の規格基準
■厚生省令第52号 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
毒物及び劇物取締法
■厚生省告示第27号及び第47号 家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令
家庭用品品質表示法
■通商産業省告示第302号及び第220号
| ● | 合成樹脂加工品品質表示規定 |
| ● | 雑貨工業品品質表示規定 |
| ・ | 塩化ビニル管・継手協会規格 | |
| ・ | 硬質塩化ビニール板協会規格 | |
| ・ | 財団法人高分子素材センター規格 | |
| ・ | 社団法人強化プラスチック協会規格 | |
| ・ | 社団法人自動車技術会規格 | |
| ・ | 社団法人電気学会規格 | |
| ・ | 社団法人日本記録メディア工業会規格 | |
| ・ | 社団法人日本下水道協会規格 | |
| ・ | 社団法人日本工業用水協会規格 | |
| ・ | 社団法人日本水道協会規格 | |
| ・ | 社団法人日本電機工業会規格 | |
| ・ | 社団法人日本電線工業会規格 | |
| ・ | 社団法人日本塗料工業会規格 | |
| ・ | 社団法人日本保安用品協会規格 | |
| ・ | 樹脂ライニング工業会規格 | |
| ・ | 製品安全協会規格 | |
| ・ | 通信機械工業会規格 | |
| ・ | 電機事業連合会規格 | |
| ・ | 日本ゴムビニール手袋工業会規格 | |
| ・ | 日本歯科材料工業共同組合規格 | |
| ・ | 日本水道鋼管協会規格 | |
| ・ | 日本接着剤工業会規格 | |
| ・ | 日本ホース金具工業会規格 |