
UL94の試験法と判定基準
| 燃焼性クラス 項目 |
94-HB | 94-V2 | 94-V1 | 94-V0 |
|---|---|---|---|---|
| 試験片サイズ | A1 | A | A | A |
| 試料の前処理 | I | II | II | II |
| 試料数 | 3 | 前処理条件I&IIで各5 | ||
| 炎の長さ | 1インチの青色炎 | 3/4インチの青色炎 | ||
| 試験法 | 試料の端1インチ及び4インチに燃線をつけ、 片端に30秒接炎し、 中間3インチの燃線間の燃焼速度を測定 |
試料の下端中央に、10数回接炎し、6インチ炎を試料から離し、 試料の燃焼時間を測定。消火後直ちに20秒間再び接炎し除去。燃焼時間、 グローイング時間及び12インチ下に置かれた外科用脱脂綿の着火の有無を記録。 |
||
| 試験片支持方法 | 水平燃焼法 | 垂直燃焼法 | ||
| 判定基準 | ① 1インチ燃線未満での消火 | b・d・g・hのいずれも満足すること。 | b・d・e・g・hのいずれも満足すること。 | a・c・e・f・hのいずれも満足すること。 |
| ② 4インチ燃線未満での消火 | ||||
| ③ 試料厚さ0.120~0.125インチの場合、 1.5インチ/分以下 |
||||
| ④ 試料厚さ0.120インチ未満の場合、 2.5インチ/分以下。 |
||||
*試験片サイズ
A1 :長さ5インチ×幅1/2インチ、厚さ1/8±0.005インチ及び必要であれば0.062未満の最小厚み
A :長さ5インチ×幅1/2インチ×最小厚み、5インチ*1/2インチ×最大厚み(1/2インチを超えないもの)
最小厚みと最大厚みは0.125インチを超えないものとする
*試料の前処理
I :23±2℃、50±5%RHで48時間
II :70±1℃、50±5%RHで168時間
*判定基準
- a :1回の接炎後10秒以上燃え続けない
- b :1回の接炎後30秒以上燃え続けない
- c :5本各2回、計10回の接炎後の燃焼時間が50秒以内
- d :5本各2回、計10回の接炎後の燃焼時間が250秒以内
- e :火玉落下で12インチ下の脱脂綿を燃やさない
- f :2回目の接炎後のグローイングが30秒以内
- g :2回目の接炎後のグローイングが60秒以内
- h :クランプ部まで燃え上がらないこと
*水平燃焼法

*垂直燃焼法
