プレス用鋼ブランド対照表
| 分 類 | 国際規格関連記号 | |||
|---|---|---|---|---|
| JIS | AISI | DIN | ISO | |
| 炭素工具鋼 | SK105(旧SK3) | W1-10 | TC105 | |
| 合金工具鋼 | SKS93 | |||
| SKS3 | ||||
| SKD1 | D3 | X210Cr12 | ||
| SKD11 | D2 | X210Cr12 | X210Cr12W12 | |
| SKD11(改) | ||||
| マトリックス系中CrSKD | ||||
| SKD12 | X100CrMoV5 | |||
| プリハードン40HRC | A2 | |||
| プリハードン50HRC以上 | ||||
| 火炎焼入鋼 | ||||
| 低温空冷鋼 | ||||
| 耐衝撃鋼 | ||||
| その他 | ||||
| 高速度工具鋼 | SKH51 | M2 | H6.5.2 | HS6-5-2 |
| SKH55系 | S6.2.5 | HS6-5 -2 -5 | ||
| SKH57系 | S10 -4-3-10 | HS10-4-3-10 | ||
| マトリックス系 | ||||
| 粉 末 高速度工具鋼 |
SKH40 | HS6-5 -3 -8 | ||
| マトリックス系 | ||||
| その他 | ||||
参考資料:「特殊鋼」2001年11月号
| 分 類 | JIS | 日立 金属 |
愛知 製鋼 |
神戸 製鋼所 |
山陽 特殊 製鋼 |
大同 特殊鋼 |
日本 高周波 鋼業 |
不二越 | 理研 製鋼 |
ウッデホルム (スウェーデン) |
ボーラー (ドイツ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炭素工具鋼 | SK105(旧SK3) | YC3 | SK3 | QK3 | YK3 | K3 | K990 | ||||
| 合金工具鋼 | SKS93 | YCS3 | SK301 | QKSM | YK30 | K3M | SK3M | ||||
| SKS3 | SGT | SKS3 | QKS3 | GOA | KS3 | SKS3 | RS3 | ARNE | K460 | ||
| SKD1 | CRD | SKD1 | QC1 | DC1 | KD1 | SVERKER3 | K100 K107 |
||||
| SKD11 | SLD | SKD11 | QC11 | DC11 | KD11 | CDS11 | RD11 | SVERKER21 | K105 K110 |
||
| SKD11(改) | SLD8 SLD10 |
AUD15 | QCM8 QCM10 |
DC53 | KD11 SKD21 |
MDS9 | SLEIPNER | K340 | |||
| マトリックス系中CrSKD | ARK1 | SXACE | QCM7 | DCX | |||||||
| SKD12 | SCD | SKD12 | DC12 | KD12 | RIGOR | K305 | |||||
| プリハードン40HRC | HPM2T | GO40F | KAP65 | IMPAX | |||||||
| プリハードン50HRC以上 | PRE2 | CX1 | RC55 | ||||||||
| 火炎焼入鋼 | HMD5 HMD1 |
SX105V SX4 |
QF3 | GO5 | FH5 | FERNO | |||||
| 低温空冷鋼 | ACD37 | AKS3 | GO4 | KSM | |||||||
| 耐衝撃鋼 | YSM | AKS4 | QF1 | GS5 | KTV5 | SRS6 | PREGA COMPAX |
K630 | |||
| その他 | ACD8 | AUD11 SX5 SX44 |
ICS22 MCR1 |
CALMAX VIKING ELMAX VANADIS4 VANADIS6 VANADIS10 |
K190 | ||||||
| 高速度工具鋼 | SKH51 | YXM1 | QH51 | MH51 | H51 | SKH9 | RHM1 | S600 | |||
| SKH55系 | YXM4 | MH55 | HM35 | HM35 HS53M |
RHM5 | S705 | |||||
| SKH57系 | XVC5 | MH8 | MV10 | HS93R HS98M FM38V |
RHM7 | S700 | |||||
| マトリックス系 | YXR33 YXR3 YXR7 |
QHZ | MH85 MH88 |
KXM KMX2 KMX3 |
MDS1 MDS3 MDS7 MATRIX2 ATM3 |
||||||
| 粉 末 高速度工具鋼 |
SKH40 | HAP40 | KHA30 | DEX40 | FAX38 | ASP30 | S590 | ||||
| マトリックス系 | HAP5R | KHA3VN | DEX-M1 DEX-M3 |
||||||||
| その他 | HAP10 | S690 | |||||||||
| KHA32 | SPM23 | DEX21 | FAX31 | ASP23 | S790 | ||||||
| HAP50 | DEX60 | S390 | |||||||||
| DEX61 | FAX55 | ||||||||||
| HAP72 | KHA60 | SPM60 | DEX80 | FAXG1 | ASP60 | ||||||
| KHA77 | FAX18 | ||||||||||
| FAXG2 | |||||||||||
| KHA30N | |||||||||||
| KHA33N | |||||||||||
| KHA3NH | |||||||||||
| KHA5NH |
マトリックス系:切削加工における工具摩耗を促進させ、靱性低下の要因となる大きいサイズの炭化物を低減して、切削加工性や靱性を高めたタイプの工具鋼。