| θ(シータ) | deg(角度)=0°00’~11°50’の場合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deg(角度°) | sinθの真数 | cosθの真数 | tanθの真数 | cotθの真数 | |||
| 0° | 00' | .0000 | 1.0000 | .0000 | ∞ | 90° | 00' |
| 10 | .0029 | 1.0000 | .0029 | 343.77 | 89° | 50 | |
| 20 | .0058 | 1.0000 | .0058 | 171.89 | 40 | ||
| 30 | .0087 | 1.0000 | .0087 | 114.59 | 30 | ||
| 40 | .0116 | 0.9999 | .0116 | 85.940 | 20 | ||
| 50 | .0145 | .9999 | .0145 | 68.750 | 10 | ||
| 1° | 00' | .0175 | .9998 | .0175 | 57.290 | 00' | |
| 10 | .0204 | .9998 | .0204 | 49.104 | 88° | 50 | |
| 20 | .0233 | .9997 | .0233 | 42.964 | 40 | ||
| 30 | .0262 | .9997 | .0262 | 38.188 | 30 | ||
| 40 | .0291 | .9996 | .0291 | 34.368 | 20 | ||
| 50 | .0320 | .9995 | .0320 | 31.242 | 10 | ||
| 2° | 00' | .0349 | .9994 | .0349 | 28.636 | 00' | |
| 10 | .0378 | .9993 | .0378 | 26.432 | 87° | 50 | |
| 20 | .0407 | .9992 | .0407 | 24.542 | 40 | ||
| 30 | .0436 | .9990 | .0437 | 22.904 | 30 | ||
| 40 | .0465 | .9989 | .0466 | 21.470 | 20 | ||
| 50 | .0494 | .9988 | .0495 | 20.206 | 10 | ||
| 3° | 00' | .0523 | .9986 | .0524 | 19.081 | 00' | |
| 10 | .0552 | .9985 | .0553 | 18.075 | 86° | 50 | |
| 20 | .0581 | .9983 | .0582 | 17.169 | 40 | ||
| 30 | .0610 | .9981 | .0612 | 16.350 | 30 | ||
| 40 | .0640 | .9980 | .0641 | 15.605 | 20 | ||
| 50 | .0669 | .9978 | .0670 | 14.924 | 10 | ||
| 4° | 00' | .0698 | .9976 | .0699 | 14.301 | 00' | |
| 10 | .0727 | .9974 | .0729 | 13.727 | 85° | 50 | |
| 20 | .0756 | .9971 | .0758 | 13.197 | 40 | ||
| 30 | .0785 | .9969 | .0787 | 12.706 | 30 | ||
| 40 | .0814 | .9967 | .0816 | 12.251 | 20 | ||
| 50 | .0843 | .9964 | .0846 | 11.826 | 10 | ||
| 5° | 00' | .0872 | .9962 | .0875 | 11.430 | 00' | |
| 10 | .0901 | .9959 | .0904 | 11.059 | 84° | 50 | |
| 20 | .0929 | .9957 | .0934 | 10.712 | 40 | ||
| 30 | .0958 | .9954 | .0963 | 10.385 | 30 | ||
| 40 | .0987 | .9951 | .0992 | 10.078 | 20 | ||
| 50 | .1016 | .9948 | .1022 | 9.7882 | 10 | ||
| 6° | 00' | .1045 | .9945 | .1051 | 9.5144 | 00' | |
| 10 | .1074 | .9942 | .1080 | 9.2553 | 83° | 50 | |
| 20 | .1103 | .9939 | .1110 | 9.0098 | 40 | ||
| 30 | .1132 | .9936 | .1139 | 8.7769 | 30 | ||
| 40 | .1161 | .9932 | .1169 | 8.5555 | 20 | ||
| 50 | .1190 | .9929 | .1198 | 8.3450 | 10 | ||
| 7° | 00' | .1219 | .9925 | .1228 | 8.1443 | 00' | |
| 10 | .1248 | .9922 | .1257 | 7.9530 | 82° | 50 | |
| 20 | .1276 | .9918 | .1287 | 7.7704 | 40 | ||
| 30 | .1305 | .9914 | .1317 | 7.5958 | 30 | ||
| 40 | .1334 | .9911 | .1346 | 7.4287 | 20 | ||
| 50 | .1363 | .9907 | .1376 | 7.2687 | 10 | ||
| 8° | 00' | .1392 | .9903 | .1405 | 7.1154 | 00' | |
| 10 | .1421 | .9899 | .1435 | 6.9682 | 81° | 50 | |
| 20 | .1449 | .9894 | .1465 | 6.8269 | 40 | ||
| 30 | .1478 | .9890 | .1495 | 6.6912 | 30 | ||
| 40 | .1507 | .9886 | .1524 | 6.5606 | 20 | ||
| 50 | .1536 | .9881 | .1554 | 6.4348 | 10 | ||
| 9° | 00' | .1564 | .9877 | .1584 | 6.3138 | 00' | |
| 10 | .1593 | .9872 | .1614 | 6.1970 | 80° | 50 | |
| 20 | .1622 | .9868 | .1644 | 6.0844 | 40 | ||
| 30 | .1650 | .9863 | .1673 | 5.9758 | 30 | ||
| 40 | .1679 | .9858 | .1703 | 5.8708 | 20 | ||
| 50 | .1708 | .9853 | .1733 | 5.7694 | 10 | ||
| 10° | 00' | .1736 | .9848 | .1763 | 5.6713 | 00' | |
| 10 | .1765 | .9843 | .1793 | 5.5764 | 79° | 50 | |
| 20 | .1794 | .9838 | .1823 | 5.4845 | 40 | ||
| 30 | .1822 | .9833 | .1853 | 5.3955 | 30 | ||
| 40 | .1851 | .9827 | .1883 | 5.3093 | 20 | ||
| 50 | .1880 | .9822 | .1914 | 5.2257 | 10 | ||
| 11° | 00' | .1908 | .9816 | .1944 | 5.1446 | 00' | |
| 10 | .1937 | .9811 | .1974 | 5.0658 | 78° | 50 | |
| 20 | .1965 | .9805 | .2004 | 4.9894 | 40 | ||
| 30 | .1994 | .9799 | .2035 | 4.9152 | 30 | ||
| 40 | .2022 | .9793 | .2065 | 4.8430 | 20 | ||
| 50 | .2051 | .9787 | .2095 | 4.7729 | 10 | ||
| cosθの真数 | sinθの真数 | cotθの真数 | tanθの真数 | deg(角度°) | |||
| deg(角度)=78°10’~90°00’の場合 | θ(シータ) | ||||||
| θ(シータ) | deg(角度)=12°00’~23°50’の場合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deg(角度°) | sinθの真数 | cosθの真数 | tanθの真数 | cotθの真数 | |||
| 12° | 00' | .2079 | .9781 | .2126 | 4.7046 | 78° | 00' |
| 10 | .2108 | .9775 | .2156 | 4.6382 | 77° | 50 | |
| 20 | .2136 | .9769 | .2186 | 4.5736 | 40 | ||
| 30 | .2164 | .9763 | .2217 | 4.5107 | 30 | ||
| 40 | .2193 | .9757 | .2247 | 4.4494 | 20 | ||
| 50 | .2221 | .9750 | .2278 | 4.3897 | 10 | ||
| 13° | 00' | .2250 | .9744 | .2309 | 4.3315 | 00' | |
| 10 | .2278 | .9737 | .2339 | 4.2747 | 76° | 50 | |
| 20 | .2306 | .9730 | .2370 | 4.2193 | 40 | ||
| 30 | .2334 | .9724 | .2401 | 4.1653 | 30 | ||
| 40 | .2363 | .9717 | .2432 | 4.1126 | 20 | ||
| 50 | .2391 | .9710 | .2462 | 4.0611 | 10 | ||
| 14° | 00' | .2419 | .9703 | .2493 | 4.0108 | 00' | |
| 10 | .2447 | .9696 | .2524 | 3.9617 | 75° | 50 | |
| 20 | .2476 | .9689 | .2555 | 3.9136 | 40 | ||
| 30 | .2504 | .9681 | .2586 | 3.8667 | 30 | ||
| 40 | .2532 | .9674 | .2617 | 3.8208 | 20 | ||
| 50 | .2560 | .9667 | .2648 | 3.7760 | 10 | ||
| 15° | 00' | .2588 | .9659 | .2679 | 3.7321 | 00' | |
| 10 | .2616 | .9652 | .2711 | 3.6891 | 74° | 50 | |
| 20 | .2644 | .9644 | .2742 | 3.6470 | 40 | ||
| 30 | .2672 | .9636 | .2773 | 3.6059 | 30 | ||
| 40 | .2700 | .9628 | .2805 | 3.5656 | 20 | ||
| 50 | .2728 | .9621 | .2836 | 3.5261 | 10 | ||
| 16° | 00' | .2756 | .9613 | .2867 | 3.4874 | 00' | |
| 10 | .2784 | .9605 | .2899 | 3.4495 | 73° | 50 | |
| 20 | .2812 | .9596 | .2931 | 3.4124 | 40 | ||
| 30 | .2840 | .9588 | .2962 | 3.3759 | 30 | ||
| 40 | .2868 | .9580 | .2994 | 3.3402 | 20 | ||
| 50 | .2896 | .9572 | .3026 | 3.3052 | 10 | ||
| 17° | 00' | .2924 | .9563 | .3057 | 3.2709 | 00' | |
| 10 | .2952 | .9555 | .3089 | 3.2371 | 72° | 50 | |
| 20 | .2979 | .9546 | .3121 | 3.2041 | 40 | ||
| 30 | .3007 | .9537 | .3153 | 3.1716 | 30 | ||
| 40 | .3035 | .9528 | .3185 | 3.1397 | 20 | ||
| 50 | .3062 | .9520 | .3217 | 3.1084 | 10 | ||
| 18° | 00' | .3090 | .9511 | .3249 | 3.0777 | 00' | |
| 10 | .3118 | .9502 | .3281 | 3.0475 | 71° | 50 | |
| 20 | .3145 | .9492 | .3314 | 3.0178 | 40 | ||
| 30 | .3173 | .9483 | .3346 | 2.9887 | 30 | ||
| 40 | .3201 | .9474 | .3378 | 2.9600 | 20 | ||
| 50 | .3228 | .9465 | .3411 | 2.9319 | 10 | ||
| 19° | 00' | .3256 | .9455 | .3443 | 2.9042 | 00' | |
| 10 | .3283 | .9446 | .3476 | 2.8770 | 70° | 50 | |
| 20 | .3311 | .9436 | .3508 | 2.8502 | 40 | ||
| 30 | .3338 | .9426 | .3541 | 2.8239 | 30 | ||
| 40 | .3365 | .9417 | .3574 | 2.7980 | 20 | ||
| 50 | .3393 | .9407 | .3607 | 2.7725 | 10 | ||
| 20° | 00' | .3420 | .9397 | .3640 | 2.7475 | 00' | |
| 10 | .3448 | .9387 | .3673 | 2.7228 | 69° | 50 | |
| 20 | .3475 | .9377 | .3706 | 2.6985 | 40 | ||
| 30 | .3502 | .9367 | .3739 | 2.6746 | 30 | ||
| 40 | .3529 | .9356 | .3772 | 2.6511 | 20 | ||
| 50 | .3557 | .9346 | .3805 | 2.6279 | 10 | ||
| 21° | 00' | .3584 | .9336 | .3839 | 2.6051 | 00' | |
| 10 | .3611 | .9325 | .3872 | 2.5826 | 68° | 50 | |
| 20 | .3638 | .9315 | .3906 | 2.5605 | 40 | ||
| 30 | .3665 | .9304 | .3939 | 2.5386 | 30 | ||
| 40 | .3692 | .9293 | .3973 | 2.5172 | 20 | ||
| 50 | .3719 | .9283 | .4006 | 2.4960 | 10 | ||
| 22° | 00' | .3746 | .9272 | .4040 | 2.4751 | 00' | |
| 10 | .3773 | .9261 | .4074 | 2.4545 | 67° | 50 | |
| 20 | .3800 | .9250 | .4108 | 2.4342 | 40 | ||
| 30 | .3827 | .9239 | .4142 | 2.4142 | 30 | ||
| 40 | .3854 | .9228 | .4176 | 2.3945 | 20 | ||
| 50 | .3881 | .9216 | .4210 | 2.3750 | 10 | ||
| 23° | 00' | .3907 | .9205 | .4245 | 2.3559 | 00' | |
| 10 | .3934 | .9194 | .4279 | 2.3369 | 66° | 50 | |
| 20 | .3961 | .9182 | .4314 | 2.3183 | 40 | ||
| 30 | .3987 | .9171 | .4348 | 2.2998 | 30 | ||
| 40 | .4014 | .9159 | .4383 | 2.2817 | 20 | ||
| 50 | .4041 | .9147 | .4417 | 2.2637 | 10 | ||
| cosθの真数 | sinθの真数 | cotθの真数 | tanθの真数 | deg(角度°) | |||
| deg(角度)=66°10’~78°00’の場合 | θ(シータ) | ||||||
| θ(シータ) | deg(角度)=24°00’~35°50’の場合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deg(角度°) | sinθの真数 | cosθの真数 | tanθの真数 | cotθの真数 | |||
| 24° | 00' | .4067 | .9135 | .4452 | 2.2460 | 66° | 00' |
| 10 | .4094 | .9124 | .4487 | 2.2286 | 65° | 50 | |
| 20 | .4120 | .9112 | .4522 | 2.2113 | 40 | ||
| 30 | .4147 | .9100 | .4557 | 2.1943 | 30 | ||
| 40 | .4173 | .9088 | .4592 | 2.1775 | 20 | ||
| 50 | .4200 | .9075 | .4628 | 2.1609 | 10 | ||
| 25° | 00' | .4226 | .9063 | .4663 | 2.1445 | 00' | |
| 10 | .4253 | .9051 | .4699 | 2.1283 | 64° | 50 | |
| 20 | .4279 | .9038 | .4734 | 2.1123 | 40 | ||
| 30 | .4305 | .9026 | .4770 | 2.0965 | 30 | ||
| 40 | .4331 | .9013 | .4806 | 2.0809 | 20 | ||
| 50 | .4358 | .9001 | .4841 | 2.0655 | 10 | ||
| 26° | 00' | .4384 | .8988 | .4877 | 2.0503 | 00' | |
| 10 | .4410 | .8975 | .4913 | 2.0353 | 63° | 50 | |
| 20 | .4436 | .8962 | .4950 | 2.0204 | 40 | ||
| 30 | .4462 | .8949 | .4986 | 2.0057 | 30 | ||
| 40 | .4488 | .8936 | .5022 | 1.9912 | 20 | ||
| 50 | .4514 | .8923 | .5059 | 1.9768 | 10 | ||
| 27° | 00' | .4540 | .8910 | .5095 | 1.9626 | 00' | |
| 10 | .4566 | .8897 | .5132 | 1.9486 | 62° | 50 | |
| 20 | .4592 | .8884 | .5169 | 1.9347 | 40 | ||
| 30 | .4617 | .8870 | .5206 | 1.9210 | 30 | ||
| 40 | .4643 | .8857 | .5243 | 1.9074 | 20 | ||
| 50 | .4669 | .8843 | .5280 | 1.8940 | 10 | ||
| 28° | 00' | .4695 | .8829 | .5317 | 1.8807 | 00' | |
| 10 | .4720 | .8816 | .5354 | 1.8676 | 61° | 50 | |
| 20 | .4746 | .8802 | .5392 | 1.8546 | 40 | ||
| 30 | .4772 | .8788 | .5430 | 1.8418 | 30 | ||
| 40 | .4797 | .8774 | .5467 | 1.8291 | 20 | ||
| 50 | .4823 | .8760 | .5505 | 1.8165 | 10 | ||
| 29° | 00' | .4848 | .8746 | .5543 | 1.8040 | 00' | |
| 10 | .4874 | .8732 | .5581 | 1.7917 | 60° | 50 | |
| 20 | .4899 | .8718 | .5619 | 1.7796 | 40 | ||
| 30 | .4924 | .8704 | .5658 | 1.7675 | 30 | ||
| 40 | .4950 | .8689 | .5696 | 1.7556 | 20 | ||
| 50 | .4975 | .8675 | .5735 | 1.7437 | 10 | ||
| 30° | 00' | .5000 | .8660 | .5774 | 1.7321 | 00' | |
| 10 | .5025 | .8646 | .5812 | 1.7205 | 59° | 50 | |
| 20 | .5050 | .8631 | .5851 | 1.7090 | 40 | ||
| 30 | .5075 | .8616 | .5890 | 1.6977 | 30 | ||
| 40 | .5100 | .8601 | .5930 | 1.6864 | 20 | ||
| 50 | .5125 | .8587 | .5969 | 1.6753 | 10 | ||
| 31° | 00' | .5150 | .8572 | .6009 | 1.6643 | 00' | |
| 10 | .5175 | .8557 | .6048 | 1.6534 | 58° | 50 | |
| 20 | .5200 | .8542 | .6088 | 1.6426 | 40 | ||
| 30 | .5225 | .8526 | .6128 | 1.6319 | 30 | ||
| 40 | .5250 | .8511 | .6168 | 1.6212 | 20 | ||
| 50 | .5275 | .8496 | .6208 | 1.6107 | 10 | ||
| 32° | 00' | .5299 | .8480 | .6249 | 1.6003 | 00' | |
| 10 | .5324 | .8465 | .6289 | 1.5900 | 57° | 50 | |
| 20 | .5348 | .8450 | .6330 | 1.5798 | 40 | ||
| 30 | .5373 | .8434 | .6371 | 1.5697 | 30 | ||
| 40 | .5398 | .8418 | .6412 | 1.5597 | 20 | ||
| 50 | .5422 | .8403 | .6453 | 1.5497 | 10 | ||
| 33° | 00' | .5446 | .8387 | .6494 | 1.5399 | 00' | |
| 10 | .5471 | .8371 | .6536 | 1.5301 | 56° | 50 | |
| 20 | .5495 | .8355 | .6577 | 1.5204 | 40 | ||
| 30 | .5519 | .8339 | .6619 | 1.5108 | 30 | ||
| 40 | .5544 | .8323 | .6661 | 1.5013 | 20 | ||
| 50 | .5568 | .8307 | .6703 | 1.4919 | 10 | ||
| 34° | 00' | .5592 | .8290 | .6745 | 1.4826 | 00' | |
| 10 | .5616 | .8274 | .6787 | 1.4733 | 55° | 50 | |
| 20 | .5640 | .8258 | .6830 | 1.4641 | 40 | ||
| 30 | .5664 | .8241 | .6873 | 1.4550 | 30 | ||
| 40 | .5688 | .8225 | .6916 | 1.4460 | 20 | ||
| 50 | .5712 | .8208 | .6959 | 1.4370 | 10 | ||
| 35° | 00' | .5736 | .8192 | .7002 | 1.4281 | 00' | |
| 10 | .5760 | .8175 | .7046 | 1.4193 | 54° | 50 | |
| 20 | .5783 | .8158 | .7089 | 1.4106 | 40 | ||
| 30 | .5807 | .8141 | .7133 | 1.4019 | 30 | ||
| 40 | .5831 | .8124 | .7177 | 1.3934 | 20 | ||
| 50 | .5854 | .8107 | .7221 | 1.3848 | 10 | ||
| cosθの真数 | sinθの真数 | cotθの真数 | tanθの真数 | deg(角度°) | |||
| deg(角度)=54°10’~66°00’の場合 | θ(シータ) | ||||||
| θ(シータ) | deg(角度)=36°00’~45°00’の場合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deg(角度°) | sinθの真数 | cosθの真数 | tanθの真数 | cotθの真数 | |||
| 36° | 00' | .5878 | .8090 | .7265 | 1.3764 | 54° | 00' |
| 10 | .5901 | .8073 | .7310 | 1.3680 | 53° | 50 | |
| 20 | .5925 | .8056 | .7355 | 1.3597 | 40 | ||
| 30 | .5948 | .8039 | .7400 | 1.3514 | 30 | ||
| 40 | .5972 | .8021 | .7445 | 1.3432 | 20 | ||
| 50 | .5995 | .8004 | .7490 | 1.3351 | 10 | ||
| 37° | 00' | .6018 | .7986 | .7536 | 1.3270 | 00' | |
| 10 | .6041 | .7969 | .7581 | 1.3190 | 52° | 50 | |
| 20 | .6065 | .7951 | .7627 | 1.3111 | 40 | ||
| 30 | .6088 | .7934 | .7673 | 1.3032 | 30 | ||
| 40 | .6111 | .7916 | .7720 | 1.2954 | 20 | ||
| 50 | .6134 | .7898 | .7766 | 1.2876 | 10 | ||
| 38° | 00' | .6157 | .7880 | .7813 | 1.2799 | 00' | |
| 10 | .6180 | .7862 | .7860 | 1.2723 | 51° | 50 | |
| 20 | .6202 | .7844 | .7907 | 1.2647 | 40 | ||
| 30 | .6225 | .7826 | .7954 | 1.2572 | 30 | ||
| 40 | .6248 | .7808 | .8002 | 1.2497 | 20 | ||
| 50 | .6271 | .7790 | .8050 | 1.2423 | 10 | ||
| 39° | 00' | .6293 | .7771 | .8098 | 1.2349 | 00' | |
| 10 | .6316 | .7753 | .8146 | 1.2276 | 50° | 50 | |
| 20 | .6338 | .7735 | .8195 | 1.2203 | 40 | ||
| 30 | .6361 | .7716 | .8243 | 1.2131 | 30 | ||
| 40 | .6383 | .7698 | .8292 | 1.2059 | 20 | ||
| 50 | .6406 | .7679 | .8342 | 1.1988 | 10 | ||
| 40° | 00' | .6428 | .7660 | .8391 | 1.1918 | 00' | |
| 10 | .6450 | .7642 | .8441 | 1.1847 | 49° | 50 | |
| 20 | .6472 | .7623 | .8491 | 1.1778 | 40 | ||
| 30 | .6494 | .7604 | .8541 | 1.1708 | 30 | ||
| 40 | .6517 | .7585 | .8591 | 1.1640 | 20 | ||
| 50 | .6539 | .7566 | .8642 | 1.1571 | 10 | ||
| 41° | 00' | .6561 | .7547 | .8693 | 1.1504 | 00' | |
| 10 | .6583 | .7528 | .8744 | 1.1436 | 48° | 50 | |
| 20 | .6604 | .7509 | .8796 | 1.1369 | 40 | ||
| 30 | .6626 | .7490 | .8847 | 1.1303 | 30 | ||
| 40 | .6648 | .7470 | .8899 | 1.1237 | 20 | ||
| 50 | .6670 | .7451 | .8952 | 1.1171 | 10 | ||
| 42° | 00' | .6691 | .7431 | .9004 | 1.1106 | 00' | |
| 10 | .6713 | .7412 | .9057 | 1.1041 | 47° | 50 | |
| 20 | .6734 | .7392 | .9110 | 1.0977 | 40 | ||
| 30 | .6756 | .7373 | .9163 | 1.0913 | 30 | ||
| 40 | .6777 | .7353 | .9217 | 1.0850 | 20 | ||
| 50 | .6799 | .7333 | .9271 | 1.0786 | 10 | ||
| 43° | 00' | .6820 | .7314 | .9325 | 1.0724 | 00' | |
| 10 | .6841 | .7294 | .9380 | 1.0661 | 46° | 50 | |
| 20 | .6862 | .7274 | .9435 | 1.0599 | 40 | ||
| 30 | .6884 | .7254 | .9490 | 1.0538 | 30 | ||
| 40 | .6905 | .7234 | .9545 | 1.0477 | 20 | ||
| 50 | .6926 | .7214 | .9601 | 1.0416 | 10 | ||
| 44° | 00' | .6947 | .7193 | .9657 | 1.0355 | 00' | |
| 10 | .6967 | .7173 | .9713 | 1.0295 | 45° | 50 | |
| 20 | .6988 | .7153 | .9770 | 1.0235 | 40 | ||
| 30 | .7009 | .7133 | .9827 | 1.0176 | 30 | ||
| 40 | .7030 | .7112 | .9884 | 1.0117 | 20 | ||
| 50 | .7050 | .7092 | .9942 | 1.0058 | 10 | ||
| 45° | 00' | .7071 | .7071 | 1.0000 | 1.0000 | 00' | |
| cosθの真数 | sinθの真数 | cotθの真数 | tanθの真数 | deg(角度°) | |||
| deg(角度)=45°00’~54°00’の場合 | θ(シータ) | ||||||
真数表から三角関数の真数を求める方法
