(3)電気めっきの理論析出量

 陰極電流効率100%の場合のめっき析出量とめっき皮膜厚さを【表1】に示します。陰極電流効率は、めっき浴の種類やめっき条件によって、大きく変わります。

【表1】各種金属めっき用諸係数

元素 英名 元素記号 原子量 原子価 1Ahの
析出量
(g)
比重
(g/cm3)
1AM・dm2の
皮膜厚さ
(μm)
亜鉛 Zinc Zn 65.38 2 1.220 7.1 0.286
カドミウム Cadmium Cd 112.4 2 2.097 8.64 0.405
金 Gold Au 197.0 3 2.450 19.3 0.212
2 3.675 0.317
1 7.351 0.635
銀 Silver Ag 107.9 1 4.026 10.5 0.639
クロム Chromium Cr 52.00 6 0.3234 7.1 0.076
3 0.6468 0.152
コバルト Cobalt Co 58.93 2 1.099 8.9 0.206
錫 Tin Sn 118.7 4 1.107 7.3 0.253
2 2.215 0.506
鉄 Iron Fe 55.85 2 1.042 7.9 0.220
銅 Copper Cu 63.55 2 1.186 8.92 0.222
1 2.371 0.443
鉛 Lead Pb 207.2 2 3.866 11.3 0.570
ニッケル Nickel Ni 58.70 2 1.095 8.9 0.205
白金 Platinium Pt 195.1 4 1.820 21.4 0.142
2 3.640 0.283
パラジウム Palladium Pd 106.4 4 0.9925 12.0 0.138
3 1.323 0.184
2 1.985 0.276
ロジウム Rhodium Rh 102.9 4 0.9599 12.5 0.128
3 1.280 0.171
2 1.920 0.256

※ この表の右欄は、めっき面1dm2当り1アンペア・分で析出する皮膜の厚さ(μm)です。