冷間金型用鋼
| 分類 | JIS相当 | AISI 相当 |
愛知製鋼 | 山陽特殊鋼 | 大同特殊鋼 | 日本高周波鋼業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炭素工具鋼 | SK105 | W1-10 | QK3 | YK3 | ||
| 合金工具鋼 | SKS93 | SK301 | QK3M | YK30 | K3M | |
| SKS3 | SKS3 | QKS3 | GOA | KS3 | ||
| SKD1 | D3 | DC1 | KD1 | |||
| SKD11 | D2 | SKD11 | QC11 | DC11 | KD11 | |
| SKD11(改) | KD11MAX KD11S |
|||||
| 8%Cr系 | AUD15 AUD11 |
QCM7 QCM8 |
DC53 | KD21 | ||
| マトリックス系 ダイス鋼 |
SXACE | DCMX | NOGA | |||
| SKD12 | A2 | DC12 | KD21 | |||
| プリハードン 40HRC |
G040F | KAP65 | ||||
| 火炎焼入鋼 | SX105V | QF3 | G05 | KRCX | ||
| 低温空冷鋼 | G04 | KSM | ||||
| 耐衝撃鋼 | QF1 | GS5 | KTV5 | |||
| その他 | ||||||
| 高速度工具鋼 | SKH51 | M2 | QH51 | MH51 | H51 | |
| SKH51系 | ||||||
| SKH55系 | HM35 | |||||
| SKH57系 | HV10 | |||||
| マトリックス系 | QHZ | DRM1 DRM2 DRM3 MH85 |
KMX1 KMX2 KMX3 |
|||
| 粉末高速度工具鋼 | SKH40 | SPM30 | DEX40 | |||
| マトリックス系 | DEX-M1 DEX-M3 |
|||||
| その他 | SPM23 SPM60 SPMR8 SPMV6 SPMX4N |
DEX20 DEX60 |
| 分類 | JIS相当 | AISI 相当 |
日立金属 | 不二越 | ウッデホルム | ボーラー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炭素工具鋼 | SK105 | W1-10 | K990 | |||
| 合金工具鋼 | SKS93 | YCS3 | ||||
| SKS3 | SGT | ARNE | K460 | |||
| SKD1 | D3 | CRD | SVERKER3 | K100 K107 |
||
| SKD11 | D2 | SLD SLD-i |
CDS11 | SVERKER21 | K105 K110 |
|
| SKD11(改) | ||||||
| 8%Cr系 | SLD8 SLD10 |
MDS9 | SLEIPNER | K340 | ||
| マトリックス系 ダイス鋼 |
ARK1 | CALDIE UNIMAX |
W360 | |||
| SKD12 | A2 | RIGOR | K305 | |||
| プリハードン 40HRC |
HPM-MAGIC | IMAX HH | ||||
| 火炎焼入鋼 | HMD5 | FERMO | ||||
| 低温空冷鋼 | ACD37 | |||||
| 耐衝撃鋼 | YSM | |||||
| その他 | SLD-MAGIC | ICS22 | CALMAX ELMAX VANCRON40 VANADIS4E VANADIS10 |
K390 K490 K890 |
||
| 高速度工具鋼 | SKH51 | M2 | YXM1 | SKH9 | S600 | |
| SKH51系 | SKH9D | |||||
| SKH55系 | YMX4 | HM35 HS53M |
S705 | |||
| SKH57系 | XVC5 | HS93R DURO-SP |
S700 | |||
| マトリックス系 | YXR3 YXR7 YXR33 |
DURO-FZ DURO-F1 DURO-F3 DURO-F7 DURO-V2 DURO-V5 |
||||
| 粉末高速度工具鋼 | SKH40 | HAP40 | FAX38 | VANADIS30 | S590 | |
| マトリックス系 | HAP5R | |||||
| その他 | HAP10 HAP50 HAP72 |
FAX31 FAX40 FAX55 FAXG2 |
VANADIS23 VANADIS60 |
S290 S390 S690 S790 |