継手・フランジ・パイプのサイズ(呼び径)と寸法
| サイズ | 寸法 | |||
|---|---|---|---|---|
| A 呼び径 (ミリ表示) |
B 呼び径 (インチ表示) |
継手外径 (ミリ) |
フランジ外径 (ミリ) |
パイプ外径 (ミリ) |
| 8A | 1/4B | 13.8 | 13.4 | 13.8 |
| 10A | 3/8B | 17.3 | 17.8 | 17.3 |
| 15A | 1/2B | 21.7 | 22.2 | 21.7 |
| 20A | 3/4B | 27.2 | 27.7 | 27.2 |
| 25A | 1B | 34.0 | 34.5 | 34.0 |
| 32A | 1 1/4B | 42.7 | 43.2 | 42.7 |
| 40A | 1 1/2B | 48.6 | 49.1 | 48.6 |
| 50A | 2B | 60.5 | 61.1 | 60.5 |
| 65A | 2 1/2B | 76.3 | 77.1 | 76.3 |
| 80A | 3B | 89.1 | 90.0 | 89.1 |
| 90A | 3 1/2B | 101.6 | 102.6 | 101.6 |
| 100A | 4B | 114.3 | 115.4 | 114.3 |
※パイプと直接接続される突き合わせタイプの継手は、パイプ外径と継手外径が同じになります。
※パイプと直接接続される差込タイプのフランジ外径はパイプ外径より多少小さめに設定されています。
(エルボ)

(フランジ)

(径違いチーズ)

(パイプ)

ココミテvol.2より参考