メインコンテンツに移動

標準材料寸法表(銅合金材料)

*標準寸法は参考値です。入手しやすい材料寸法とは異なりますのでご注意ください。

種類 材料記号 形状 単位 標準寸法
黄銅板 C2801P 鋼板 t 0.1,0.15,0.2,0.3,0.4,0.5,0.8,1,1.2,1.5,1.6,2,
2.3,2.5,3,3.5,4,5,6,7,8,9,10,12,15,20,25,30,
40,50
快削黄銅
(押出棒)
C3604BD 角鋼 □ 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,32,35,36,
38, 40,42,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,
95,100
六角鋼 対辺H 5,5.5,6,7,8,9.5,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
32,34, 35,36,38,40,41,42,44,45,46,50,54,
55,58,60,65,70,75,80
丸棒 D 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
30,32,33,34,35,36,38,40,42,45,46,47,48,50,
51,52,53,54,55,56,57,58,60,65,70,75,80,85,
90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,
140,145,150,160,170,180,190,200,210,220,
230,240,250,270,280,300,320,350