検索結果
「止め輪」の検索結果 22 件中 1〜22 件を表示
ガススプリング選定のポイント(選定概要)
ガススプリング とはシリンダー形状の一端を ガススプリング用取り付けブラケット で固定し、他端を移動部に取り付けて使用する。その移動範囲内においてほぼ一定のスプリング力を発生することで、移動部品の荷重を支える機械要素部品である。 構造・用途...
タグ:ばね・スプリング
ナットと菊座金によるベアリング固定(使用方法)
転がり玉軸受を軸にその内輪を固定する、その緩み現象を防止する効果の優れた、 ボールベアリング用のナット と 菊座金 の使用法について説明する。 図1に アンギュラ玉軸受 の内輪を軸方向にねじ固定する構造を示している。 図1.アンギュラ玉軸受...
C形止め輪によるシャフトへのベアリング固定(使用方法)
ベアリング を使用する際、止め輪を用いると簡便な構造で、ボールベアリングの固定を行うことが出来る。この固定構造および組立法を説明する。 深溝軸受けの外輪とハウジング、内輪と軸の固定構造の図例を図1に示している。 図1.深溝玉軸受の止め輪によ...
スピンドル用途|ベアリング固定時における皿ばねの活用(使用方法)
アンギュラ玉軸受 と深溝玉軸受を用いたスピンドルにおける、 ボールベアリング の軸方向のガタを取る、皿ばね構造について、 皿ばね のばね強さ計算法と共に説明する。 図1.皿ばねの外観写真 軸方向と半径方向の荷重を受けるアンギュラ玉軸受の組み...
スピンドル用途|押さえ板とベアリング内輪の固定(使用方法)
アンギュラ玉軸受 と深溝玉軸受を用いたスピンドルにおける、 ボールベアリング の基本的な使用法を説明する。軸方向と半径方向の荷重を受けるアンギュラ玉軸受の組み合わせ軸受と半径方向の荷重を受ける深溝軸受を両端に配置した高精度回転を行う回転体の...
ベアリング固定用のシャフトを製作する際のポイント(使用方法)
ボールベアリング の内輪を 回転軸 に固定する際の、ボールベアリングの角部構造について、その軸構造を示し、両部品の干渉の防止について説明する。ベアリングを固定する図1に示す構造で、軸を製作する際のポイントを示す。 図1.ベアリングを固定する...
押さえ板とベアリング内輪の固定(使用方法)
ボールベアリング を軸にその内輪を固定する、シンプルな押さえ板と固定ねじについて、その具体的な構造を説明する。 ねじ は、倍力機能を持つ、接合部品を分解できる、機械技術者にとっては魅力のある機械要素であるが、緩むという弱点を持つ。この弱点は...
ボールねじの固定方法|ベアリングの使い方(使用方法)
ボールねじは直動位置決めを行う重要な機械部品であるが、その精度を保つ為に重要な ボールベアリング の固定法について、 アンギュラ玉軸受 、深溝玉軸受の実例を用いた使い方を説明する。軸方向のガタを除去する方法の代表的な構造を図1に示す。 図1...
E形止め輪(JIS B 2804:2010 より抜粋)
E形止め輪の形状・寸法 単位:mm 呼び 止め輪 適用する軸(参考) d D H t b d1の区分 d2 m n 基準 寸法 許容差 基準 寸法 許容差 基準 寸法 許容差 基準 寸法 許容差 約 を超え 以下 基準 寸法 許容差 基準 ...
スナップリングの種類と特長、使用方法
スナップリング(軸用・穴用) Eリング(E型止め輪) スナップリング(軸用・穴用) 軸やベアリングが軸方向に抜けないよう止める止め輪です。 スナップリング(軸用) スナップリング(穴用) 特長 軸やベアリングが軸方向に抜けないように、軸や軸...
タグ:止め輪・キー・ピン
ミスミ回転軸・駆動軸の選び方を動画でご紹介!(ウェビナー動画シリーズ2)
ミスミの主力商品の丸棒。前回のシャフトに引き続き、回転軸に駆動軸、ミスミの丸棒には様々な種類があります。 どういった使い分けをすべきでしょうか?両者の違いを分かりやすく解説します!(音声あり動画約24分) ※再生すると音声が流れますのでご注...
ラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値(JIS B 1514-1:2017 より抜粋)
内輪 外輪 フランジ外径 内輪 単位:μm d (mm) t△dmp tVdsp tVdmp tKia t△Bs tVBs 直径系列 単体軸受 組合せ用軸受 (1) を超え 以下 U L 9 0, 1 2, 3, 4 U L U L - 0...
タグ:ベアリング
C形止め輪(JIS B 2804:2010より抜粋)
C形軸用偏心止め輪 C形穴用偏心止め輪 C形軸用偏心止め輪 注釈 a) 直径d 0 の穴の位置は、止め輪を適用する軸に入れたとき、溝に隠れない位置とする。 b) d 5 は、止め輪の外部に干渉物がある場合の干渉物の最小内径である。 (単位:...
タグ:止め輪・キー・ピン
回転機構(機構事例特集)
直動機構 回転機構 位置決め機構 検査調整機構 コンベヤ・ベルト駆動部 駆動用モータを駆動プーリの近傍に配置したコンベア駆動部の例です。 コンベア下スペースがモータに占有されない反面、幅方向のスペースが必要となります。 主要部品 部品名 e...
スナップリングプライヤーの種類と特長
スナップリングプライヤー スナップリングプライヤー(軸用) スナップリングプライヤー(穴用) スナップリングプライヤー(軸・穴兼用型) スナップリングプライヤー 機械部などの軸や穴に使用されるC形止め輪を着脱する専用工具です。 穴用はにぎる...
カラーボールストッカーの回転機構(設計のイメージトレーニング-31)
ビンゴゲーム機は、カラーボールがランダムに選択されるようにストッカーを常時回転させます。この低速回転機構について解説します。コンベア駆動や上下方向の昇降機構などの駆動機構に応用できます。 ・低速回転機構は、ミスミの回転軸、ベアリングホルダセ...
圧入組付け(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-46)
穴と棒の組付けには、2個の部品間の寸法関係で組付け作業も2種類に区分されます。 ここでは組付けに力を要す圧入について、用語解説をします。 【表1】圧入作業の用語解説 圧入用語 用語解説と事例 英語用語 静圧入 衝撃を伴わない静的な力で軸を穴...
ストレート型とフランジ型の使い分け(リニアブシュを使いこなそう-2)
ここでは、リニアブシュの外形形状の違い(ストレート型とフランジ型)の使い分けと組付け時の注意点を解説します。 (1)リニアブシュのストレート型とフランジ型 【写真1】はストレート型、【写真2】がフランジ型です。 【写真2】のフランジ型リニア...
ばねの種類と特性(ばねの設計-2)
「ばね」の種類を形状で分類すると、次のようになります。 【表1】形状で分類したばねの種類 ばねの種類 (形状で分類) 概説 図番号 a)コイルばね ・ 最も普及しているばね ・ 製作が容易で効率的、安価など ・ 圧縮・引張り・ねじりなどのば...
タグ:ばね・スプリング
ヒンジピンの使用事例
2つの機素の連結方法について事例(2つの連結部品のうち片側を固定側とし、他方を回転させる連結方法)を紹介します。(回転軸を連結させる締結方法については こちら ) (1)ヒンジピンの連結方法 (1)ヒンジ(Hinge)とは ヒンジ(Hing...
シャフトの取付け方法-2(シャフトの使用事例)
シャフトを直接取り付ける構造とシャフトホルダーブラケットを用いた取付け方法を事例として、それぞれの設計のポイントとメンテナンス性などを解説します。 事例1(【図1】の場合) 止め輪溝付タイプシャフト構造について解説します。 1. 2本のシャ...
シャフトとリニアブシュ(しゅう動案内の解説-その3)
シャフトとリニアブシュの組み合わせの直線しゅう動案内機構は、非常に多用されます。 LCA(ローコストオートメーション) メカニズム例を参照して下さい。 シャフトとリニアブシュには、それぞれ取り付け加工を必要としますが、標準品(例えば、ミスミ...