C形軸用偏心止め輪
注釈
- a)
- 直径d0の穴の位置は、止め輪を適用する軸に入れたとき、溝に隠れない位置とする。
- b)
- d5は、止め輪の外部に干渉物がある場合の干渉物の最小内径である。
(単位:mm)
呼び c) | 止め輪 | 適用する軸(参考) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d3 | t | b | a | d0 | d5 | d1 | d2 | m | n | ||||||
1欄 | 2欄 | 基準 寸法 |
許容差 | 基準 寸法 |
許容差 | 約 | 約 | 最小 | 基準 寸法 |
許容差 | 基準 寸法 |
許容差 | 最小 | ||
10 | 9.3 | ±0.15 | 1 | ±0.05 | 1.6 | 3.0 | 1.2 | 17 | 10 | 9.6 | 0 -0.09 |
1.15 | +0.14 0 |
1.5 | |
11 | 10.2 | 1.8 | 3.1 | 18 | 11 | 10.5 | 0 -0.11 |
||||||||
12 | 11.1 | ±0.18 | 1.8 | 3.2 | 1.5 | 19 | 12 | 11.5 | |||||||
14 | 12.9 | 2.0 | 3.4 | 1.7 | 22 | 14 | 13.4 | ||||||||
15 | 13.8 | 2.1 | 3.5 | 23 | 15 | 14.3 | |||||||||
16 | 14.7 | 2.2 | 3.6 | 24 | 16 | 15.2 | |||||||||
17 | 15.7 | 2.2 | 3.7 | 25 | 17 | 16.2 | |||||||||
18 | 16.5 | 1.2 | ±0.06 | 2.6 | 3.8 | 26 | 18 | 17.0 | 1.35 | ||||||
19 | 17.5 | 2.7 | 3.8 | 2 | 27 | 19 | 18.0 | ||||||||
20 | 18.5 | ±0.20 | 2.7 | 3.9 | 28 | 20 | 19.0 | 0 -0.21 |
|||||||
22 | 20.5 | 2.7 | 4.1 | 31 | 22 | 21.0 | |||||||||
24 | 22.2 | 3.1 | 4.2 | 33 | 24 | 22.9 | |||||||||
25 | 23.2 | 3.1 | 4.3 | 34 | 25 | 23.9 | |||||||||
26 | 24.2 | 3.1 | 4.4 | 35 | 26 | 24.9 | |||||||||
28 | 25.9 | 1.5 d) | 3.1 | 4.6 | 38 | 28 | 26.6 | 1.65 d) | |||||||
30 | 27.9 | 3.5 | 4.8 | 40 | 30 | 28.6 | |||||||||
32 | 29.6 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 43 | 32 | 30.3 | 0 -0.25 |
|||||||
35 | 32.2 | ±0.25 | 4.0 | 5.4 | 46 | 35 | 33.0 | ||||||||
36 | 33.2 | 1.75 e) | ±0.07 | 4.0 | 5.4 | 47 | 36 | 34.0 | 1.90 e) | 2 | |||||
38 | 35.2 | 4.5 | 5.6 | 50 | 38 | 36.0 | |||||||||
40 | 37.0 | ±0.40 | 4.5 | 5.8 | 53 | 40 | 38.0 | ||||||||
42 | 38.5 | 4.5 | 6.2 | 55 | 42 | 39.5 | |||||||||
45 | 41.5 | 4.8 | 6.3 | 58 | 45 | 42.5 | |||||||||
48 | 44.5 | 4.8 | 6.5 | 62 | 48 | 45.5 | |||||||||
50 | 45.8 | 2 | 5.0 | 6.7 | 64 | 50 | 47.0 | 2.2 | |||||||
55 | 50.8 | ±0.45 | 5.0 | 7.0 | 70 | 55 | 52.0 | 0 -0.30 |
|||||||
56 | 51.8 | 5.0 | 7.0 | 71 | 56 | 53.0 | |||||||||
60 | 55.8 | 5.5 | 7.2 | 75 | 60 | 57.0 | |||||||||
65 | 60.8 | 2.5 | ±0.08 | 6.4 | 7.4 | 81 | 65 | 62.0 | 2.7 | 2.5 | |||||
70 | 65.5 | 6.4 | 7.8 | 86 | 70 | 67.0 | |||||||||
75 | 70.5 | 7.0 | 7.9 | 92 | 75 | 72.0 | |||||||||
80 | 74.5 | 7.4 | 8.2 | 97 | 80 | 76.5 |
注釈
※bは止め輪円環部の最大値である。
※止め輪円環部の最小幅は、厚さtより大きいことが望ましい。また、d4は、d4=d3+(1.4~1.5)bとすることが望ましい。
※適用する軸の寸法は、推奨する寸法を参考として示したものである。
- c)
- 呼びは、1欄のものを優先し、必要に応じて2欄を用いてもよい。
- d)
- 厚さの基準寸法1.5は、受渡当事者間の協定によって1.6としてもよい。ただし、この場合mは1.75とする。
- e)
- 厚さの基準寸法1.75は、受渡当事者間の協定によって1.8としてもよい。ただし、この場合mは1.95とする。
C形穴用偏心止め輪
注釈
- a)
- 直径d0の穴の位置は、止め輪を適用する穴に入れたとき、溝に隠れない位置とする。
- b)
- d5は、止め輪の外部に干渉物がある場合の干渉物の最大内径である。
(単位:mm)
呼び c) | 止め輪 | 適用する穴(参考) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d3 | t | b | a | d0 | d5 | d1 | d2 | m | n | ||||||
1欄 | 2欄 | 基準 寸法 |
許容差 | 基準 寸法 |
許容差 | 約 | 約 | 最小 | 基準 寸法 |
許容差 | 基準 寸法 |
許容差 | 最小 | ||
10 | 10.7 | ±0.18 | 1 | ±0.05 | 1.8 | 3.1 | 1.2 | 3 | 10 | 10.4 | +0.11 0 |
1.15 | +0.14 0 |
1.5 | |
11 | 11.8 | 1.8 | 3.2 | 4 | 11 | 11.4 | |||||||||
12 | 13.0 | 1.8 | 3.3 | 1.5 | 5 | 12 | 12.5 | ||||||||
13 | 14.1 | 1.8 | 3.5 | 6 | 13 | 13.6 | |||||||||
14 | 15.1 | 2.0 | 3.6 | 1.7 | 7 | 14 | 14.6 | ||||||||
15 | 16.2 | 2.0 | 3.6 | 8 | 15 | 15.7 | |||||||||
16 | 17.3 | 2.0 | 3.7 | 8 | 16 | 16.8 | |||||||||
17 | 18.3 | ±0.20 | 2.0 | 3.8 | 9 | 17 | 17.8 | ||||||||
18 | 19.5 | 2.5 | 4.0 | 10 | 18 | 19.0 | +0.21 0 |
||||||||
19 | 20.5 | 2.5 | 4.0 | 2 | 11 | 19 | 20.0 | ||||||||
20 | 21.5 | 2.5 | 4.0 | 12 | 20 | 21.0 | |||||||||
22 | 23.5 | 2.5 | 4.1 | 13 | 22 | 23.0 | |||||||||
24 | 25.9 | 1.2 | ±0.06 | 2.5 | 4.3 | 15 | 24 | 25.2 | 1.35 | ||||||
25 | 26.9 | 3.0 | 4.4 | 16 | 25 | 26.2 | |||||||||
26 | 27.9 | 3.0 | 4.6 | 16 | 26 | 27.2 | |||||||||
28 | 30.1 | ±0.25 | 3.0 | 4.6 | 18 | 28 | 29.4 | ||||||||
30 | 32.1 | 3.0 | 4.7 | 20 | 30 | 31.4 | +0.25 0 |
||||||||
32 | 34.4 | 3.5 | 5.2 | 2.5 | 21 | 32 | 33.7 | ||||||||
35 | 37.8 | 1.5 d) | 3.5 | 5.2 | 24 | 35 | 37.0 | 1.65 d) | 2 | ||||||
36 | 38.8 | 3.5 | 5.2 | 25 | 36 | 38.0 | |||||||||
37 | 39.8 | 3.5 | 5.2 | 26 | 37 | 39.0 | |||||||||
38 | 40.8 | 4.0 | 5.3 | 27 | 37 | 40.0 | |||||||||
40 | 43.5 | ±0.40 | 1.75 e) | ±0.07 | 4.0 | 5.7 | 28 | 40 | 42.5 | 1.90 e) | |||||
42 | 45.5 | 4.0 | 5.8 | 30 | 42 | 44.5 | |||||||||
45 | 48.5 | 4.5 | 5.9 | 33 | 45 | 47.5 | |||||||||
47 | 50.5 | ±0.45 | 4.5 | 6.1 | 34 | 47 | 49.5 | ||||||||
48 | 51.5 | 4.5 | 6.2 | 35 | 48 | 50.5 | +0.30 0 |
||||||||
50 | 54.2 | 2 | 4.5 | 6.5 | 37 | 50 | 53.0 | 2.2 | |||||||
52 | 56.2 | 5.1 | 6.5 | 39 | 52 | 55.0 | |||||||||
55 | 59.2 | 5.1 | 6.5 | 41 | 55 | 58.0 | |||||||||
56 | 60.2 | 5.1 | 6.6 | 42 | 56 | 59.0 | |||||||||
60 | 64.2 | 5.5 | 6.8 | 46 | 60 | 63.0 | |||||||||
62 | 66.2 | 5.5 | 6.9 | 48 | 62 | 65.0 | |||||||||
63 | 67.2 | 5.5 | 6.9 | 49 | 63 | 66.0 | |||||||||
65 | 69.2 | 2.5 | ±0.08 | 5.5 | 7.0 | 50 | 65 | 68.0 | 2.7 | 2.5 | |||||
68 | 72.5 | 6.0 | 7.4 | 53 | 68 | 71.0 | |||||||||
70 | 74.5 | 6.0 | 7.4 | 55 | 70 | 73.0 | |||||||||
72 | 76.5 | 6.6 | 7.4 | 57 | 72 | 75.0 | |||||||||
75 | 79.5 | 6.6 | 7.8 | 60 | 75 | 78.0 | |||||||||
80 | 85.5 | ±0.55 | 7.0 | 8.0 | 64 | 80 | 83.5 | +0.35 0 |
注釈
※bは止め輪円環部の最大値である。
※止め輪円環部の最小幅は、厚さtより大きいことが望ましい。また、d4は、d4=d3-(1.4~1.5)bとすることが望ましい。
※適用する穴の寸法は、推奨する寸法を参考として示したものである。
- c)
- 呼びは、1欄のものを優先し、必要に応じて2欄を用いてもよい。
- d)
- 厚さの基準寸法1.5は、受渡当事者間の協定によって1.6としてもよい。ただし、この場合mは1.75とする。
- e)
- 厚さの基準寸法1.75は、受渡当事者間の協定によって1.8としてもよい。ただし、この場合mは1.95とする。