E形止め輪の形状・寸法
単位:mm
呼び | 止め輪 | 適用する軸(参考) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | t | b | d1の区分 | d2 | m | n | ||||||||
基準 寸法 |
許容差 | 基準 寸法 |
許容差 | 基準 寸法 |
許容差 | 基準 寸法 |
許容差 | 約 | を超え | 以下 | 基準 寸法 |
許容差 | 基準 寸法 |
許容差 | 最小 | |
0.8 | 0.8 | 0 -0.08 |
2 | ±0.1 | 0.7 | 0 -0.25 |
0.2 | ±0.02 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 0.82 | +0.05 0 |
0.3 | +0.05 0 |
0.4 |
1.2 | 1.2 | 0 -0.09 |
3 | 1.0 | 0.3 | ±0.025 | 0.4 | 1.4 | 2.0 | 1.23 | +0.06 0 |
0.4 | 0.6 | |||
1.5 | 1.5 | 4 | ±0.2 | 1.3 | 0.4 | ±0.03 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 1.53 | 0.5 | 0.8 | ||||
2 | 2.0 | 5 | 1.7 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 2.05 | 1.0 | ||||||||
2.5 | 2.5 | 6 | 2.1 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 2.55 | |||||||||
3 | 3.0 | 7 | 2.6 | 0.6 | ±0.04 | 0.9 | 4.0 | 5.0 | 3.05 | 0.7 | +0.10 0 |
|||||
4 | 4.0 | 0 -0.12 |
9 | 3.5 | 0 -0.30 |
1.1 | 5.0 | 7.0 | 4.05 | +0.075 0 |
1.2 | |||||
5 | 5.0 | 11 | 4.3 | 1.2 | 6.0 | 8.0 | 5.05 | |||||||||
6 | 6.0 | 12 | 5.2 | 0.8 | 1.4 | 7.0 | 9.0 | 6.05 | 0.9 | |||||||
7 | 7.0 | 0 -0.15 |
14 | 6.1 | 0 -0.35 |
1.6 | 8.0 | 11.0 | 7.10 | +0.09 0 |
1.5 | |||||
8 | 8.0 | 16 | 6.9 | 1.8 | 9.0 | 12.0 | 8.10 | 1.8 | ||||||||
9 | 9.0 | 18 | 7.8 | 2.0 | 10.0 | 14.0 | 9.10 | 2.0 | ||||||||
10 | 10.0 | 20 | ±0.3 | 8.7 | 1.0 | ±0.05 | 2.2 | 11.0 | 15.0 | 10.15 | 1.15 | +0.14 0 |
||||
12 | 12.0 | 0 -0.18 |
23 | 10.4 | 2.4 | 13.0 | 18.0 | 12.15 | +0.11 0 |
2.5 | ||||||
15 | 15.0 | 29 | 13.0 | 0 -0.45 |
1.5 (*) | ±0.06 | 2.8 | 16.0 | 24.0 | 15.15 | 1.65 (*) | 3.0 | ||||
19 | 19.0 | 0 -0.21 |
37 | 16.5 | 4.0 | 20.0 | 31.0 | 19.15 | +0.13 0 |
3.5 | ||||||
24 | 24.0 | 44 | 20.8 | 0 -0.50 |
2.0 | ±0.07 | 5.0 | 25.0 | 38.0 | 24.15 | 2.2 | 4.0 |
注釈
※適用する軸の寸法は、推奨する寸法を参考として示したものである。
- (*)
- 厚さの基準寸法1.5は、受渡当事者間の協定によって1.6としてもよい。ただし、この場合mは1.75とする。