選定方法
- ストローク、および下記定格一覧から、LXアクチュエータの呼び形式を選定。
- 使用速度が、(表2)に示した最高速度以内になるようにボールねじリードを決定。(この時点では、仮選定となります)
- レール部に作用する荷重を検討し、「計算(寿命計算例)」の「等価荷重」にある①式 もしくは②式に代入。各工程の等価荷重Feを求め、「計算(寿命計算例)」の「平均荷重」にある③式に代入し、平均荷重Fmを求め寿命を計算する。
- ボールねじ、サポート軸受に作用する荷重を検討。「計算(寿命計算例)」の「平均荷重」にある③式に代入し、平均荷重Fmを求め寿命を計算する。
定格荷重(表1) *1
レール部 | ボールねじ部 | 軸受部(固定側) 軸方向 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | ブロック | 基本動 定格荷重 C(N) |
基本静 定格荷重 C(0N) |
ラジアルすきま (μm) |
基本動 定格荷重 Ca(N) |
基本静 定格荷重 C0a(N) |
ねじ軸径 (mm) |
リード (mm) |
谷径 | ボール 中心径 (mm) |
基本動 定格荷重 Ca(N) |
静的許容荷重 P0a(N) |
LX1502 | ロング | 2072 | 3701 | -3~0 | 208 | 265 | 5 | 2 | 4.534 | 5.15 | 678 | 415 |
LX2001 | ロング | 3277 | 6199 | -3~0 | 482 | 642 | 6 | 1 | 5.3 | 6.15 | 730 | 461 |
LX2005 | 822 | 1026 | 6 | 5 | 4.918 | 6.3 | ||||||
LX2602 | ロング | 6522 | 11871 | -4~0 | 1712 | 2251 | 8 | 2 | 6.4 | 8.3 | 1637 | 1205 |
LX2605 | 1600 | 2097 | 8 | 5 | 6.46 | 8.3 | ||||||
LX2610 | 782 | 961 | 8 | 10 | 6.46 | 8.3 | ||||||
LX3005-B | ロング | 9732 | 17218 | -4~0 | 1831 | 2389 | 10 | 5 | 8.2 | 10.3 | 2072 | 2197 |
LX3010-B | 1129 | 1386 | 10 | 10 | 8.2 | 10.3 | ||||||
LX3005-S | ショート | 6305 | 9271 | -4~0 | 1831 | 2389 | 10 | 5 | 8.2 | 10.3 | 2702 | 2197 |
LX3010-S | 1129 | 1386 | 10 | 10 | 8.2 | 10.3 | ||||||
LX4510-B | ロング | 18450 | 32441 | -6~0 | 4167 | 5945 | 15 | 10 | 11.7 | 15.5 | 4355 | 4106 |
LX4520-B | 2499 | 3381 | 15 | 20 | 11.7 | 15.75 | ||||||
LX4510-S | ショート | 11826 | 17175 | -6~0 | 4167 | 5945 | 15 | 10 | 11.7 | 15.5 | 4355 | 4106 |
LX4520-S | 2499 | 3381 | 15 | 20 | 11.7 | 15.75 |
最高移動速度(表2) *2
最高速度(mm/sec)
Type | リード (mm) |
レール長さ L(mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
LX15 | 2 | 330 | - | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LX20 | 1 | - | 190 | 190 | - | 190 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | 694 | - | 694 | - | 694 | 694 | 633 | - | - | - | - | - | - | |
LX26 | 2 | - | - | 290 | - | 290 | - | 290 | 290 | 290 | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | 521 | - | 521 | 521 | 521 | 521 | 446 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | 1040 | - | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 890 | - | - | - | - | |
LX30 | 5 | - | - | - | 410 | 410 | - | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 370 | 300 | 250 |
10 | - | - | - | - | 830 | - | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 740 | 600 | 500 |
Type | リード (mm) |
レール長さ L(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | ||
LX45 | 10 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
20 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
レール部モーメント等価係数(表3)
Type | ブロック数 | Kp | Ky | Kr |
---|---|---|---|---|
LX15□□ | 1個 | 0.2762 | 0.2762 | 0.0894 |
LX20□□ | 1個 | 0.2279 | 0.2279 | 0.0667 |
2個密着 | 0.1443 | 0.1443 | 0.0668 | |
LX26□□ | 1個 | 0.1698 | 0.1698 | 0.0527 |
2個密着 | 0.1136 | 0.1136 | 0.0527 | |
LX30□□ | 1個 | 0.1367 | 0.1367 | 0.0445 |
2個密着 | 0.0917 | 0.0917 | 0.0445 | |
LX45□□ | 1個 | 0.1115 | 0.1115 | 0.0334 |
2個密着 | 0.0840 | 0.0840 | 0.0334 |
レール部静的許容荷重・静的許容モーメント(表4) *3
Type | ブロック数 | ブロック種類 | 静的許容荷重(N) | 静的許容モーメント (N・m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
水平 | Ma | Mb | Mc | |||
LX15 | 1 | ロング | 3701 | 13 | 13 | 41 |
LX20 | 1 | ロング | 6199 | 27 | 27 | 93 |
2 | 12398 | 353 | 353 | 186 | ||
LX26 | 1 | ロング | 11871 | 70 | 70 | 225 |
2 | 23742 | 902 | 902 | 450 | ||
LX30 | 1 | ロング | 17218 | 126 | 126 | 387 |
2 | 34436 | 1515 | 1515 | 774 | ||
1 | ショート | 9271 | 63 | 63 | 208 | |
2 | 18542 | 579 | 579 | 417 | ||
LX45 | 1 | ロング | 32441 | 291 | 291 | 972 |
2 | 64882 | 3945 | 3945 | 1944 | ||
1 | ショート | 17175 | 145 | 145 | 515 | |
2 | 34350 | 1444 | 1444 | 1029 |
- Ma
- =ピッチング
- Mb
- =ヨーイング
- Mc
- =ローリング
レール断面二次モーメント(表5)
Type | 断面二次モーメント(mm4) | 重心点(mm) | 質量 (kg/100mm) |
|
---|---|---|---|---|
IX | IY | h | W | |
LX15 | 1.0×103 | 1.7×104 | 3.4 | 0.13 |
LX20 | 3.2×103 | 5.2×104 | 4.4 | 0.22 |
LX26 | 1.0×104 | 1.4×105 | 6.1 | 0.37 |
LX30 | 2.5×104 | 3.1×105 | 7.8 | 0.60 |
LX45 | 8.8×104 | 10.4×105 | 11.0 | 1.10 |
- IX
- :X軸まわりの断面二次モーメント
- IY
- :Y軸まわりの断面二次モーメント
表荷重係数 fw(表6)
振動・衝撃 | 速度 | fw |
---|---|---|
微 | 微速の場合 V≦0.25m/s | 1~1.2 |
小 | 低速の場合 0.25m/s<V≦ 1m/s | 1.2~1.5 |
中 | 中速の場合 1m/s<V≦2m/s | 1.5~2 |
大 | 高速の場合 2m/s<V | 2~3.5 |
寿命
LXアクチュエータは、レール部・ボールねじ・支持軸受けの各寿命を計算し、この結果の一番短い値を、アクチュエータの寿命として決定します。
検討(選定)
負荷質量W(kg)、最高速度V(mm/s)から仮の型番を選定します。次に、加速度・最高速度・ストロークから、速度線図を作成します。この速度線図を作成できる条件が、選定計算の基本となります。
計算(寿命計算例)
LXアクチュエータのレール部に作用する荷重作用状態(図2)を検討し、各々の荷重を下記式(シングルナットブロック仕様は①式・ダブルナットブロック仕様は②式)に代入して等価荷重Feを求めます。
等価荷重
- シングルブロックの場合
- ダブルブロックの場合
- Fe
- :等価荷重
- FH
- :ブロックに作用する水平方向荷重
- FV
- :ブロックに作用する上下方向荷重
- Ma
- :ブロックに作用するピッチング方向モーメント
- Mb
- :ブロックに作用するヨーイング方向モーメント
- Mc
- :ブロックに作用するローリング方向モーメント
- Kp
- :ピッチング方向モーメントに対する同等価係数
- Ky
- :ヨーイング方向モーメントに対する同等価係数
- Kr
- :ローリング方向モーメントに対する同等価係数
- YH,YV,Yp,YY,YR
- :1.0または0.5
モーメント荷重を受けながら使用する場合には、表3のレール部モーメント等価係数を乗じて荷重計算を行ってください。
等価荷重Feを求める式①および②においてFH、FV、KpMa、KyMb、KrMcのうち最大のものを1.0それ以外を0.5とする
平均荷重
LXアクチュエータは、加減速に伴いMa・Mbが変動しますので、③式より平均荷重Fmを求めます。
- Fm
- :変動する荷重の平均荷重(N)
- LS
- :全走行距離(km)
レール部寿命
LXアクチュエータのレール部の寿命は、④式より求めます。
- L
- :レール部寿命(Km)
- La
- :走行距離(Km)
- fw
- :荷重係数
- C
- :レール部の基本動定格荷重(N)
ストローク長さと毎分往復回数が一定の場合、寿命時間は⑤式によって算出できます。
- Lh
- :寿命時間(h)
- ℓs
- :ストローク(mm)
- n1
- :毎分往復回数
ボールねじ部・支持部寿命
軸方向にかかる荷重から平均荷重を求めます。ボールねじ・支持部ともに⑥式より計算します。平均荷重は、③式より求めます。
- Lr
- :ボールねじ部寿命(km)
- ℓ
- :ボールねじのリード(mm)
- fw
- :荷重係数
- Ca
- :ねじ部・支持部の基本動定格荷重(N)
定格寿命計算例
1.使用条件
- 検討型式
- :LX2602シリーズ
- レール部
- :C(基本動定格荷重)=6522N Co(基本静定格荷重)=11871N
- ボールねじ部
- :Ca(基本動定格荷重)=1712N Coa(基本静定格荷重)=2251N
- 支持軸受部
- :Ca(基本動定格荷重)=1637N Poa(基本静定格荷重)=1205N
2.検討(仮選定)
移動距離200mmを、加速度833mm/s2および最高速度250mm/sで使用する。これらの条件から、LX26シリーズを使用すると仮定する。(選定ソフトは、ミスミホームページ内で、お客様登録後に使用可能です。)
3.計算:レール部の検討
ナットブロック1個使用の条件に合わせ、表のモーメント等価係数を乗じて負荷荷重に換算します。
■ナットブロックの負荷荷重
1)等速時
2)加速時
3)減速時
静的安全係数
■定格寿命
軸方向平均荷重
定格寿命
- fw
- :荷重係数 1.2
- L
- :走行距離
3.計算:ボールねじ部の検討
速度線図より、各部の軸方向荷重を求め、平均荷重を求めます。
■ボールねじ部寿命
軸方向荷重
1)等速時
2)加速時
3)減速時
静的安全係数
■座屈荷重
- P1
- :座屈荷重
- ℓa
- :取付間距離 250(mm)
- E
- :ヤング率 2.06×105(N/mm2)
- n
- :取付方法による係数
- 0.5
- :安全係数
- I
- :ねじの軸の最小断面2次モーメント
- d1
- :ねじ軸谷径 6.46(mm)
■許容引張圧縮荷重
- P2
- :許容引張圧縮荷重
- δ
- :許容引張圧縮応力 147(N/mm2)
- d1
- :ねじ軸谷径 6.46(mm)
■危険速度
- N1
- :危険速度
- ℓb
- :取付間距離
- E
- :ヤング率 2.06×105(N/mm2)
- λ
- :取付方法による係数(固定-支持3.927)
- γ
- :密度(7.85×10-6kg/mm3)
- 0.8
- :安全係数
■DN値
- D
- :ボール中心径(8.3mm)
- N
- :使用最大回転数(min-1)
■定格寿命
軸方向平均荷重
定格寿命
- fw
- :荷重係数 1.2
- ℓ
- :ボールねじのリード 2(mm)
3.計算:支持軸受部の検討
軸方向荷重
静的安全係数
■定格寿命
軸方向平均荷重
定格寿命
- fw
- :荷重係数 1.2
- ℓ
- :ボールねじのリード 2(mm)
LX2602 | レール部 | ボールねじ部 | 支持軸受部 |
---|---|---|---|
静的安全係数 | 114.09 | 241.76 | 129.42 |
座屈荷重(N) | - | 5562.02 | - |
許容引張圧縮荷重(N) | - | 4818.06 | - |
危険速度(min-1) | - | 12485 | - |
DN値 | - | 62250 | - |
定格寿命(km) | 1.6×106 | 25.64×106 | 22.41×106 |
最大軸方向荷重(N) | - | 9.311 | - |
使用最大回転数(min-1) | - | 7500 | - |