早期破損要因とその対策
異常の現象 | 要因 | 処置 |
---|---|---|
ベルト側面異常摩耗 |
|
|
歯の圧力作用面の異常摩耗 |
|
|
プーリ外周面に接する部分の異常摩耗 |
|
|
歯の欠損 |
|
|
心線の切断 |
|
|
背面(背ゴム)の亀裂 |
|
|
ゴムの熱劣化 |
|
|
ゴムの膨潤 |
|
|
プーリ歯の異常摩耗 |
|
|
プーリ外周摩耗 |
|
|
異常運転音 |
|
|
みかけ上のベルトの伸び |
|
|
プーリアライメントについて
プーリアライメントに狂いがあると、ベルトの早期破断やフランジ脱落の原因となります。
以下表のようにアライメントを調整してください。
MXL/XL/L/H/S□M/MTS□M/Tシリーズ
ベルト幅(mm) | 10 | 20 | 30 ≦ |
---|---|---|---|
tanθ | 5/1000 | 3/1000 | 2/1000 |
P□M/UP□M
ベルト幅(mm) | ≦ 30 |
---|---|
tanθ | 5/1000 |
□GT/EV5GT/EV8YU
ベルト幅(mm) | ≦ 20 | 20 < 40 |
---|---|---|
tanθ | 6/1000 | 3/1000 |