送りねじは、回転運動を直線運動に変えたり、大きな力を発生させるために使用する機構要素です。送りねじの種類と求められる性能は、次の内容です。

送りねじ すべりねじ 面接触状態のすべり軸受と同じ接触状態の送りねじ
ボールねじ 転がり軸受と同じ点接触・転動運動の送りねじ
静圧ねじ 空気や油の媒体を介して非接触状態で力を伝達する送りねじ

ボールねじの運転性能

 ボールねじの運転性能の特徴は、摩擦抵抗が極めて小さい送りねじ性能です。これは転がり軸受と同じように、鋼球の転動運動で力を伝達させる構造によります。

静摩擦トルク

  • 静摩擦トルクとは、直線運動のときの静摩擦抵抗に対して、回転運動のときに静摩擦トルクとなるものです。
  • ボールねじの静摩擦トルクは、送りねじ軸が回転を始める最初のタイミングに、鋼球がねじ溝上を転動せずにわずかに"すべる"挙動から生じると考えられています。
  • この静摩擦トルクを生じさせる鋼球とねじ溝のすべり摩擦が、ボールねじの摩耗の大きな要因となっています。
  • 静摩擦トルクは、ねじ軸の回転方向(正転、逆転)で異なります。
  • また、ナット内部の鋼球循環路の位置(下側配位、上側配位など)によっても異なってきます。

動摩擦トルク

  • 直線運動の動摩擦抵抗に対して回転運動の動摩擦トルクです。
  • 運動状態の摩擦抵抗に当たるもので、鋼球サイズとねじ溝サイズの関係で生じる予圧の大きさや、潤滑油の特性などの影響を受けます。
  • ねじ軸の回転数に応じて動摩擦トルクも変動します。
  • オーバーサイズの鋼球の場合、オーバーサイズ量により急激に動摩擦トルクは増大します。(【図1】参照)
  • シングルナットに対してダブルナットの場合は、鋼球数の多さや接触ねじ溝長さの増大による平均化効果により、動摩擦トルクの変動が抑制されます(【図1】b)参照)。

【図1】ナット構造と動摩擦トルクの関係解説

摩擦トルクの変動

  • 摩擦トルクの変動はモーターの速度変動に影響を与えるため、直線運動の速度ムラや位置決め精度の変動の要因となります。
  • JIS B 1192-3(2018)にトルク変動率が規定されています。
    ■例
    基準トルクが0.2~0.4N・mの範囲で、ねじ部有効長さが4000mm以下、細長比40以下のC3等級ボールねじのトルク変動率は±40%と規定されています。