基礎シリーズ第5弾。てこの原理で地球も動かせる?倍力機構の概要&てこ、トグル、クランク機構を用いた使用事例をご紹介

倍力機構② トグル機構

トグル機構は2つのリンクとスライダーから構成されるリンク機構の一種であり、入力によって部材が入力方向に移動し、倍力構造によって出力が増大する機構です。

トグル機構のメカニズム

図2 トグル機構のメカニズム
図2 トグル機構のメカニズム

図2は、関節Oは固定、Aは固定されず自由に動くトグル機構のメカニズムを表した図です。
関節Aから垂直に作用する力をF0、F0を作用させたとき、Bに働く水平方向の力をF2とし、節OAとABの長さが同じであると仮定すると、
数式 の数式が成立します。

タンジェントは右側の図3のような周期を持つため、θ/2の角度が90°になるにつれて、力が急速に増大します。
よって、OAとABが直線(180°)に近づくほど、F2は急速に増大することになります。

さらに、 θ/2の角度が90°になるとリンクが一直線になり、入力が除去されても外力に対して非常に強い構造となります。

このトグル機構は、トグルクランプに応用されています。

図3 タンジェントグラフ
図3 タンジェントグラフ

トグル機構の応用 トグルクランプ

トグルクランプは、トグル機構のメカニズムを用いてモノを固定する治具です。図4を用いて、ご説明いたします。
図4は、AとBが固定されている4節リンクで構成されています。BCとCDがトグル機構となり、
節Cからの入力に対して節Dが動作することになります。この動きによって、クランプパッドが相手部品を固定(クランプ)されます。

ロック時、節CはBDを結ぶ線よりわずかに内側に入り、クランプ物をロックします。 そのため、外力が加わった時、
節Cは赤矢印方向に動こうとしますが、開放と逆方向のため開放できなくなります。
開放のためには節Cを開放側へ動かす必要があり、この機構がロック時の大きな締圧力を生み出しています。

図4 トグルクランプのメカニズム
図4 トグル機構のメカニズム

ミスミのトグルクランプ

ミスミでは下面押さえタイプ(ハンドル縦型/横型)、横押しタイプなど様々な形状のトグルクランプを取り揃えています。

ロング持ち手 トグルクランプ ロング持ち手 > 商品詳細を見る
ロングアーム トグルクランプ ロングアーム > 商品詳細を見る
二股タイプ トグルクランプ 二股タイプ > 商品詳細を見る