無電解Ni・P合金めっき皮膜にはいろいろな特性が期待できます。その特性の違いは、めっき浴の種類、めっき条件等で決まりますが、【表1】のように、皮膜中のPの含有量で分類すると明確になります。

【表1】無電解Ni-PめっきのP含有量による特性

 低Pタイプ中Pタイプ高Pタイプ
皮膜中のP含有量2~4%8~10%11~13%
結晶構造析出状態結晶質非晶質非晶質
300℃2hr後結晶質結晶化非晶質
磁気特性析出状態磁性非磁性非磁性
280℃2hr後磁性磁化非磁性
硬度析出状態700550500
最大硬さHv(熱処理後)950(300℃×1hr)950(400℃×1hr)950(450℃×1hr)
耐食性(塩水噴霧)やや劣る良好普通~良好
耐酸性劣る普通良好
耐アルカリ性良好普通劣る
耐磨耗性(熱処理なし)良好普通普通
抵抗率30~60 μΩ・cm60~75 μΩ・cm150~200 μΩ・cm
電気抵抗の温度係数1000 ppm/℃300 ppm/℃100 ppm/℃
密度8.6 g/cm37.9 g/cm37.6 g/cm3
はんだ付け性普通~良好普通普通
融点880~1300℃880~1000℃880~950℃
特殊素地との密着性良好普通普通

 P含有量が3%程度の低Pタイプは、皮膜が硬く、耐アルカリ性に優れ、ITO、ポリイミド、ガラスなど特殊素材への密着性がよいので、電子部品やバルブ・複合めっきなどに使われています。
 P含有量が9%前後の中Pタイプは、古くから使われており、無電解ニッケルめっきといえば、このタイプを指すことが多い。浴が安定しており、耐食性に優れ、つき回りが良好で、析出速度が速いことが特徴です。
 P含有量が12%程度以上の高Pタイプは、非磁性であることからハードディスク基板の下地めっきとして知られている。電気抵抗の温度係数が小さいことから抵抗体としてセラミック抵抗器に使われたり、耐酸性部品にも使われています。

 無電解ニッケルめっきには、この他、還元剤に水素化硼素化合物(通常DMABジメチル・アミノ・ボロン)を使用したものがあります。Ni・B合金めっきは、皮膜上に酸化膜を形成しにくいので、熱処理時に変色しない、はんだの濡れ性が良好、導電率がNi・P合金めっきに較べて著しく低いなどの特徴がありますが、浴が不安定で管理が難しい、コストが高いなどの理由から、半導体や電子部品等特殊な用途に使われています。
写真