Question
金型の仕上げ研磨にどのような工具を使えばよいか教えて欲しい
金型の仕上げ研磨を手作業で行います。
いろいろな工具を試していますが、減りが早かったり仕上がりが不十分だったり、きちんとした工具選定ができていないように思います。
Answer
仕上げ研磨工程は一般的に4工程に分けて考えられる
マシニングセンター等による切削加工では金型に求められる加工面精度の95%~98%までが達成され、残り5%~2%程度の加工面精度を出す作業が仕上げ研磨です。難度が高く繊細な作業であり、仕上げ研磨工程は一般的に4工程に分けて考えられています。
![]() |
|
おすすめ商品
粗仕上に!スティック砥石シリーズ
| 商品名 | 型番 | 色 | 湿式 | 乾式 | 粒度 | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ 単品 C砥粒 | EXSC | ![]() |
○ | ○ | #120~#2000 | C砥粒を使用した砥石です。摩耗が少なく、プレス型、アルミ、銅の研磨で均一な仕上面を得られ、研磨に優れています。 |
| スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ 単品 WA砥粒 | SPSC | ![]() |
○ | × | #120~#1000 | WA砥石に硫黄を含浸させた砥石です。研削性がよく、仕上り面がきれいです。また、軽研削に優れています。 |
| スティック砥石 平形 一般金型用/ 中仕上タイプ 単品 |
KKSC | ![]() |
○ | ○ | #120~#1000 | WA砥石に特殊樹脂を含浸させた砥石です。湿式、乾式を問わず使用可能です。特にSKD、SKH材研削及び曲面加工に優れています。中仕上~仕上に最適です。 |
| スティック砥石 平形 放電加工後磨き用/ ソフトタイプ 単品 |
RPSC | ![]() |
○ | × | #120~#1000 | WA砥石に汎用樹脂を含浸させた砥石です。リブ加工、放電加工後の粗仕上~中仕上用です。EDSCに比べソフトタイプになります。 |
| スティック砥石 平形 放電加工後磨き用/ ハードタイプ 単品 |
EDSC | ![]() |
○ | × | #120~#1000 | WA砥石に高機能樹脂を含浸させた砥石です。機械加工後、放電加工面(硬化層)関係の粗仕上~中仕上に優れています。RPSCに比べ耐摩耗性に優れています。 |
| スティック砥石 平形 粗仕上タイプ エアー・電動グラインダー用 単品 | HGSC | ![]() |
○ | ○ | #150~#1000 | WA砥粒に樹脂を含浸させた砥石です。乾式使用でも目詰まりせず、ワークに油が付着していても優れた研削力を発揮し、作業時間の短縮に貢献します。 |
| スティック砥石 平形 粗仕上タイプ 手作業用 単品 PA砥粒 | RFSC | ![]() |
○ | ○ | #80~#220 | PA砥粒を使用した砥石です。湿式、乾式で粗仕上加工に優れ、研削性、耐摩耗性に優れています。 |
| スティック砥石 平形 粗仕上タイプ 手作業用 単品 C砥粒 | PKSC | ![]() |
○ | ○ | #280~#1000 | C砥粒を使用した砥石です。カーボランダムを使用した流し込み成型タイプで、キズの原因となるボンドが少なく、高砥粒率に仕上がっています。乾式・湿式使用可能です。 |









