鏡面仕上げ加工の内製化をご検討のお客様!
加工手順や使用工具の選定でお困りではないですか?

このページでは動画や仕上がり後のイメージを交えて分かりやすくご説明致します。

加工手順

手順1 ビード除去

コツ

研削力のある粒度ですばやく研削。ビードの高さが1mm未満であれば、#150での研削でOK!

【適正回転数】
回転数は6,000rpm~12,000rpmでご使用ください。
【使用研磨剤】

テクノディスクA-100

手順2 ならし

コツ

仕上げ後のスクラッチを防ぐための作業。ビード除去で使用したディスクの粒度×2が目安。

【適正回転数】
回転数は6,000rpm~12,000rpmでご使用ください。
【使用研磨剤】

テクノディスクA-240

手順3 ツヤ出し(中仕上げ)

コツ

美しい仕上がりへの必須作業。作業時間の短縮にも繋がり、「熱」による「ひずみ」を抑える効果も。対象が薄板の場合、特に有用!

【適正回転数】
回転数は3,000rpm~5,000rpmでご使用ください。
【使用研磨剤】

ポリライトディスクL-400

手順4 鏡面仕上げ

コツ

ステンレス・アルミ・クロームメッキには「白棒」、真鍮・鋳・鍛造品・貴金属には「青棒」が最適!

【適正回転数】
回転数は3,000rpm~8,000rpmでご使用ください。
【使用研磨剤】

フェルトディスクS

青棒・白棒

オススメ商品

ビード除去・ならし用

テクノディスク

イチグチ

ワンタッチPホイル

ニューレジストン

アートディスク

日本レヂボン

ツヤ出し(中仕上げ)用

鏡面仕上げ用(フェルトディスク)

鏡面仕上げ用(固形油性研磨剤)