検索結果
「洗剤」の検索結果 20 件中 1〜20 件を表示
光電センサのトラブル対策|誤検知・未検知の原因と対処法NEW
光電センサの不具合には、いくつかの典型的な症状パターンがあります。近い症状を選ぶと原因の候補を絞り込みやすくなります。当てはまらない・症状が複合している場合は、下の診断フローをご利用ください。 まず確認:トラブル診断チェックリスト 1. 検...
タグ:センサ
光電センサとは?検出方式・種類・選定方法・用途事例を解説NEW
光電センサは、光の遮断・反射による光量変化を受光素子で捉え、物体の有無を非接触で検出するセンサです。なお、機種によっては物体までの距離を測定できるタイプもあります。検出距離・検出対象・設置スペースが決まれば、下の比較表で方式の一次選定ができ...
タグ:センサ
流体の油分混入によるトラブルを防ぐ禁油品
禁油品とは 禁油品が求められる理由 禁油品の対応方法 ミスミのクリーン洗浄品を用いた禁油対策 ミスミで購入可能な禁油品例 ミスミサイトでの禁油品選定方法 禁油品とは バルブや配管などに、油分が残留しないよう、洗浄・脱脂処理(禁油処理)が施さ...
すべり止めテープの特長と用途、選定・施工方法
すべり止めテープ(ノンスリップテープ) 貼るだけでスリップ防止効果が期待できる粘着テープです。 特長 雨天時にすべりやすい屋外の階段や歩道、油成分が飛散する工場内の機械周りや通路などに貼り付けて危険を防止するテープです。用途に合わせてデザイ...
洗剤・クリーナーの種類と特長
洗剤 石けん水(手洗い用) マルチクリーナー 床用クリーナー 洗剤 水で薄めて使用し、床などに付着した汚れやワックスの洗浄に使用します。 特長 水で薄めて使用し、床の汚れはもちろん、樹脂ワックスの被膜の洗浄や水性ワックスのはく離にも使用でき...
床用洗剤・ワックスの種類と特長、作業方法
ワックス はく離剤 ワックス 床材の保護と床面の美観を向上する液です。 特長 床材の保護と床面の美観を向上させ、汚れを付着しにくくし、汚れを除去しやすくします。 ワックスの塗布対象床材 (油性ワックス) 無垢のオイルステンかニス塗り仕上げの...
タグ:環境・衛生用品
床洗浄機の種類と特長
スイーパー(手押しタイプ) ポリッシャー スイーパー(手押しタイプ) 工場の粉じん回収(鋳物砂・セメントダイス・製粉)やフロアの清掃に使用します。 特長 電気不要の手動掃除機です。いつでもどこでも手軽に清掃できます。 大型のキャスターを装備...
高圧洗浄機の種類と特長
冷水高圧洗浄機 温水高圧洗浄機 エンジン式高圧洗浄機 スチーム洗浄機 冷水高圧洗浄機 加圧した水の衝撃力で汚れを剥がし取って流し去る洗浄用機器です。 特長 高圧ポンプで加圧した水(または温水)で洗浄するので、しつこい汚れもパワフルに落としま...
デッキブラシ・ドライワイパーの種類と特長
デッキブラシ ドライワイパー デッキブラシ 床に付着した汚れを磨いて落とす掃除道具です。 用途 こびり付いた工場床の油汚れや、玄関、ガレージ、トイレなど床の水洗い清掃、鉄板のサビ落としなどさまざまな用途に使用します。 豆知識 名前の由来 デ...
タグ:環境・衛生用品
雨具の特長と素材別比較表
レインウェア 雨天時の野外作業の際に着用し雨をしのぎます。 特長 防水性のあるものないもの、透湿性のあるものないものによって耐久性や、重量、用途が変わってきます。 生地の裏面に防水素材をすき間なく覆うことで雨の浸透を防いだ物や、縫い目の裏に...
タグ:保護具
作業用手袋の種類と特長
軍手 安全すべり止め手袋 ゴム背抜き手袋 ニトリルゴム手袋 化学防護手袋 軍手 手を傷や汚れから守ります。 滑りにくくしっかり作業できます。 特長 編み手袋なので、伸縮性があり手にフィットします。 純綿は熱にも強いです。特紡は繊維くずや綿を...
静電気対策マット・シートの特長と用途、注意事項
導電性マット 静電気対策を必要とする現場の作業用品です。 特長 静電気が帯電した場合に素早くアースラインへ逃します。 導電性マットに必要な電気抵抗値「Ω」(オーム)は10 5 Ω~10 9 Ωで、この電気抵抗値が大きい程、電流が流れにくくな...
タグ:イオナイザ・静電気対策
静電気対策異物除去具の特長とその種類、注意事項
静電防止手袋 静電気対策を必要とする現場で使用する手袋です。 軍手型手袋 厚みがあるため、製品などを持つ作業をするのに向いています。表面抵抗値が106Ω~109Ωと高いため、静電気が除去できます。ほこりなどが付きません。 特長 表面が導電性...
ヘパ・ウルパフィルタユニット
ヘパ・ウルパフィルタユニットの特長 一般工業用クリーンルーム機器で、ヘパISOクラス5~9、ウルパISOクラス3~6に対応ができます。 100V, 200Vの電源仕様があります。 吹出口清浄度は、ヘパISOクラス5、ウルパISOクラス3です...
界面活性剤-1(金属洗浄)
水系の湿式金属洗浄においては、界面活性剤の存在なしではその効果は期待できません。酸洗い浴、アルカリ脱脂浴、活性化浴などに少量添加された界面活性剤は、金属表面に生成・付着した汚れに対して、浸透、吸着、乳化、懸濁、分散、発泡、表面張力低下などの...
タグ:洗浄
洗浄水(金属洗浄)
金属洗浄において、水は、酸やアルカリを溶解して、洗浄液として使用されるばかりでなく、その前後の「水洗」の洗浄水としても使われるので、その水質は、金属表面の清浄度を左右する極めて重要なファクターです。 (1)市水の不純物 一般には、洗浄水とし...
タグ:洗浄
金属洗浄方法-1
(1)洗浄の原理 洗浄は家庭での食器などでも分かるように、スポンジに洗剤を少量つけて拭き洗いすれば、簡単に落ちる汚れと、水や湯にしばらく漬けておいても、なかなか落ちない汚れもあります。どのような原理で洗浄が行われるか、そのメカニズムを考えて...
タグ:洗浄
有価物質の回収(晶析によるアルカリ回収)-5
通常、建材などアルミニウム合金のアルマイト処理は、次のプロセスで行われています。 脱脂→水洗→エッチング→水洗→デスマット→陽極酸化→水洗→封孔→水洗→乾燥 このうち、エッチング工程では、40~60℃に加熱したか性ソーダ溶液でアルミニウムの...
タグ:省エネ
特殊な射出成形方法(ブロー成形法)
ブロー成形法は、ジュース等のペットボトル容器(ペットは、PETポリエチレンテレフタレート樹脂のこと)などの中空成形品を射出成形する方法です。 シャンプーの容器、しょうゆ等調味料の容器、洗剤容器などの生産に世界中で多用されています。 ブロー成...
接着面の洗浄とLCA(接着技術のLCA:ローコストオートメーション-その5)
接着性能を確実に得るには、接着面の汚れ(加工液残渣、指紋、フラックス、吸着ガスなど)を除去しなければなりません。そのために、接着剤を塗布する前に接着面を洗浄するのが一般的です。ここでは、洗浄プロセスの基礎と洗浄プロセスの LCA(ローコスト...