建築金物・工場用間仕切り
- シートシャッター 屋内での空調効率を高め、屋外からの異物混入を最小限に抑える高速シャッターです。
- ハンガーレール ドアや治工具・半製品などを吊るすためのレールです。
- 金網 針金が交差する形状で、さまざまな形に加工することが可能です。
- 荷役金具 シンブル インサート吊り具 フックアップ シメツケアップ ターンバックル ワイヤクリップ アイボルト シャックル 荷役金具
- チェーン 物を吊る・引っ張る・装飾する・係留するためのツールです。
- マグネットキャッチ マグネットの吸着力で閉めた扉を固定します。
- ドアストッパー ドアを開けた状態で固定、または扉を開けたときに、壁などに当たらないようにするための器具です。 会社、工場、フロアの入口、通路口などの扉に取り付けます。 差し込みタイプ 特長 ドアと床面のすき間に差し込むだけでお好みの角度で固定します。 足操作タイプ ドアをお好みの角度で固定します。両手がふさがっていても、足で操作できます。対応範囲が比較的大きくなります。