ツーリング・治工具
- 段取りロス改善は、機械稼働率を向上させ製造コストを低減させる為に重要な要素である。一般的に工作機械や切削工具が注目されがちだが、実はクランプ作業時間の短縮は、機械停止時間を削減し、加工時間を増やす生産効率向上の一つの方法である。ここでは「機械非稼働時間=利益を生まない時間」を削減の成功事例を2つ紹介する。
- クランプ作業時間の短縮は、機械停止時間を削減し、加工時間を増やす生産効率向上に有効な方法の1つである。ここでは加工工程でよくある変形や浮き上がり等の課題と、その解決成功事例を2つ紹介する。
- パンチングハイセット カムスライドユニット パンチングハイセット プレス板金加工に使用する汎用金型です。
- ミニクランピングシリーズ ダブルエッジクランプ フィックスチャークランプ Tスロットトークランプ IDクランプ スロットクランプ アジャストトークランプ ミニクランピングシリーズ 小物・薄物の切削加工用の治工具です。
- ステップクランプ Uクランプ スイベルクランプ ステップブロック ストラップクランプ スライドクランプ ユニクランプ スクリューサポート ステップクランプ 被削材(ワーク)を固定する補助工具です。
- ワンタッチクランプ プッシュクランプ スイングクランプ 引き込みクランプ カムサイドクランプ ワンタッチクランプ レバー操作で簡単に固定できる締め付け治工具です。
- クランピングナット 六角ナット カップリングナット 球面座金 フランジナット 平座金 球面ナット クランピングナット 工作機械上で被削材(ワーク)を固定するための工具です。
- スタッドボルト Tスロットボルト Tスロットナット スタッドボルト Tスロットナットを使って被削材(ワーク)を固定する時に使用するボルトです。 スタッドボルトは被削材(ワーク)を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルトです。
- スケイタ(芯出しプレート) 精密平行台 ユ二バーサルブロック スケイタ(芯出しプレート) 厚み調整をするための薄い鉄の板です。 各種バイト、治具、その他の下に敷き、旋盤、ミーリング、ボール盤など、全ての芯出しに使用できます。
- 精密バイス ミーリングバイス 油圧バイス 精密バイス 主に工作機械上で被削材(ワーク)をフライス加工する際に、クランプ(おさえて固定)します。 付属の口金を交換することで、異形材もクランプ可能です。
- ドリルチャック キーレスチャック ドリルチャック ボール盤などでストレートのドリルをつかむ工具です。 ストレートドリルをつかみ、穴あけに使用します。 チャックハンドル ドリルチャックのドリル脱着に使用します。
- ドリルスリーブ ドリルソケット チャックアーバー ドリルドリフト ドリルスリーブ テーパーサイズを調節する時に使用します。
- 回転センター 傘型回転センター レースセンター 回転センター 旋盤作業において加工物を支え、振れを防ぐための保持工具です。
- スクロールチャック 生爪 生爪成形ホルダ(チャックメイト) 生爪成形ホルダ(ジョーロック) スクロールチャック 主に旋盤で工作物の保持に使用する手締めチャックです。 爪は分割爪タイプと一体爪タイプがあります。 また、3爪以外にも4爪もあります。 ※このイラストの爪のタイプは一体爪タイプの内爪です。
- 手動割出台(デバイダー) 電動割出台 ラインマスター[高精度ケガキツール(工作機械取付タイプ)] 手動割出台(デバイダー) ボール盤、フライス盤などで分割の加工に使用する装置です。 レバーでテーブルをまわします。セレクトピンを分割位置にセットしたところで、テーブルが止まります。
- ツーリング工具 ドリルタッパ 芯出しバー ミーリングチャック 基準位置測定ツール 刃先位置測定ツール ツーリング工具 工作機械と刃物(先端工具)を連動させるための保持工具です。