駆動機器・ベアリング
- テンショナー(タイトナー) チェーンやベルトのたるみを調整する緊張装置です。
- ベルト・プーリ 機械から機械へ動力を伝動するものです。
- スプロケット チェーンと組み合わせて動力を伝える歯車です。 歯先の色が違うのは、焼き入れをして硬くしているからです。
- マシンキー(スッピル) モーターなどのシャフトに歯車やプーリを取り付ける際にシャフトの回転を伝える部品です。 特長 シャフトの回転力を確実にギアなどに伝えるために用います。 モーター、減速機、ポンプ、エンジンなど、回転体のある機械の多くに使用され、寸法精度はJISによって決められています。 『キー』、『スッピル』ともいわれます。
- シャフトカラー(セットカラー) スプロケットの位置決めや、ベアリングとシャフトの固定に使用します。 標準タイプ 取り付け位置を固定する時に使用します。
- メカロック リジットカップリング メカロック ボルトを締め付けるだけで、軸とハブを強力に締め付けできます。
- クラッチ(湿式・乾式) 歯車(ギア) クラッチ(湿式・乾式) 前軸(エンジン)の動力を「伝達」、「遮断」することのできる動力伝達装置です。
- ベベルギアボックス 両軸型減速機 マウント(汎用モーター取付)型減速機 ベベルギアボックス 動力を90°異なる方向へ伝達する装置です。
- ウォーム減速機 スクリュージャッキ ウォーム減速機 歯車の組み合わせでモーターなどの入力回転数を落とし(減速し)、トルクを上げる装置です。
- モーター(電動機) ギアモーター クラッチブレーキ付タイプ スピンドルモーター 丸鋸用モーター モーター(電動機) 電気エネルギーを機械エネルギーに変換し、動力を得る機械です。 端子に電線を接続して電気を通すと、モーターがその電気エネルギーを機械エネルギーに変換し、シャフトに負荷を回そうとする力(トルク)を発生させ、相手機械に動力を伝えます。
- リニアブッシュ ボールねじ スライドガイド リニアブッシュ 円筒軸のシャフトと合わせて使用する直線運動機構です。
- ベアリング(軸受) 樹脂コートベアリング ロッドエンド(球面すべり軸受) ベアリング(軸受) 荷重を受けながら回転する軸を支持する機械部品です。