空圧・油圧機器
- 油圧ユニット オイルタンク+モーター+ポンプがセットされた油を供給する装置です。
- ショックアブソーバ 搬送物停止時の衝撃吸収機器です。 特長 エアシリンダなどによる搬送工程にてワークを衝撃から守ります。 衝撃吸収の仕組み ピストンロッドに物体が衝突するとピストンにて圧力室のオイルを圧縮し、衝撃を吸収します。
- 真空発生機器 圧縮空気から真空を発生させる機械です。 特長 工場の圧縮エアを使用し簡単に真空を発生させることができます。 真空パッドを使ってさまざまなワークを吸着搬送することができます。 ワークの吸着搬送などに利用されています。
- ルブリケータ アクチュエータ(プッシュタイプ) アクチュエータ(ストッパタイプ) アクチュエータ(リフトタイプ) ルブリケータ 圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空圧機器を円滑にし、摩耗を防ぐための機器です。
- エアユニット(FRLユニット) エアフィルター エアフィルター(二層式) レギュレーター フィルターレギュレーター エアユニット(FRLユニット) エアフィルター(F)、レギュレーター(R)、ルブリケータ(L)を接続してセットにしたものです。