電設配線部品
- ブレーカー 電気回路で起こる異常事故(過電流や短絡)から電線を守る、安全装置として取り付けられる配線用遮断器です。 特長 ブレーカーは電気の異常を検知して電気を遮断(止める)することでその安全を見守っています。 日常使用している電気は全て配電盤(分電盤)を経由しています。この配電盤や住宅用分電盤に使用します。 電線の配線工事には電気工事士免許が必要です。 (第1種660V以上、第2種660
- 露出スイッチボックス コンセントやスイッチの配線器具を収納設置するボックスです。
- 電線管コネクタ 電線保護チューブ 電線保護チューブ(固定配管用) 電線保護チューブ(可動配管用) 熱収縮チューブ 電線管コネクタ 電線保護チューブとボックスなどを持続します。 コネクタ
- ケーブルカバー モール(床配線用保護カバー) モール(壁面配線用カバー) ダクト ケーブルカバー 電源ケーブル・LANケーブル・光ファイバーなどあらゆる配線のカバーです。
- プラグ・コンセント 配線とコードとの接続やコード相互の接続に使う差し込み接続器です。 特長 使われる電圧によって使い分けされており、さまざまな形状があります。 用途 電力配給の接続器として幅広く使われています。
- 圧着端子 電線と電線、電線と電気機器の接続に使用する部材です。 用途に合わせて先端形状が選べます。 先開形 丸形