電気電子部品
- UPS(無停電電源装置) 停電時、一定時間、電力を供給する装置です。 特長 突発的な停電や電圧変動、高周波ノイズなどの電源トラブルから機器を守ります。 用途 ・パソコン、サーバー、通信機器、制御機器など重要機器の電源バックアップ。 ・UPSを使っていない状況では突然の電力障害に対応できずパソコンのデータが消失!! ・UPSを使えばパソコンを安全に終了させる一定時間、電力供給さ
- カレンダータイマー 時間と曜日の設定をし、機械のON・OFF制御をする装置です。 デジタル式タイマー 1週間の間で毎日異なった時間のON-OFF制御ができます。
- フットスイッチ マイクロスイッチ リミットスイッチ マットスイッチ ファイルセーフコントローラ フットスイッチ 足で踏むことにより工作機械などの電源のON・OFFを操作するスイッチです。 標準型
- コネクタ付光コード 光ファイバー融着接続機 コネクタ付光コード 光LAN配線で、接続を行う時に用いるコードです。
- ユニバーサル基板 基板用洗浄剤 ユニバーサル基板 電子部品を実装して配線を組み立てるために用いられ、電子部品を差してすぐにはんだ付ができます。 ・スタンダードな基板は2.54mm(0.1インチ)ピッチで穴が開いています。通常の電子部品の足も2.54mmピッチですから基板に穴あけをすることなく手早く部品を配置することができます。 ・穴の周りには銅箔のラウンドがあり、簡単にはんだ付ができま