はんだ・静電気対策用品
- 導電性マット 静電気対策を必要とする現場の作業用品です。
- 接地用アクセサリー 静電気対策製品を接地するためのアクセサリーです。
- リストストラップ 人体とアースを繋ぎ、人体に帯電した静電気を除電します。
- 静電気測定器 作業現場での静電気発生の有無を測定します。 特長 半導体やディスク、フィルムなどさまざまな製造工程で発生する静電気を測定し把握することができます。簡単に、そして手早く、帯電物体の電位を数値で確認することができます。 用途 ・電子部品の製造および実装工程での発生箇所の特定。 ・各種製造工程における静電気対策の検証。 出荷前の帯電チェック
- 静電気除去装置 製造現場でその工程によって品物に発生する静電気を中和する装置です。 卓上型 ブロア型 静電気により付着したゴミの除去などを行う除電・除じん機です。
- 除電ブラシ 基板製造時の飛びはんだや異物の除去、静電気を除去する際に使用します。
- 静電防止手袋 静電気対策を必要とする現場で使用する手袋です。 軍手型手袋 厚みがあるため、製品などを持つ作業をするのに向いています。表面抵抗値が106Ω〜109Ωと高いため、静電気が除去できます。ほこりなどが付きません。
- エアダスター 急冷剤 エアダスター 電子・光学機器のゴミ・ホコリを吹き飛ばして除去するスプレーです。
- はんだ吸取器 はんだ吸取線 はんだ吸取器 部品の取り外しや余分なはんだを溶かして吸い取り、除去する工具です。
- 鉛フリーやに入りはんだ フラックス 鉛フリーやに入りはんだ 電気・電子機器組み立て時のはんだ付け作業に使用する鉛の入っていないはんだです。 鉛フリーはんだは従来の鉛を含むはんだと比較すると、融点が30℃以上高くなるので、有鉛はんだと比較すると30℃高い温度域で作業する必要性があります。
- はんだ槽 はんだを溶かしてリード線(撚り線)の端などをはんだ付けする容器です。 鉛フリーはんだを使用するときは鉛フリー対応品をご使用ください。 はんだ槽向けのはんだ[フラックス(ヤニ)なし]が別途必要です。 槽(ポット)にはんだを入れて溶かします。
- バッテリー式コードレスはんだこて ガス式コードレスはんだこて バッテリー式コードレスはんだこて はんだ付けをするための加熱工具です。
- 電気式はんだこて ステーション型はんだこて 電気式はんだこて はんだ付けをするための加熱工具です。