イオンプレーティング(IPと略称することもある)は、【表1】に示しますように、湿式プロセスの電気めっきなどの及ばない高い硬度を活かして、多方面に活用されています。
【表1】イオンプレーティング実施例
製品名
|
素材
|
蒸発物質
|
反応ガス
|
膜厚
|
硬度Hv
|
色相
|
特徴・効果
|
時計ケース | SUS鋼 超硬合金 黄銅 |
Ti Cr |
N2,C2H2 N2 |
1 | 600-2500 | 金色 銀食 |
金・銀色の濃淡と赤味の発色と表面保護 |
時計バンド | SUS鋼 黄銅 |
Ti Cr |
N2,C2H2 N2 |
1 | 600-1800 | 金色 銀色 |
同上 |
ベアリング | ベアリング鋼 | Ag Ti |
- N2 |
1 | - 600-1800 |
銀色 金色 |
円滑性と耐摩耗性の向上 |
ハードディスク | AL合金 | C SiO2 |
- | 0.05-0.2 | - | 銀色 | 潤滑性、保護膜 |
リードフレーム | FeNi合金 | Al | - | 2-10 | - | 銀色 | ボンデング性、作業性向上 |
ドリルなど工具類 | ハイス鋼 超硬合金 |
Ti Ti |
N2,C2H2 N2,C2H2 |
1.5-2 2-5 |
1500-2500 2000-4500 |
金色銀色 金色銀色 |
切削性の向上、寿命の延長 |
筆記用具 | SUS鋼 黄銅 |
Ti | N2 C2H2 |
1-3 | 800-3200 | 金色 | 耐食性、耐磨耗性を高め寿命延長 |
眼鏡フレーム | SUS鋼 洋白 Ni合金 Ti |
Ti Cr |
N2,C2H2 N2 |
1-2 | 600-1800 | 金色 銀色 |
金・銀色の濃淡と赤味の発色、表面保護 |
これらの呈する金色・銀色は、大変綺麗で、一目見れば、その製品がどのような表面処理がなされれたかが分かります。しかし、装飾的美観を重視する装身具や宝飾品においては、その色調では不満足で、TiN上に金めっきを施しているのが現状です。