化学気相成長法(CVD)は、基材(ワーク)の表面に、炭化物、酸化物、窒化物、合金、単体元素などを合成して、表面改質するものですが、その皮膜や合成原料の種類、合成温度、応用面などについての一例を【表1】に示します。

【表1】CVD法による皮膜合成の例

皮膜 皮膜の原料 合成温度(℃) 応用
B BCl3 350~400 耐熱金属表面のほう化処理
950~1200 黒鉛、耐熱合金上に被覆
1200~1450 W、Ta、Mo上に被覆、軸受け
BBr 550~600 耐熱金属表面のほう化処理
C CH4,H2 600~2000 C-C複合材料、ダイヤモンドの製造
Al Al(C2H5)2 400 Al+Al2O3の薄膜抵抗体
Si SiH4 640 太陽電池
SiCl4 980~1080 Ni基超合金上に被覆、耐食
SiH4 950~1250 黒鉛上に被覆、太陽電池
Nb NbCl5 700~1150 鋼の耐食性向上
Mo MoCl5 600~1350 耐食皮膜
Ta TaCl5 900~950 耐食皮膜
W WF6 560 鋼の耐食性向上
WCl6 1000 黒鉛上に被覆、ロケットノズル
Ta-W TaCl5,WCl6 950~1200 銃身の内面処理
SiC SiH4 1100~1400 炭素繊維上に被覆、SiC繊維
TiC TiCl4 1100~1800 黒鉛上に被覆、金属との反応防止
>1200 超硬合金上に被覆、工具
ZrC ZrCl4,CH4 1050~1500 黒鉛上に被覆、断熱性向上
WC WCl6、CH4 900~1150 超硬合金上に被覆、工具
W2C WF6,C6H6 400~700 鋼上に被覆
TiN Fe,TiCl4,N2 1000 超硬合金上に被覆
Al2O3 AlCl3,CO2,H2 850~1100 超硬合金上に被覆
皮膜 皮膜の原料 合成温度(℃) 応用

 例えば、窒化チタン膜は、次のような化学反応で成膜されます。

4Fe(固体)+2TiCl4(気体)+N2(気体) → 2TiN(固体)+4FeCl2(気体)
  1000℃