Question
フェイスミルアーバー選定の注意点を教えて
フェイスミルアーバーの買い替えを検討していますが、選定の注意点があれば教えて下さい。
Answer
アーバーのインロー高さに注意してご選定して下さい
アーバーのフェイスミル取付け部はFMA、FMB、FMCで、同じインロー径でも高さが異なる場合があります。
インローの高さが合わないと、止めねじが届かない、キーが嵌合しない、フランジ面が密着しない等で正しく組付きません。
お手持ちのフェイスミルのインローの深さを確認して、適したものをご選定下さい。
選定のポイント
- シャンク規格の確認
ご使用の工作機械のシャンク規格(主軸規格)をご確認下さい。 - フェイスミル規格の確認
お手持ちのフェイスミルがFMA、FMB、FMC等、どの規格かご確認下さい。
また、不明の場合は下記に取合いの主要寸法を記載しておりますので、ご参考にして下さい。
従来のFM規格等も記載していますので、取合いが合えばご使用できますので、比較のご参考にして下さい。 - インロー径の確認
インロー径と、加工に適した任意のアーバー長から、アーバーを選定します。
フランジ面で支えるため、インローの高さ、キーの高さが、お手持ちのフェイスミルより若干小さいことを念のためご確認下さい。
図1 フェイスミルアーバーとフェイスミルの取合い寸法図
表1 FMA規格の呼びとフェイスミルとの取合い寸法
呼び | D(インロー径) | L1(インロー高さ) | L2(キー高さ) | W(キー幅) |
---|---|---|---|---|
FMA22 | 22 | 18 | 5 | Φ10 |
FMA22.225 | 22.225 | 18 | 4 | 8.3(*1) |
FMA25.4 | 25.4 | 22 | 5 | 9.5 |
FMA31.75 | 31.75 | 30 | 7 | 12.7 |
FMA38.1 | 38.1 | 34 | 9 | 15.9 |
FMA47.625 | 47.625 | 38 | 12.5 | 25.4(*2) |
FMA50.8 | 50.8 | 36 | 10 | 19.05(*3) |
(*1) 聖和精機では8 (*2) 大昭和精機では25.3 (*3) 大昭和精機では19
表2 FMB規格の呼びとフェイスミルとの取合い寸法
呼び | D(インロー径) | L1(インロー高さ) | L2(キー高さ) | W(キー幅) |
---|---|---|---|---|
FMB25.4 | 25.4 | 26 | 5 | 9.5 |
FMB27 | 27 | 26 | 6 | 12 |
FMB38.1 | 38.1 | 26 | 9 | 15.9 |
FMB40 | 40 | 26 | 8.5 | 16 |
FMB60 | 60 | 25 | 12.5 | 25.4 |
表3 FMC規格の呼びとフェイスミルとの取合い寸法
呼び | D(インロー径) | L1(インロー高さ) | L2(キー高さ) | W(キー幅) |
---|---|---|---|---|
FMC16 | 16 | 16 | 5 | 8 |
FMC22 | 22 | 18 | 5 | 10 |
FMC25.4 | 25.4 | 20 | 5 | 9.5 |
FMC27 | 27 | 20 | 6 | 12 |
FMC32 | 32 | 22 | 7 | 14 |
FMC38.1 | 38.1 | 22 | 7 | 15.9 |
表4 FM規格の呼びとフェイスミルとの取合い寸法
呼び | D(インロー径) | L1(インロー高さ) | L2(キー高さ) | W(キー幅) |
---|---|---|---|---|
FM16 | 16 | 16 | 5 | 8 |
FM22 | 22 | 18 | 5 | 10 |
FM22.225 | 22.225 | 18 | 4 | 8(*4) |
FM25.4 | 25.4 | 22 | 5 | 9.5(*5) |
FM27 | 27 | 20 | 6 | 12 |
FM31.75 | 31.75 | 30 | 7 | 12.7(*6) |
FM32 | 32 | 22 | 7 | 14 |
FM38.1 | 38.1 | 34 | 9 | 15.9 |
FM40 | 40 | 26 | 8.5 | 16 |
(*4) 聖和精機では7.6 (*5) 聖和精機では9.1 (*6) 聖和精機では12.3
表5 FMH規格(*8)の呼びとフェイスミルとの取合い寸法
呼び | D(インロー径) | L1(インロー高さ) | L2(キー高さ) | W(キー幅) |
---|---|---|---|---|
FMH16 | 16 | 16(*7) | 5 | 8 |
FMH22 | 22 | 18 | 5 | 10 |
FMH22.225 | 22.225 | 17 | 3.5 | 8 |
FMH25.4 | 25.4 | 22 | 5 | 9.5 |
FMH27 | 27 | 20 | 6 | 12 |
FMH31.75 | 31.75 | 30 | 7 | 12.7 |
FMH32 | 32 | 22 | 7 | 14 |
FMH38.1 | 38.1 | 34 | 9 | 15.9 |
FMH40 | 40 | 26 | 8.5 | 16 |
(*7)NTツールでは17
(*8)FMH規格は高能率ラジアスカッタ、突き加工用プランジカッタとして新しく規格制定
※主要メーカ カタログより抜粋 :(参考メーカ)大昭和精機、マンヨーツール、聖和精機、 NTツール