メインコンテンツに移動

主要なプラスチック材料の成形収縮率の目安(その2)

 前回説明しました、代表的なプラスチック材料についての成形収縮率の目安について、追加をしたいと思います。今回は、エンジニアリングプラスチック(通称エンプラ)をまとめています。

 別表には、主要な熱可塑性プラスチックとその成形収縮率、キャビティ表面温度、射出成形圧力を示します。より詳しくは、成形材料メーカーより、グレードごとの材料カタログや技術資料を入手して、意志決定のための資料とするのが一般的です。

 *特別に指定がない場合は、ナチュラル材の価を示します。

■主要なプラスチック材料の成形収縮率一覧表<2>

プラスチック材料名
成形収縮率
(%)
キャビティ表面温度
(℃)
射出成形圧力
(kgf/cm2) (MPa)
ポリアミド(ナイロン6)
PA6
0.5~1.5 40~120 350~1400 34.34~137.4
ポリアミド(ナイロン66)
PA66
0.8~1.5 30~90 350~1400 34.34~137.4
ポリアセタール
POM
2.0~2.5 60~120 700~1400 68.69~137.4
ポリプチレンテレフタレート
PBTガラス繊維30%
0.2~0.8 40~80 560~1800 54.95~176.6
ポリカーボネート
PC
0.5~0.7 80~120 700~1400 68.69~137.8
ポリフェニレンサルファイド
PPSガラス繊維40%
0.2~0.4 130~150 350~1400 34.34~137.8
液晶ポリマー
LCPガラス繊維40%
0.2~0.8 70~110 700~1400 68.69~137.8

おすすめ商品

輸送機用スペアパーツ・アクセサリ

金属異物除去用マグネット

関連ページ