*標準寸法は参考値です。入手しやすい材料寸法とは異なりますのでご注意ください。
種類 | 材料記号 | 形状 | 単位 | 標準寸法 |
---|---|---|---|---|
一般構造用 圧延鋼材 |
SS400 | 平鋼 | t | 6,9,12,13,14,16,19,22,25,28,30,32,35,38,40, 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 |
角鋼 | □ | 9,13,16,19,22,25,32,38,44,50,65,75,90,100 | ||
ミガキ棒鋼 (冷間引抜) |
SS400D | 平鋼 | t | 2, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,28,30,32,34, 35,36,38,40,42,44,45,50,55,60,65,70,75,80, 85,90,100,110,120,130 |
六角鋼 | 対辺H | 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,21,22,23, 24,26,27,29,30,32,35,36,38,41,46,50,54, 55,58,60,63,65,67,70,71,75,77,80,85,90,95, 100,115 |
||
丸棒 | D | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,48,50, 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110, 115,120,130,140,150,160,170,180,190,200 |
||
冷間圧延鋼 鋼板 |
SPCC | 鋼板 | t | 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.2, 1.6, 2, 2.3, 3.2 |
熱間圧延鋼 鋼板 |
SPHC | 鋼板 | t | (1.2), 1.6, 2.3, 2.6, 3.2, 4.5 |
機械構造用 炭素鋼鋼材 |
S45C-D (ミガキ) |
丸棒 | D | 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 6,7,8,9, 9.5, 10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,38,40, 42,44,45,46,48,50,55,60,65,70,75,80,85, 90,95,100,105,110,115,120,125,130 |
S45C | 平鋼 | t | 3, 4.5, 5,6,8,9,10,12,16,19,22,25,30,32,38,50 | |
S50C | 平鋼 | t | 6, 9.5, 12.7, 13,16,19,22,25,27,32,38, 45,50,55,65,75,85,95,105,115,125,135, 145,155,(165),(175),(185),(205) |
|
角鋼 | □ | 12.7, 13,16,19,25,28,32,38,44,50,55, 65,75,90,100,110,120,130,155 |
||
炭素工具鋼 鋼材 |
SKS93 | 平鋼 | t | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,16,19,22,25,27,32,38, 43,50,53,65,75,90,105,130,155 |
角鋼 | □ | 10,13,16,19,22,25,28,32,38,45,50,55,65,75, 90,105,130,(155),(210) |
||
SKS95-DG8 | 丸棒 | D | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,22,23,24,25,26,28,30,32,36,38,40,42, 45,48,50,55,60,65,70,75,80 |
|
合金工具鋼 鋼材 |
SKS3 | 平鋼 | t | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,16,19,22,25,27,32, 38,43,50,53,65,75,90,105,130,155,(160) |
角鋼 | □ | 10,13,16,19,22,25,28,32,36,38,45,50,55, 65,75,90,105,130,(155),(210) |
||
丸棒 | D | 13,16,19,22,25,28,32,38,42,46,50,55,60, 65,70,80,85,90,100,110,120,130,150,160,180 |
||
クロムモリブデン鋼 鋼材 |
SCM435 | 六角鋼 | 対辺H | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,21,22,23,24, 26,27,30,32,35,36,38,41,46,50,54,55 |
丸棒 | D | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,34,35, 36,38,40,42,45,46,48,50 |
||
硫黄および硫黄 複合快削鋼鋼材 |
SUM24L | 丸棒 | D | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 20,22,23,24,25,26,28,30,32,34,35,36,38,40 |
高炭素クロム 軸受鋼鋼材 |
SUJ2 | 丸棒 | D | 13,16,19,22,25,28,(30),32,(34),36,38,42, (44),46,(48),50,55,60,65,70,75,80,85,90, 95,100,110,120,130,140,150,(160),(170), (180),(190),(200),(210),(220),(230),(240),(250) |