*標準寸法は参考値です。入手しやすい材料寸法とは異なりますのでご注意ください。
| 種類 | 材料記号 | 形状 | 単位 | 標準寸法 |
|---|---|---|---|---|
| Al-Cu系合金 | A2017 | 平鋼 | t | 0.5,0.6,0.8,1,1.2,1.5,1.6,2,2.5,3,4,5,6,8, 10,12,15,20,25,30,40,45,50,60,70,80, 90,100 |
| 丸棒 | D | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, 61,62,63,64,65,70,75,80,85,90,95,100,105, 110,115,120,125,130,135,140,150,160,170, 180,190,200,210,220,230,240,250,260,280, 300 |
||
| Al-Mg系合金 | A5052 | 平鋼 | t | 0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2,1.5,1.6,2,3,3.2,4, 5,6,7,8,10,12,15,16,18,20,22,25,30,35,40, 45, 50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105, 110,120,130,150,160,170,180,200 |
| Al-Mg系合金 | A5056 | 丸棒 | D | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, 35,36, 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48, 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62, 63,64,65,70, 75,80,85,90,95,100,105,110,115, 120,125,130,135,140,150,160,170,180,190, 200,210,220,230, 240,250,260,270,280,290,300, 310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,420 |
| Al-Mg-Si系合金 | A6063 | 角鋼 | □ | 6,8,10,12,14,15,16,18,19,20,22,25,30,32,35,40, 45,50,60,70,80,100 |