特長
- 比重が4.51であり、鉄やステンレスの約60%と非常に軽量な材質です
(使用例) 高速で動く装置の駆動部、強度が必要だが軽量化したい場面 - 特に塩分に多く接触する環境では、白金に匹敵するほどの高耐食性を持ちます。
(使用例) 塩分を含むワーク周り、錆びを発生させたくない場面 - 透磁率が約1.0001[μ]であり、非磁性な材質です。
(使用例) イオンビーム周り、磁性が精度に影響してしまう場面 - 熱膨張係数が8.4×10^(-6)[/K]であり、熱による影響を受けづらい低膨張な材質です。
(使用例) 温度変化によるボルトの緩みを起こしたくない場面
※詳しい性質については「物性情報」をご確認ください。
材質種類
チタンは大きく、純チタン系とチタン合金系の2つに分類されます。
代表的な材質種類3つをご紹介します。
成分表
| 詳細材質 | 化学成分[%] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | C | H | Fe | O | V | Al | Cr | Sn | その他 | Ti | |
| 純チタン2種 | 0.03 以下 |
0.08 以下 |
0.013 以下 |
0.2 5以下 |
0.20 以下 |
ー | ー | ー | ー | 0.403 以下 |
残部 |
| βチタン (Ti-15-3-3-3) |
0.05 以下 |
0.08 以下 |
0.05 以下 |
0.2 5以下 |
0.13 以下 |
14.0~16.0 | 2.50~3.50 | 2.50~3.50 | 2.50~3.50 | ー | 残部 |
| 64チタン | 0.05 以下 |
0.08 以下 |
0.015 以下 |
0.40 以下 |
0.20 以下 |
3.50~4.50 | 5.50~6.75 | ー | ー | ー | 残部 |
純チタン2種 (純チタン系)
不純物が少なく、純度が高いチタンで、日本では最も一般的に使用されている材質です。
チタン合金と比較して安価ですが、強度が不十分である場合があります。
βチタン(Ti-15-3-3-3)(チタン合金系)
バナジウム(V)を15%、アルミ(Al)、クロム(Cr)、スズ(Sn)をそれぞれ3%付加させたチタン合金です。
純チタン系と比較して強度が高く、また冷間加工性が良い特長があります。
64チタン(チタン合金系)
アルミ(Al)を6%、バナジウム(V)を4%付加させたチタン合金です。
チタン合金の中でも高い強度をもつ一方で、加工性が悪いことが欠点です。
※詳しい性質については「物性情報」をご確認ください。
物性情報
チタンが持つ性質をご紹介しております。お役立てください。
※以下は一般社団法人チタン協会のデータを引用しております。
チタンの物性値(他金属材料との比較)
| 項目 | 単位 | 工業用純チタン CP-Ti |
α+βチタン合金 64チタン |
βチタン合金 Ti-15-3-3-3 |
鉄鋼 SPCC |
ステンレス鋼 SUS304 |
アルミニウム 1100-H18 |
アルミニウム合金 A7075-T6 |
マグネシウム 純Mg |
銅 純Cu |
ハステロイC HAS-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶融点 | (℃) | 1,668 | 1,650 | 1,668 | 1,530 | 1,400~ 1,420 |
646~ 657 |
476~ 638 |
650 | 1,083 | 1,305 |
| 密度 (比重) |
(g/ cm3) |
4.51 | 4.43 | 4.76 | 7.85 | 7.90 | 2.71 | 2.80 | 1.74 | 8.93 | 8.90 |
| 電気抵抗 (20℃) |
(μΩ⋅m) | 0.55 | 1.71 | 1.4 | 0.097 | 0.72 | 0.03 | 0.052 | 0.044 | 0.017 | 1.3 |
| 熱伝導率 (20℃) |
(W/ m⋅K) |
17 | 7.5 | 8.08 | 63 | 16 | 220 | 130 | 167 | 394 | 13 |
| 比熱 | (KJ/ kg⋅K) |
0.519 | 0.610 | 0.500 | 0.460 | 0.502 | 0.879 | 0.962 | 1.038 | 0.385 | 0.385 |
| 体積比熱 | (W/ cm3⋅K) |
2.3 | 2.7 | 2.4 | 3.6 | 4.0 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 3.4 | 3.4 |
| 線膨張係数 (20℃) |
(/K× 10-6) |
8.4 | 8.8 | 8.5 | 12.0 | 17.0 | 23.6 | 23.6 | 26 | 17.1 | 11.3 |
※データは参考値です。保証値ではありません。
チタンの機械的性質(他金属材料との比較)
| 項目 | 単位 | 工業用純チタン CP2種 |
α+βチタン合金 64チタン |
βチタン合金 Ti-15-3-3-3 |
鉄鋼 SS400 |
ステンレス鋼 SUS304 |
アルミニウム 1100-O |
アルミニウム合金 A7075-T6 |
マグネシウム MP1B-0 |
銅 1020-O |
ハステロイC NW0276 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張強さ (規格値) |
(℃) | 340~ 510 |
895≦ | 745~ 945 |
400~ 510 |
520≦ | 75~ 105 |
540≦ | 220≦ | 195≦ | 690≦ |
| 比強度 (計算値) |
(g/ cm3) |
75~ 113 |
202≦ | 157~ 199 |
51~65 | 66≦ | 28~39 | 193≦ | 123≦ | 22≦ | 78≦ |
| 0.2%耐力 (規格値) |
(μΩ⋅m) | 215≦ | 825≦ | 690~ 835 |
245≦ | 205≦ | 25≦ | 460≦ | 105≦ | - | 275≦ |
| 伸び (規格値) |
(W/ m⋅K) |
23≦ | 10≦ | 12≦ | 21≦ | 40≦ | 22≦ | 6≦ | 11≦ | 35≦ | 40≦ |
| ビッカース 硬さ(代表値) |
(KJ/ kg⋅K) |
160 | 320 | 270 | 130.0 | 180 | 24 | 160 | 70 | - | - |
| n値 (代表値) |
0.145 | 0.080 | 0.061 | 0.238 | 0.404 | 0.250 | - | (0.15)* | 0.359 | - | |
| r値 (代表値) |
4.27 | 1.17 | 1.01 | 1.32 | 1.01 | 0.87 | - | (4.20)* | 1.15 | - | |
| エリクセン値 (代表値) |
9.7 | - | - | 12.0 | 13.0 | 11.0 | - | ( 4 )* | 10.5 | - | |
| ヤング率 (代表値) |
(W/ cm3⋅K) |
106.3 | 110 | 78.4 | 205.8 | 199.9 | - | - | 45 | 107.8 | 204.4 |
| ポアソン比 (代表値) |
(/K× 10-6) |
0.34 | 0.33 | - | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | - |
※データは参考値です。保証値ではありません。
チタンの耐食性(他金属材料との比較)
| 腐食媒 | 組成(%) | 温度(℃) | チタン | 18-8ステンレス鋼 | ハステロイC |
|---|---|---|---|---|---|
| 塩酸 | 10 | 24 | ○ | × | ◎ |
| 30 | 24 | × | × | ◎ | |
| 10 | 80 | × | ND | ○ | |
| 30 | 80 | × | ND | △ | |
| 硫酸 | 10 | 24 | △ | ND | ◎ |
| 50 | 24 | × | × | ◎ | |
| 10 | 100 | × | ND | ◎ | |
| 50 | 100 | × | ND | ◎ | |
| 硝酸 | 10 | 24 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 50 | 24 | ◎ | ◎ | ND | |
| 10 | 100 | ◎ | ◎ | △ | |
| 50 | 100 | ◎ | ○ | ND | |
| 王水 | HCl・HNO3 (3:1) |
24 | ◎ | × | △ |
| 100 | ○ | ND | ND | ||
| 弗化水素 | 5 | 30 | × | × | △ |
| 燐酸 | 10(通気) | 24 | ○ | ◎ | ◎ |
| 100 | × | ◎ | ◎ | ||
| 50(通気) | 24 | △ | ◎ | ◎ | |
| 100 | × | ○ | ◎ | ||
| 塩化第二鉄 | 10 | 24 | ◎ | × | ◎ |
| 30 | 24 | ◎ | × | ◎ | |
| 10 | 100 | ◎ | ND | × | |
| 30 | 100 | ◎ | ND | × | |
| 塩化第二銅 | 10 | 24 | ○ | × | ○ |
| 30 | 24 | ○ | × | ○ | |
| 10 | 100 | ○ | ND | ND | |
| 30 | 100 | ○ | ND | ND | |
| 塩化ナトリウム | 10 | 24 | ◎ | ○ | ○ |
| 40 | 24 | ◎ | ○ | ○ | |
| 10 | 100 | ◎* | ○* | ○ | |
| 40 | 100 | ◎* | ○* | ○ | |
| アンモニア | 10 | 24 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 30 | 24 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 10 | 80 | ◎ | ○ | ○ | |
| 30 | 80 | ◎ | ○ | ◎ | |
| 苛性ソーダ | 10 | 24 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 50 | 24 | ◎ | ◎ | ND | |
| 10 | 100 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 50 | 100 | ○ | ○ | ◎ | |
| 硫化水素 | 乾燥ガス | 24 | ◎ | △ | ◎ |
| 湿潤ガス | 24 | ◎ | ○ | ○ | |
| 塩素 | 乾燥ガス | 24 | × | ND | ◎ |
| 100 | ND | ◎ | ○ | ||
| 湿潤ガス | 24 | ◎ | ND | △ | |
| 90 | ◎ | ND | △ | ||
| 蓚酸 | 10 | 24 | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 52 | × | ND | ○ | |
| 50 | 24 | ND | ○ | ○ | |
| 10 | 100 | ND | ND | ○ | |
| 50 | 100 | ND | × | ○ |
*は孔食その他の局部腐食を起こす場合があります。
記号の説明 ◎:<0.127 〇:<0.127~0.508 △:0.508~1.27
×:>1.27mm/year ND:データなし
※データは参考値です。保証値ではありません。
おすすめ商品
その他チタン商品一覧
| カテゴリ名1 | カテゴリ名2 | タイプ | 材質 |
|---|---|---|---|
| ねじ・ボルト | 六角穴付ボルト(キャップボルト) | CBTB | βチタン(Ti-15-3-3-3) |
| CBT | 純チタン | ||
| 六角ボルト(半ねじ) | RTHCB | ||
| 六角ボルト(全ねじ) | RTSCB | ||
| 六角穴付ボタンボルト | TBCBS | ||
| トラス小ねじ | TTRSM | ||
| なべ小ねじ | TKJ | ||
| 皿小ねじ | TFBJM | ||
| 貫通穴付ボルト | CBASTN | ||
| 止めねじ・全ねじ | 止めねじ | MSSTI | |
| 全ねじ・スタッドボルト | ANET | ||
| 座金・ナット | 平座金 | CBTW | |
| ばね座金 | TNLW | ||
| 六角ナット | CBTN | ||
| 袋ナット | FTNT | ||
| フランジ付ナット | FRTNUT | ||
| 金属プレート | チタンフリープレート | TIF | |
| 金属丸棒・ロッド | チタンロッド | RDOT |
