金属プレート材料の特性比較

※下記特性値は標準値であり保証値ではありません。

種
類
材質記号 熱処理(℃) 機械的性質の代表値 物理的性質の代表値
引張り強さ
(N/mm2)
耐力
(N/mm2)
伸び 硬度 比重
(20℃時)
(g/cm3)
導電率
(20℃)
IACS
熱伝導率
(20℃時)
(CGS)
線膨張係数
(20 ~ 100℃)
(× 10 - 6 / ℃)
構
造
用
鋼
SS400 - 400~510 215以上 21%以上 - 7.87 - - 11.7
炭
素
鋼
S50C 焼
な
ら
し
810~860
空冷
610以上 365以上 18%以上 179~235HB 7.87 - - 11.7
焼
鈍
約800 炉冷 - - - 143~187HB
焼
入
れ
810~860
水冷
740以上 540以上 15%以上 212~277HB
焼
戻
し
550~650
急冷
S55CN 焼
な
ら
し
(納入時) 700以上 370以上 25%以上 210HB 7.87 - - 11.7
焼
入
れ
850
油冷
810以上 540以上 25%以上 250HB
焼
戻
し
600
空冷
工
具
鋼
SKS93 焼
入
れ
820
油冷
- - - 63HRC以上 7.87 - - 11.7
焼
戻
し
180
空冷
SKS3 焼
入
れ
800~850
油冷
- - - 58~63HRC 7.85 - 0.083 12.2
焼
戻
し
150~200
空冷
SKD11 焼
入
れ
1000~1050
空冷
- - - 58~63HRC 7.80 - 0.070 12.0
焼
戻
し
150~200
空冷
DC53 焼
入
れ
1020~1040
空冷
- - - 56~63HRC 7.87 - 0.057 12.2
焼
戻
し
180~200
空冷
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
SUS303 固
溶
化
熱
処
理
1010~1150
急冷
520以上 205以上 40%以上 187HB以下 7.93 - 0.039 17.3
SUS304 固
溶
化
熱
処
理
1010~1150
急冷
520以上 205以上 40%以上 187HB以下 7.93 - 0.039 17.3
SUS316 固
溶
化
熱
処
理
1010~1150
急冷
520以上 205以上 40%以上 187HB以下 7.98 - 0.039 15.9
SUS430 焼
鈍
780~850
空冷
450以上 205以上 22%以上 183HB以上 7.70 - 0.063 10.4
SUS440C 焼
入
れ
1010~1070
油冷
- - - 58HRC以上 7.70 - 0.058 10.2
焼
戻
し
100~180
空冷
プ
リ
ハ
ー
ド
ン
鋼
G-STAR - 1060 855 16% 33~37HRC 7.78 - 0.060 10.3
PX5 - 990 880 20% 30~33HRC 7.85 - 0.101 12.7
NAK55 - 1255 981 15% 37~43HRC 7.80 - 0.093 12.5
ア
ル
ミ
合
金
A5052P-H112 - 225 125 18% 65HB 2.68 35% 0.33 23.8
A5052P-H112 (精密圧延品) - 215 120 21% 58HB 2.68 35% 0.33 23.8
A2017P-T351 - 390 250 13% 105HB 2.79 34% 0.32 23.6
ANP79 - 560 500 12% 165HB 2.77 32% 0.31 22.1
A7075P-T651 - 550 490 12% 160HB 2.80 33% 0.31 23.6
伸
銅
タフピッチ銅 C1100P - 215~275 49~343 25%以上 87HB以下 8.89 97%以上 0.93 16.8
無酸素銅 C1020P - 245~315 49~343 15%以上 112HB以下 8.89 97%以上 0.93 16.8
クローム銅 Z3234 - 380以上 - 15%以上 125HB 8.89 70%以上 0.8 -
真鍮板 C2801P - 355~440 - 25%以上 - 8.43 - - -

CGS:Cal/℃・cm・sec

アルミプレート比較

種類 材質記号 型式 一般耐食性 溶接性(アルゴン) 切削性 ロウ付性 アルマイト性
Al-Mg合金 A5052P-H112 ALN□
PN□□□
良い 良い 普通 普通 良い
A5052P-H112
(精密圧延品)
ALA□ 良い 良い 普通 普通 良い
Al-Cu合金
(ジュラルミン)
A2017P-T351 ALD□ ALJ
PD□□□
劣る 実用的ではない 良い 劣る 劣る
Al-Zn-Mg合金
(超々ジュラルミン)
ANP79 P79□□□ 劣る 劣る 非常に良い 劣る 劣る
A7075P-T651 ALP□
PP□□□
劣る 実用的ではない 良い 劣る 劣る

ハイプレシジョンプレート・ALA□/ANP79プレート・P79□□□は、圧延時の内部応力が除去されています。

残留応力が少ないことで、一般のA5052/A7075材より加工歪が少なくなっています。

SS400焼鈍材

〈特長〉

  • SS400に焼鈍処理を施し、内部応力を軽減させています。
  • 加工歪がでにくく、加工時の反り対策にお奨めです。

左記より通常のSS400と比べ、焼鈍材品の方が加工後の平面度ばらつきが安定していることがわかります。

【試験方法】上記2材質(155×155×16mm)に1パス2mmずつフライス加工を行い、平面度を測定(3次元測定器)。

S55CN

〈特長〉

  • S55Cにノルマ処理を施し、内部応力を軽減させています。
  • 快削成分添加により、切削性を向上させています。
  • S50Cに比べ、機械的強度に優れます。

SUS303・304焼鈍材SUS430材

〈特長〉

  • SUS303、304に応力除去熱処理を施し、内部応力を軽減させています。
  • 加工歪がでにくく、加工時の反り対策にお奨めなステンレス材です。
  • SUS303、304に比べ耐食性が若干劣ります。

SUS430

〈特長〉

  • 耐食性に優れたフェライト系ステンレスです。
  • 磁性を持っているので同時研磨が可能です。
  • 焼き入れ硬化性はありません。

ANP79

〈特長〉

  • アルミ本来の軽さを兼ねた7000系の材質です。
  • 鉄の15Cを超える硬度を持ち、切削性は少なくとも10倍以上優れています。
  • 7075材と比較し、強度が劣らず機械的特性の均一性に優れる他、内部応力が軽減されています。