銅合金種類
| 種類 | 記号 | 用途例 | 特性 | JIS | 角鋼 | 六角鋼 | 丸棒 | 鋼板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄銅板 | C2801P | 一般板金加工用 ネームプレート、計器板 |
強度が高く展延性がある。 摺動部への使用。真鍮。 |
JIS H 3100 | ○ | |||
| 快削黄銅 (引抜棒) |
C3604BD | 一般引物用ボルト ビス、ナットその他 |
被削性に優れる。 | JIS H 3250 | ○ | ○ | ○ |
鋳鍛造品および銅合金鋳物種類
| 種類 | 記号 | 用途例 | 特性 | JIS |
|---|---|---|---|---|
| ねずみ鋳鉄品 | FC200 | 鋳造機械部品 | - | JIS G 5501 |
| FC250 | - | |||
| 球状黒鉛鋳鉄品 4種 | FCD600-3 | - | JIS G 5502 | |
| 青銅鋳物 6種 | CAC406 (BC6) |
軸受、一般機械部品など | 耐圧性、耐摩耗性、被削鋳造性がよい。 | JIS H 5120 |
鋼管材料
| 種類 | 記号 | 用途例 | 特性 | JIS |
|---|---|---|---|---|
| 配管用 炭素鋼鋼管 |
SGP | 配管部品 | 常温使用(ガス管)。 呼び径Aはミリ呼称、Bはインチ呼称。 |
JIS G 3452 |
| 圧力配管用 炭素鋼鋼管 |
STPG370 (STPG38) |
配管部品 | 使用温度350℃程度以下。 呼び径Aはミリ呼称、Bはインチ呼称。 |
JIS G 3454 |
| 機械構造用 炭素鋼鋼管 |
STKM | 一般機械用部品 中空軸 |
11種から20種まで種類がある。 | JIS G 3445 |
| 黄銅継目無管 (普通級) |
C2700T | - | 押広げ性、曲げ性、絞り性、めっき性が良い。 | JIS H 3300 |
線材種類
| 種類 | 記号 | 用途例 | 使用許容温度℃ | JIS |
|---|---|---|---|---|
| 硬鋼線 | SW-B SW-C |
主として静荷重を受けるばね用。 | 110 | JIS G 3521 |
| ピアノ線 | SWP-A SWP-B |
主として動的荷重を受けるばね用。 | 110 | JIS G 3522 |
| ばね用 オイルテンパー線 |
SWO-A | 主として静荷重を受けるばね用。 | 120 | JIS G 3560 |
| SWO-B | 主として動荷重を受けるばね用。 | |||
| 弁ばね用 オイルテンパー線 |
SWO-V | 焼入れ・焼戻しされたもの。 表面状態に優れ、均一な引張強さを有する。 |
120 | JIS G 3561 |
| SWOCV-V | 焼入れ・焼戻しされたもの。 衝撃荷重や、やや高温用。 |
220 | ||
| SWOSC-V | 245 | |||
| ばね用 ステンレス鋼線 |
SUS302-WPA SUS302-WPB |
一般的な耐食・耐熱用。 ばね用では磁性がある。 |
290 | JIS G 4314 |
| SUS304-WPA SUS304-WPB |
一般耐食・耐熱用として最も汎用性がある。 ばね用では磁性がある。 |
290 | ||
| SUS316-WPA | 耐熱性良好。302タイプより耐食性に優る。 ばね用では磁性がある。 |
290 | ||
| SUS631J1 | ばね加工後析出硬化させる。 高強度で一般的な耐食用。 ばね用では磁性がある。 |
340 |