鉄鋼材料の化学成分
| 規格番号 | 種類の記号 | 材質名称 | 化学成分(%) | 降伏点または耐力 (N/mm2) | 引張強さ (N/mm2) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | ||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | 16以下 | 16を超え 40以下 |
40を超え 100以下 |
100を 超えるもの |
||||
| JIS G 3101 | SS400 | 一般構造用 圧延鋼材 |
- | - | 0.050 以下 |
0.050 以下 |
- | 245以上 | 235以上 | 215以上 | 205以上 | 400~510 |
| JIS G 3123 | SGD400-D | みがき棒鋼 | - | - | 0.045 以下 |
0.045 以下 |
- | ー | 500~850 (450~760) |
|||
| JIS G 3108 | SGD3 | みがき棒鋼用 一般鋼材 |
0.15 ~0.20 |
0.30 ~0.60 |
0.045 以下 |
0.045 以下 |
- | ー | ー | |||
| JIS G 3505 | SWRM10 | 軟鋼線材 | 0.08 ~0.13 |
0.30 ~0.60 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
- | ー | ー | |||
( ) は径がφ20mmを超え100mm以下
| 規格番号 | 種類の記号 | 材質名称 | 化学成分(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Ni+Cr | |||
| JIS G 4051 | S25C | 機械構造用 炭素鋼鋼材 |
0.22 ~0.28 |
0.15 ~0.35 |
0.30 ~0.60 |
0.030 以下 |
0.035 以下 |
0.20 以下 |
0.20 以下 |
0.30 以下 |
0.35 以下 |
| S35C | 0.32 ~0.38 |
0.15 ~0.35 |
0.60 ~0.90 |
0.030 以下 |
0.035 以下 |
0.20 以下 |
0.20 以下 |
0.30 以下 |
0.35 以下 |
||
| S45C | 0.42 ~0.48 |
0.15 ~0.35 |
0.60 ~0.90 |
0.030 以下 |
0.035 以下 |
0.20 以下 |
0.20 以下 |
0.30 以下 |
0.35 以下 |
||
| S50C | 0.47 ~0.53 |
0.15 ~0.35 |
0.60 ~0.90 |
0.030 以下 |
0.035 以下 |
0.20 以下 |
0.20 以下 |
0.30 以下 |
0.35 以下 |
||
| 規格番号 | 種類の記号 | 材質名称 | 化学成分(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | |||
| JIS G 4053 | SCM415 | 機械構造用 合金鋼鋼材 |
0.13 ~0.18 |
0.15 ~0.35 |
0.30 ~0.60 |
0.030 以下 |
0.030 以下 |
0.25 以下 |
0.90 ~1.20 |
0.15 ~0.25 |
0.30 以下 |
| SCM435 | 0.33 ~0.38 |
0.15 ~0.35 |
0.60 ~0.90 |
0.030 以下 |
0.030 以下 |
0.25 以下 |
0.90 ~1.20 |
0.15 ~0.30 |
0.30 以下 |
||
| 規格番号 | 種類の記号 | 材質名称 | 化学成分(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | Pb | |||
| JIS G 4804 | SUM22L | 硫黄および硫黄 複合快削鋼鋼材 |
0.13以下 | 0.70~1.00 | 0.07~0.12 | 0.24~0.33 | 0.10~0.35 |
| SUM23 | 0.09以下 | 0.75~1.05 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 | - | ||
| SUM24L | 0.15以下 | 0.85~1.15 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 | 0.10~0.35 | ||
| SUM43 | 0.40~0.48 | 1.35~1.65 | 0.040以下 | 0.24~0.33 | - | ||
| 規格番号 | 種類の記号 | 材質名称 | 化学成分(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | W | V | |||
| JIS G 4401 | SK95 (SK4) |
炭素工具鋼 鋼材 |
0.90 ~1.00 |
0.10 ~0.35 |
0.10 ~0.50 |
0.030 以下 |
0.030 以下 |
- | - | - | - |
| JIS G 4404 | SKS3 | 合金工具鋼 鋼材 |
0.90 ~1.00 |
0.35 以下 |
0.90 ~1.20 |
0.030 以下 |
0.030 以下 |
0.50 ~1.00 |
a) | 0.50 ~1.00 |
a) |
| SKS93 | 1.00 ~1.10 |
0.50 以下 |
0.80 ~1.10 |
0.030 以下 |
0.030 以下 |
0.20 ~0.60 |
a) | a) | a) | ||
| SKD11 | 1.40 ~1.60 |
0.40 以下 |
0.60 以下 |
0.030 以下 |
0.030 以下 |
11.00 ~13.00 |
0.80 ~1.20 |
a) | 0.20 ~0.50 |
||
| JIS G 4805 | SUJ2 | 高炭素クロム 軸受鋼鋼材 |
0.95 ~1.10 |
0.15 ~0.35 |
0.50 以下 |
0.025 以下 |
0.025 以下 |
1.30 ~1.60 |
b) | - | - |
| 規格番号 | 種類の記号 | 材質名称 | 化学成分(%) | 引張強さ (N/mm2) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | ||||
| JIS G 3141 | SPCC | 冷間圧延鋼板 および鋼帯 |
0.15以下 | 1.00以下 | 0.100以下 | 0.035以下 | - |
| SPCD | 0.10以下 | 0.50以下 | 0.040以下 | 0.035以下 | 270以上 | ||
| JIS G 3131 | SPHC | 熱間圧延鋼板 および鋼帯 |
0.12以下 | 0.60以下 | 0.045以下 | 0.035以下 | 270以上 |
| 規格番号 | 種類の記号 | 材質名称 | 化学成分(%) | 降伏点 または耐力 (N/mm2) |
引張強さ (N/mm2) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | |||||
| JIS G 3445 | STKM11A | 機械構造用 炭素鋼鋼管 |
0.12以下 | 0.35以下 | 0.60以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | - | 290以上 |
| STKM12A | 0.20以下 | 0.35以下 | 0.60以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | 175以上 | 340以上 | ||
| STKM13A | 0.25以下 | 0.35以下 | 0.30~0.90 | 0.040以下 | 0.040以下 | 215以上 | 370以上 | ||
| JIS G 3452 | SGP | 配管用 炭素鋼鋼管 |
規定なし | 0.040以下 | 0.040以下 | - | 290以上 | ||
| JIS G 3454 | STPG370 | 圧力配管用 炭素鋼鋼管 |
0.25以下 | 0.35以下 | 0.30~0.90 | 0.040以下 | 0.040以下 | 215以上 | 370以上 |
ステンレス鋼の化学成分
| 規格番号 | 種類の記号 | 材質名称 | 化学成分(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | |||
| JIS G 4303 | SUS303 | オーステナイト系 ステンレス鋼 |
0.15 以下 |
1.00 以下 |
2.00 以下 |
0.20 以下 |
0.15 以上 |
8.00 ~10.00 |
17.00 ~19.00 |
a) | - |
| SUS304 | 0.08 以下 |
1.00 以下 |
2.00 以下 |
0.045 以下 |
0.030 以下 |
8.00 ~10.50 |
18.00 ~20.00 |
- | - | ||
| SUS316 | 0.08 以下 |
1.00 以下 |
2.00 以下 |
0.045 以下 |
0.030 以下 |
10.00 ~14.00 |
16.00 ~18.00 |
2.00 ~3.00 |
- | ||
| SUS316L | 0.03 以下 |
1.00 以下 |
2.00 以下 |
0.045 以下 |
0.030 以下 |
12.00 ~15.00 |
16.00 ~18.00 |
2.00 ~3.00 |
- | ||
| SUSXM7 | 0.08 以下 |
1.00 以下 |
2.00 以下 |
0.045 以下 |
0.030 以下 |
8.50 ~10.50 |
17.00 ~19.00 |
- | 3.00 ~4.00 |
||
| SUS410 | マルテンサイト系 ステンレス鋼 |
0.15 以下 |
1.00 以下 |
1.00 以下 |
0.040 以下 |
0.030 以下 |
b) | 11.50 ~13.50 |
a) | - | |
| SUS416 | 0.15 以下 |
1.00 以下 |
1.25 以下 |
0.060 以下 |
0.15 以上 |
b) | 12.00 ~14.00 |
- | - | ||
| SUS420J2 | 0.26 ~0.40 |
1.00 以下 |
1.00 以下 |
0.040 以下 |
0.030 以下 |
b) | 12.00 ~14.00 |
- | - | ||
| SUS440C | 0.95 ~1.20 |
1.00 以下 |
1.00 以下 |
0.040 以下 |
0.030 以下 |
b) | 16.00 ~18.00 |
c) | - | ||
| SUS430 | フェライト系 ステンレス鋼 |
0.12 以下 |
0.75 以下 |
1.00 以下 |
0.040 以下 |
0.030 以下 |
b) | 16.00 ~18.00 |
- | - | |
注釈
- a)
- Moは0.6%を超えてはならない。
- b)
- Niは0.6%を超えてはならない。
- c)
- Moは0.75%を超えてはならない。
| 規格番号 | 種類の記号 | 材質名称 | 化学成分(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | その他 | |||
| JIS G 5121 | SCS13 | ステンレス鋼 鋳鋼品 |
0.08 以下 |
2.00 以下 |
2.00 以下 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
8.00 ~11.00 |
18.00 ~21.00 |
- | - |
| SCS13A | 0.08 以下 |
2.00 以下 |
1.50 以下 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
8.00 ~11.00 |
18.00 ~21.00 |
- | - | ||
| SCS14A | 0.08 以下 |
1.50 以下 |
1.50 以下 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
9.00 ~12.00 |
18.00 ~21.00 |
2.00 ~3.00 |
- | ||
| SCS22 | 0.08 以下 |
2.00 以下 |
2.00 以下 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
10.00 ~14.00 |
17.00 ~20.00 |
2.00 ~3.00 |
Nb10xC%以上 1.35%以下 |
||
注釈
※SCS13、SCS13AはSUS304相当。SCS14AはSUS316相当。
アルミニウム合金の化学成分
| 規格番号 | 合金番号 | 材質名称 | 化学成分(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Bi | Pb | |||
| JIS H 4000 | 2017 | アルミニウム合金の 板および条 |
0.20 ~0.8 |
0.7 以下 |
3.5 ~4.5 |
0.40 ~1.0 |
0.40 ~0.8 |
0.10 以下 |
0.25 以下 |
0.15 以下 |
- | - |
| 5052 | 0.25 以下 |
0.40 以下 |
0.10 以下 |
0.10 以下 |
2.2 ~2.8 |
0.15 ~0.35 |
0.10 以下 |
- | - | - | ||
| 6061 | 0.40 ~0.8 |
0.7 以下 |
0.15 ~0.40 |
0.15 以下 |
0.8 ~1.2 |
0.04 ~0.35 |
0.25 以下 |
0.15 以下 |
- | - | ||
| 7075 | 0.40 以下 |
0.50 以下 |
1.2 ~2.0 |
0.30 以下 |
2.1 ~2.9 |
0.18 ~0.28 |
5.1 ~6.1 |
0.20 以下 |
- | - | ||
| JIS H 4040 | 2011 | アルミニウム合金の 棒および線 |
0.40 以下 |
0.7 以下 |
5.0 ~6.0 |
- | - | - | 0.30 以下 |
- | 0.20 ~0.60 |
0.20 ~0.60 |
| 5056 | 0.30 以下 |
0.40 以下 |
0.10 以下 |
0.05 ~0.20 |
4.5 ~5.6 |
0.05 ~0.20 |
0.10 以下 |
- | - | - | ||
| 6063 | 0.20 ~0.6 |
0.35 以下 |
0.10 以下 |
0.10 以下 |
0.45 ~0.9 |
0.10 以下 |
0.10 以下 |
0.10 以下 |
- | - | ||
注釈
※Al:上表に示す以外の残部。
※この表に示されていないその他の個々の元素は0.05%以下、それらの合計は0.15%以下である。
銅合金の化学成分
| 規格番号 | 合金番号 | 材質名称 | 化学成分(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | Al | Mn | その他 | |||
| JIS H 3100 | C1220 | 銅合金の 板ならびに条 |
99.90 以上 |
- | - | - | - | 0.015 ~0.040 |
- | - | - |
| C2680 | 64.0 ~68.0 |
0.05 以下 |
0.05 以下 |
- | 残部 | - | - | - | - | ||
| C2801 | 59.0 ~62.0 |
0.10 以下 |
0.07 以下 |
- | 残部 | - | - | - | - | ||
| JIS H 3110 | C5191 | りん青銅の 板ならびに条 |
- | 0.02 以下 |
0.10 以下 |
5.5 ~7.0 |
0.20 以下 |
0.03 ~0.35 |
- | - | Cu+Sn+P 99.5以上 |
| 規格番号 | 合金番号 | 材質名称 | 化学成分(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | Al | Mn | Ni | As | その他 | |||
| JIS H 3250 | C3604 | 銅および銅 合金の棒 |
57.0 ~61.0 |
1.8 ~3.7 |
0.50 以下 |
- | 残部 | - | - | - | 0.20 以下 |
0.02 以下 |
Fe+Sn 0.80以下 |
| C3771 | 57.0 ~61.0 |
1.0 ~2.5 |
- | - | 残部 | - | - | - | 0.20 以下 |
0.02 以下 |
Fe+Sn 1.0以下 |
||
| C6782 | 56.0 ~60.5 |
0.50 以下 |
0.10 ~1.0 |
- | 残部 | - | 0.20 ~2.0 |
0.50 ~2.5 |
- | - | - | ||