適用範囲
この規格は、鉄および鋼、銅および銅合金、亜鉛合金、アルミニウムおよびアルミニウム合金素地上に防食並びに装飾の目的で行った有効面のニッケルめっき、銅-ニッケルめっき、ニッケルークロムめっきおよび銅-ニッケル-クロムめっきについて規定する。(※本記事は鉄鋼素地のみ)
銅-ニッケルめっきの等級と記号(鉄鋼素地)
素地金属 | めっきの種類 | 等級 | めっき最小厚さ (μm) |
記号 |
---|---|---|---|---|
鉄鋼 | 銅-ニッケルめっき | 1級 | 3 | Ep-Fe/Cu+Nib 3 または Ep-Fe/Cu+Nib [1] |
2級 | 5 | Ep-Fe/Cu+Nib 5 または Ep-Fe/Cu+Nib [2] | ||
3級 | 10 | Ep-Fe/Cu+Nib 10 または Ep-Fe/Cu+Nib [3] | ||
4級 | 15 | Ep-Fe/Cu+Nib 15 または Ep-Fe/Cu+Nib [4] | ||
5級 | 20 | Ep-Fe/Cu+Nib 20 または Ep-Fe/Cu+Nib [5] |
備考:銅-ニッケルめっきの各々の膜厚については、受渡当事者間の協定による。
ニッケル-クロムめっきの等級と記号(鉄鋼素地)
単位:μm
素地金属 | めっき金属の種類 | 等級 | 下地めっき | 下地めっき 最小厚さ |
最上層 めっき |
最上層めっき 最小厚さ |
記号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄鋼 | ニッケル- クロムめっき |
1級 | Nib | 3 | Cr r | 0.1 | Ep-Fe/Ni 3b, Cr0.1r またはEp-Fe/Nib, Cr r [1] |
2級 | Nib | 5 | Cr r | 0.1 | Ep-Fe/Ni 5b, Cr0.1r またはEp-Fe/Nib, Cr r [2] |
||
3級 | Nib | 10 | Cr r | 0.1 | Ep-Fe/Ni 10b, Cr0.1r またはEp-Fe/Nib, Cr r [3] |
||
4級 | Nib | 15 | Cr r | 0.1 | Ep-Fe/Ni 15b, Cr0.1r またはEp-Fe/Nib, Cr r [4] |
||
5級 | Nib | 20 | Cr r | 0.1 | Ep-Fe/Ni 20b, Cr0.1r またはEp-Fe/Nib, Cr r [5] |
||
6級 | Nid | 25 | Cr mp | 0.1 | Ep-Fe/Ni 25d, Cr0.1mp またはEp-Fe/Nid, Cr mp [6] |
||
Nid | 25 | Cr mc | 0.1 | Ep-Fe/Ni 25d, Cr0.1mc またはEp-Fe/Nid, Cr mc [6] |
|||
7級 | Nid | 30 | Cr r | 0.1 | Ep-Fe/Ni 30d, Cr0.1r またはEp-Fe/Nid, Cr r [7] |
||
8級 | Nib | 40 | Cr r | 0.1 | Ep-Fe/Ni 40b, Cr0.1r またはEp-Fe/Nib, Cr r [8] |
||
9級 | Nid | 30 | Cr mp | 0.1 | Ep-Fe/Ni 30d, Cr0.1mp またはEp-Fe/Nid, Cr mp [9] |
||
Nid | 30 | Cr mc | 0.1 | Ep-Fe/Ni 30d, Cr0.1mc またはEp-Fe/Nid, Cr mc [9] |
めっきのタイプを表す記号(JIS H 0404:1988より抜粋)と上表使用記号の説明
めっきのタイプ | 記号 | 参考(めっきの種類) |
---|---|---|
光沢めっき | b | 銅めっき、ニッケルめっき、クロムめっき、金めっき、銀めっき、合金めっきなど |
半光沢めっき | s | |
ビロード状めっき | v | |
非平滑めっき | n | |
無光沢めっき | m | |
複合めっき | cp | |
黒色めっき | bk | |
二層めっき | d | ニッケルめっきなど |
三層めっき | t | |
普通めっき | r | クロムめっき |
マイクロポーラスめっき | mp | |
マイクロクラックめっき | mc | |
クラックフリーめっき | cf |
記号 | 上表使用記号の説明 |
---|---|
Nib | 光沢ニッケルめっき |
Nid | 二層ニッケルめっき |
Cr r | 普通のクロムめっき |
Cr mp | マイクロポーラスクロムめっき |
Cr mc | マイクロクラッククロムめっき |