スティック砥石の特長
型番 | 色 | 湿式 | 乾式 | 粒度 | 特長 |
---|---|---|---|---|---|
EXSC | ブルー グレー |
○ | ○ | #120~#2000 | C砥粒を使用した砥石です。摩耗が少なく、プレス型、アルミ、銅の研磨で 均一な仕上面を得られ、研磨に優れています。 |
SPSC | 黄色 | ○ | × | #120~#1000 | WA砥石に硫黄を含浸させた砥石です。研削性がよく、仕上り面がきれいです。また、軽研削に優れています。 |
KKSC | 濃 ピンク |
○ | ○ | #120~#1000 | WA砥石に特殊樹脂を含浸させた砥石です。湿式、乾式を問わず使用可能です。特にSKD、SKH材研削及び曲面加工に優れています。中仕上~仕上に最適です。 |
RPSC | 茶色 | ○ | × | #120~#1000 | WA砥石に汎用樹脂を含浸させた砥石です。リブ加工、放電加工後の粗仕上~中仕上用です。EDSCに比べソフトタイプになります。 |
EDSC | 茶褐色 | ○ | × | #120~#1000 | WA砥石に高機能樹脂を含浸させた砥石です。機械加工後、放電加工面(硬化層)関係の粗仕上~中仕上に優れています。RPSCに比べ耐摩耗性に優れています。 |
HGSC | 茶色 | ○ | ○ | #150~#1000 | WA砥粒に樹脂を含浸させた砥石です。乾式使用でも目詰まりせず、ワークに油が付着していても優れた研削力を発揮し、作業時間の短縮に貢献します。 |
RFSC | 濃 ピンク |
○ | ○ | #80~#220 | PA砥粒を使用した砥石です。湿式、乾式で粗仕上加工に優れ、研削性、耐摩耗性に優れています。 |
PKSC | ブルー グレー |
○ | ○ | #280~#1000 | C砥粒を使用した砥石です。カーボランダムを使用した流し込み成型タイプで、キズの原因となるボンドが少なく、高砥粒率に仕上がっています。乾式・湿式使用可能です。 |
砥粒の特長
種類 | 砥粒種類 | 素材種 | 特長 |
---|---|---|---|
アルミナ質砥粒 (アランダム) |
A砥粒 | 褐色アルミナ質研磨材 | アルミナ質鉱石を溶融還元してアルミナ分を凝固させた塊を粉砕整粒したもので、若干量の酸化チタニウムを含む褐色のコランダム結晶および非結晶部分からなり、靭性が高いです。 |
PA砥粒 | 淡紅色アルミナ質研磨材 | アルミナ質原料に若干量の酸化クロムなどを加え溶融、凝固させた塊を粉砕整粒したもので、淡紅色のコランダム結晶からなる。酸化クロムを入れたことで、WA砥粒より靭性が高いです。 | |
WA砥粒 | 白色アルミナ質研削材 | 高純度のアルミナを溶融、凝固させた塊を粉砕整粒したもので、純粋な白色コランダム結晶からなる。靭性はA砥粒よりも劣るが、破砕性に優れています。 | |
炭化ケイ素質砥粒 (カーボランダム) |
C砥粒 | 黒色炭化ケイ素質研削材 | 酸化ケイ素質原料と炭素材を反応させたインゴットを粉砕整粒したもので、黒色の炭化ケイ素結晶からなる。A砥粒、WA砥粒よりも靭性はかなり劣っているが高硬度です。 |