XALシリーズ・TSCシリーズ超硬スクエアエンドミルによる側面切削
- 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
- 切削油は被削材に適したものを選定してください。
- 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアープローまたはMQLでご使用ください
- ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
- エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
- 橿準エンドミルから修正加工されたハーフメイドエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
- 側面切削ではダウンカットでご使用ください。
- 側面切削でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
- 標準首逃がしエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。
型番 | XAL-HP-PSXR/XAL-PSXR/XAL-PSXS/TSC-HP-PSXR/TSC-PSXR/TSC-PSXS/TSC-SHP-PSXB |
---|
TSCシリーズ・XACシリーズ高硬度鋼加工用超硬エンドミルによる側面切削
- 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
- 切削油は被削材に適したものを選定してください。
- 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアープローまたはMQLでご使用ください
- ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
- エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
- Z方向に加工する場合は、送り速度を1/3以下でご使用ください。
- 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
- 側面切削ではダウンカットでご使用ください。
- 側面切削でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
- TSC-MSXL/TSC-LS-MSXR/XAC-MSXLは送り速度・回転速度を下記条件の70%でこ使用ください。
- TSC-MSX4LB/LN-TSC-MSXSは、送り速度・回転遠度を下記条件の70%以下でご使用ください。
- 標準首逃がしエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。
型番 | TSC-CR-MSXB/XAC-MSXR/XAC-MSXL |
---|
XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミルによる側面切削
- 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
- 切削油は被削材に適したものを選定してください。
- 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアープローまたはMQLでご使用ください
- ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
- エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
- 側面切削ではダウンカットでご使用ください。
- 側面切削でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
- XCP-MSXLとXCP-MSX4LBは送り速度・回転速度を下記の70%でご使用ください。
型番 | XCP-GSXL/XCP-GSXR/XCP-GSXS/XCP-HP-MSXR/XCP-LN-MSXB/XCP-LS-MSXR/XCP-MSHXR/XCP-MSXB/XCP-MSXR/XCP-MSXS/XCP-SHP-MSXB/XCP-SN-MSXB/XCP-CR-MSHXR/XCP-CR-MSXB/XCP-CR-MSXR/XCP-CR-MSXS/XCP-MSXL |
---|