*標準寸法は参考値です。入手しやすい材料寸法とは異なりますのでご注意ください。
| 種類 | 材料記号 | 形状 | 単位 | 標準寸法 |
|---|---|---|---|---|
| オーステナイト系 | SUS303 | 丸棒 | D | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,25,26,28,30 |
| オーステナイト系 | SUS304 | 平鋼 | t | 3,4,5,6,8,9,10,12,14,15,16,19,20,22,25, 28,30,35,40,45,50,55,60,70 |
| 角鋼 | □ | 5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,19,20,22,25, 28,30,32,36,38,40,45,50,60 |
||
| 六角鋼 | 対辺H | 8,10,14,17,19,21,22,23,24,26,29,30,32,35, 36,38,41,46 |
||
| 丸鋼 | D | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,28,30,32,34,35,36, 38,40,42,45,46,48,50,55,60,65,70,75,80,85, 90,95,100,110,120,130,140,150,160,170,180, 190,200,210,220,230 |
||
| 鋼板 | t | 0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1,1.2,1.5,2,2.5,3,4,5,6,7,8, 9,10,12,15,20 |