無給油ブッシュを使用する構造は図1のようにシンプルである。
図1.無給油ブッシュを使用する構造

この機械構造を採用する際、ユーザーが決めなければならない項目は表1に示す。
表1.ユーザー決定項目と内容
| ユーザー決定項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 無給油 ブッシュ |
内径と長さ | 負荷能力は、その投影面積で決定される。投影面積とは、内径に長さを掛乗じた数字である |
| 材質 | 負荷能力、固定法決定のために無給油ブッシュの種類である潤滑法を選択する | |
| 固定法 | 目的の部品に固定するハウジングの形状選択 | |
| 円筒穴形状の確保構造 | 円筒形状のブッシュの穴を確保するための一体、または2つ割り構造の選択 | |
| 軸 | 外径 | 無給油ブッシュ内径と軸外径の寸法差で、すべり軸受隙間が確保できる 加わる荷重に耐える軸径を決定する |
| 表面粗さ、硬度 | 無給油ブッシュの性能を引き出す、適切な組み合わせを選ぶ | |
おすすめ商品
無給油ブッシュ・ワッシャ
無給油ブッシュを規格やブランドから選ぶ
| 材質(金属)から探す | 青銅 黄銅 鋳鉄 スチール焼結 |
|---|---|
| 材質(樹脂系)から探す | POM(ポリアセタール) PTFE(フッ化エチレン) 高性能ポリマー系 ポリフェニレンサルファイド |
| 材質(複層系)から探す | スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン スチール・青銅焼結・ポリアセタール スチール・銅系焼結合金 金属メッシュ・四フッ化エチレン アルミニウム・ふっ素樹脂 ポリアセタール |
| 取付軸はめあいから探す | d8 e7 g6 h6 h7 h9 f8 f7 |
| 取付穴はめあいから探す | G7 H6 H7 M7 |
| 環境から探す | 標準 耐熱 耐異物 耐振動 油中 水中 海水中 薬液中 食品 |
| ブランドから探す | イグス NTN オイレス工業 大同メタル工業 ZOB(ゼット・オー・ビー) ミスミ |







