長期間使用した無給油ブッシュを使用している摺動部で、期待する性能が得られなくなった時、原因は無給油ブッシュの寿命と考えて良い。事例として無給油ブッシュの摩耗による寸法変化が発生し、軸受け隙間が設計値よりも大きくなり、軸受部でガタが生じるトラブルに至った事例がある。摩耗を防ぐことはできないため、ユーザーは推定摩耗量を加味した上で使用する装置または機構の寿命目安を立てることをお勧めする。推定摩耗量の計算式は次の通りである。
推定摩耗量(mm)W = K*1 × P × V × T
- K : 比摩耗量 mm/(N/mm2 ・m/s・Hr)
- P : 設計面圧 N/mm2
- V : すべり速度 m/s
- T : 摩擦時間 Hr-hr
潤滑条件による比摩耗量の目安
- *1
-
無潤滑 : 6×10-4 ~3×10-3 mm/(N/mm2 ・m/s・hr)
定期潤滑 : 6×10-5 ~3×10-4 mm/(N/mm2 ・m/s・hr)
油潤滑 : 6×10-6 ~3×10-5 mm/(N/mm2 ・m/s・hr)
また、運動形態によってP値・V値の計算方法は変わるため、それぞれ計算式・計算例を表.1にに示す。
表1.P,V値の計算式・計算例
| 運動形態 | P値 | V値 | 計算例 |
|---|---|---|---|
往復![]() |
P = W ÷(φd×L) |
V = 2cS ÷ 103 |
・ブッシュ仕様 : 内径20/長さ25 ・負荷条件 : 荷重3000/往復サイクル速度2 (=120cpm)/ストローク距離40P = 3000 ÷(20 × 25)= 6.0(N/mm2) V = 2 × 2 × 40 ÷ 1000 = 0.16(m/s) |
回転![]() |
V = πφdn ÷ 103 |
・ブッシュ仕様 : 内径20/長さ25 ・負荷条件 : 荷重3000/回転数2 (=120rpm)P = 3000 ÷(20 × 25)= 6.0(N/mm2) V = π × 20 × 2 ÷ 1000 = 0.126(m/s) |
|
揺動![]() |
V = φdcθ ÷ 103 |
・ブッシュ仕様 : 内径20/長さ25 ・負荷条件 : 荷重3000/揺動サイクル速度0. 5(=30cpm)揺動角θ0.785(=45度)P = 3000 ÷(20 × 25)= 6.0(N/mm2) V = 20 × 0.5 × 0.785 ÷ 1000 = 0.00785(m/s) |
|
| スラスト (ワッシャー) ![]() |
P=4W÷{π×(φD2-φd2)} |
V = πφDn ÷ 103 |
・ブッシュ仕様 : 内径20/外径28/長さ25 ・負荷条件 : 荷重3000/回転数2 (=120rpm)P =4×3000 ÷ {π×(784-400)} = 9.947(N/mm2) V = π × 28 × 2 ÷ 1000 = 0.176(m/s) |
|
V = φdcθ ÷ 103 |
・ブッシュ仕様 : 内径20/外径28/長さ25 ・負荷条件 : 荷重3000/揺動サイクル速度0. 2 (=12cpm)/揺動角θ0.785 (=45度)P =4×3000 ÷ {×(784-400)} = 9.947(N/mm2) V = 28 × 0.2 × 0.785 ÷ 1000 = 0.0044(m/s) |
おすすめ商品
無給油ブッシュ・ワッシャ
無給油ブッシュを規格やブランドから選ぶ
| 材質(金属)から探す | 青銅 黄銅 鋳鉄 スチール焼結 |
|---|---|
| 材質(樹脂系)から探す | POM(ポリアセタール) PTFE(フッ化エチレン) 高性能ポリマー系 ポリフェニレンサルファイド |
| 材質(複層系)から探す | スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン スチール・青銅焼結・ポリアセタール スチール・銅系焼結合金 金属メッシュ・四フッ化エチレン アルミニウム・ふっ素樹脂 ポリアセタール |
| 取付軸はめあいから探す | d8 e7 g6 h6 h7 h9 f8 f7 |
| 取付穴はめあいから探す | G7 H6 H7 M7 |
| 環境から探す | 標準 耐熱 耐異物 耐振動 油中 水中 海水中 薬液中 食品 |
| ブランドから探す | イグス NTN オイレス工業 大同メタル工業 ZOB(ゼット・オー・ビー) ミスミ |











