無給油ブッシュの使い方(1)直線移動台の案内
図1.直線移動台

使い方のポイント
- ①
- 移動台の駆動は、無給油ブッシュにモーメント力を加えない重心位置とする
- ②
- 軸の平行度はベース板の軸の固定穴位置の加工精度で達成する
- ③
- 無給油ブッシュハウジングの軸に対する平行位置出しは移動のスムーズさを確認しながら固定ねじによる締付けで行う
- ④
- 移動台下面の無給油ブッシュを組み込んだハウジング取り付け面は、左右の無給油ブッシュの高さ寸法を 等しくする目的で機械加工面とする
無給油ブッシュの使い方(2)ローラー軸の案内
図2.ローラー機構

使い方のポイント
- ①
- ローラー軸A・Bそれぞれの無給油ブッシュ取り付け穴位置は、ベース板A・Bの加工精度で保障する
- ②
- 無給油ブッシュのベース板A・Bの同芯の位置決めは各ベース板の取り付けで保証する。各板と取り付けの位置決めはノックピンで行う
- ③
- ローラー軸A・Bの軸方向の移動はローラーの段付き構造部が無給油ブッシュのつばによって拘束されることでその位置を決める
無給油ブッシュの使い方(3)移動台の直線運動と回転運動の案内
■移動台の直線運動と回転運動の案内
図3.直線・回転運動機能付き移動台

使い方のポイント
- ①
- 移動台直線移動に同期した回転運動は回転制御案内に接触子が案内されることで回転方向の位置決めがなされる。接触子の軸が回転した時の干渉を避ける目的で接触子は球形状とする
- ②
- 無給油ブッシュはハウジングに固定して移動台とハウジングのねじによる組み立て作業で一体化する
- ③
- ベース板A・Bの軸の固定穴はその穴径のみを軸寸法に合わせ、はめあい加工ベース板A・Bと取り付け板の固定ねじの穴で、両穴の同芯度を調整し、軸を固定する
おすすめ商品
無給油ブッシュ・ワッシャ
無給油ブッシュを規格やブランドから選ぶ
| 材質(金属)から探す | 青銅 黄銅 鋳鉄 スチール焼結 |
|---|---|
| 材質(樹脂系)から探す | POM(ポリアセタール) PTFE(フッ化エチレン) 高性能ポリマー系 ポリフェニレンサルファイド |
| 材質(複層系)から探す | スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン スチール・青銅焼結・ポリアセタール スチール・銅系焼結合金 金属メッシュ・四フッ化エチレン アルミニウム・ふっ素樹脂 ポリアセタール |
| 取付軸はめあいから探す | d8 e7 g6 h6 h7 h9 f8 f7 |
| 取付穴はめあいから探す | G7 H6 H7 M7 |
| 環境から探す | 標準 耐熱 耐異物 耐振動 油中 水中 海水中 薬液中 食品 |
| ブランドから探す | イグス NTN オイレス工業 大同メタル工業 ZOB(ゼット・オー・ビー) ミスミ |







