LCA(ローコストオートメーション)に使用する構造材料の全体概要を解説します。

(1)LCA用構造材料の分類

 LCA用構造材料は次のように分類できます。

図(LCA用構造材料)

(2)LCA用構造材料の主な特性比較

 上記(1)の分類から、代表的な材料特性の比較表を示します。

  金属材料 非金属材料
鉄系 アルミ系 プラスチック セラミック
機
械
的
特
性
引張り強さ ○ △ × ×
圧縮強さ ○ △ × ○
硬度 ○ △ × ○
靭性 ○ ○ △ ×
延性 ○ ○ △ ×
耐食性 × △ △ ○
密度
(g/mm3)
約8.0 2.7 1~2 3~4
耐熱性 ○ ○ ×(<80℃)
エンプラで<150℃
○
LCA材料として要求される特性項目
・ 強度
・ 靭性
・ 加工性(切削性、溶接性、成形性)
・ 耐摩耗性
・ 耐食性
・ 耐薬品性
・ 温度特性
・ 加工性(切削性、成形性)
・ 耐磨耗性
・ 靭性